Světlo dosahuje požadovaného efektu pouze tehdy, když je nasměrováno. To je patrné zejména u světlometů pro automobily. Dva malé 12V světelné zdroje s moderní optikou osvětlují přesně definovanou část ulice. Při výrobě světlometů automobilů je proto věnována zvláštní pozornost jejich dokonalému tvaru. Při dlouhodobém zahřívání výrobků se odstraňují materiálová pnutí způsobená spojením několika plastových dílů. Společnost CeraCon GmbH je specialista na zařízení pro tzv. temperování. Byla založena v roce 2000 a vyrábí mimo jiné tepelné systémy pro odstranění pnutí nejrůznějších materiálů a komponentů. V jejím nejnovějším stroji pro temperování automobilových světlometů hrají komponenty Festo ve formě kompletních hotových řešení připravených k přímé instalaci, v pravém slova smyslu klíčovou roli. Zařízení vyniká pět metrů vysokým výtahem. Je vybaven novým bezpečnostním systémem CMGA a zajišťuje nejen rychlou dopravu výrobků, ale také chrání lidi a stroje.
Topný tunel ve čtyřech patrech
V novém tepelném systému od společnosti CeraCon si světlomety automobilů „užívaly“ po dobu jedné hodiny „uvolňující“ teplou koupel se vzduchem při konstantní teplotě 130 °C. Aby bylo zařízení co nejmenší, vytvořil CeraCon na zakázku několikapatrový vodorovný systém obsahující osvědčené komponenty. Nosiče výrobků projíždějí přibližně 12m topným tunelem na čtyřech drahách umístěných nad sebou. Jednotlivé úrovně propojují výtahy, které jsou umístěny na vstupu a výstupu. Ve srovnání s čistě vodorovnými pecemi zabírá víceúrovňové uspořádání pouze čtvrtinu podlahové plochy. Při taktu 30 sekund projíždí tepelným systémem 120 dílů za hodinu.