„Stroje ‚průkopnické generace‘ skutečně uvolňují místo v továrních halách a vytvářejí nové vyhlídky na růst – pro nás a naše zákazníky,“ říká Riccardo Panepinto, provozní manažer společnosti Cama Group v Itálii. Značkovým společnostem se otevírají zcela nové obzory v uspořádání jejich továren. Získáte přizpůsobivost pro integraci dalších částí zařízení do linky. Pro konvenční stroje je charakteristický velký rozvaděč umístěný mimo vlastní konstrukci stroje. Jeho řízení je připojeno k pohonům, čidlům a ventilům pomocí mnoha metrů kabelů a hadic.

Kompaktnější stroje
S „průkopnickou generací“ společnost Cama zcela přepracovala své stroje. Novinka umožňuje zmenšit plochu potřebnou pro stroj. Rozvaděče s elektrickými a pneumatickými součástmi jsou integrovány v rozích základny stroje. Menší nároky stroje na plochu činí mnoho věcí možných: počet a délka kabelů a hadic jsou zmenšeny a požadované sestavy a komponenty lze snadno umístit tam, kde jsou potřeba. Díky tomu jsou přístupnější. Hlavním výrobkem jsou ventilové terminály CPX/MPA Festo se stupněm krytí IP65.

„Ventilové terminály s CPX a průmyslovou sítí výrazně šetří kabeláž a potrubí, a tím i prostor požadovaný našimi stroji,“ vysvětluje pan Panepinto. Architektura CPX spojuje pneumatické a elektrické řízení, které se snadno, rychle, přizpůsobivě a hladce propojuje se všemi koncepcemi automatizace a specifickými standardy společnosti. „Ventilové terminály nabízí také diagnostické funkce. Můžeme snadno splnit požadavky hlavních značkových výrobců, jako je preventivní údržba,“ říká výrobce systému.

Vyšší bezpečnost

Téma bezpečnosti strojů bylo implementováno také do nové generace strojů. K odvětrání se používá ventil pro pomalý náběh tlaku a rychlé odvětrání MS6-SV. Spolehlivě chrání před neočekávaným spuštěním a má 1,5násobný průtok při odvětrání v porovnání s přívodem.

Stroj CL 175, mimořádně přizpůsobivý SideLoader, představený společností Cama, patří do nové „průkopnické generace strojů“. Společnost zcela přepracovala strukturu a funkci tohoto balicího stroje. Do prefabrikovaných kartonových krabic dokáže vkládat smršťovací fólie, sáčky, blistry a další primární obaly.

Chytrý technologický mix

Nakládání obsahuje manipulační jednotku s elektrickým pohonem EGC pro přesné najíždění do jednotlivých poloh a pneumatické saně Mini DGSL. EGC pomáhá ušetřit čas montáže o 30 % ve srovnání s elektrickými pohony, které byste sami montovali.
Cílené použití technologie pneumatických a elektrických pohonů umožňuje vysokou přesnost a současně nosnost.

Cama SpA

Via Como, 9
23846 Garbagnate Monastero
Itálie

www.camagroup.com

Oblast činnosti: konstrukce a výroba systémů a strojů pro sekundární balení

  1. Tento článek vyšel v časopisu pro zákazníky společnosti Festo trends in automation 1.2015
  2. Obrázky: Cama