Úprava vzduchu má dvě funkce:

1. Udržování požadované kvality stlačeného vzduchu

2. (Centrální) nastavení tlaku do stroje

Jednotku na úpravu vzduchu lze doslova považovat za srdce dobře fungujícího pneumatického zařízení. Co dvě hlavní funkce znamenají?

První funkce úpravy vzduchu: udržování kvality stlačeného vzduchu

Čistý stlačený vzduch obsahuje pouze molekuly vzduchu. Tedy přibližně 1 % argonu, 21 % kyslíku a drtivou většinu (78 %) dusíku. V praxi je vzduch kolem nás poměrně znečištěný. Hlavními druhy znečištění, které také negativně ovlivňují fungování pneumatických zařízení, jsou vlhkost a prach, saze a olejové částice.

Je-li vzduch stlačen, stlačují se i nečistoty. Proudí společně se vzduchem k pneumatickým komponentům, kde mohou způsobovat zbytečné potíže. Zejména pevné částice ovlivňují opotřebování a případná poškození, vlhkost může způsobovat korozi, ale také napomáhat růstu mikroorganismů. V nejhorším případě vede nadměrné znečištění dříve či později k odstávkám. V méně závažných případech negativně ovlivňuje výkon: účinnost zařízení klesá, přesnost se zhoršuje a spotřeba energie roste. Provoz se stává nespolehlivým, disponibilita je horší a v konečném důsledku se zvyšují náklady na údržbu.

Kvalita stlačeného vzduchu je popsána v normě ISO 8573-1:2010. První část definuje kvalitu stlačeného vzduchu z hlediska maximálního obsahu prachových částic, vody a oleje, které mohou být ve vzduchu přítomny. Norma dále definuje třídy kvality stlačeného vzduchu jako:

  • počet a velikost pevných částic v daném objemu vzduchu
  • obsah vody v daném objemu vzduchu / tlakový rosný bod
  • obsah oleje v daném objemu vzduchu

Podle těchto tří typů znečištění stlačeného vzduchu se kvalita posuzuje v níže uvedené tabulce. Každá ze tří výše uvedených znečišťujících látek má v označení svou vlastní hodnotu. Například minimální požadavek stanovený společností Festo pro standardní aplikace je [7:4:4]. První číslice označuje třídu velikosti částic a množství částic na jednotku objemu ([7] = 5 až 10 mg/Nm3), druhá číslice obsah vlhkosti ([4] tlakový rosný bod ≤ 3 ˚C) a třetí číslice obsah oleje (= ≤ 5 mg/Nm3).

Druhá funkce přívodu vzduchu: centrální ovládání stroje

Druhou klíčovou funkcí přívodu vzduchu je (centrální) ovládání stroje nebo jeho části. Příklady:

centrální regulace požadovaného pracovního tlaku stlačeného vzduchu

  • funkce spuštění a vypnutí
  • centrální měření integrovanými čidla tlaku a průtoku
  • bezpečnostní odvětrání certifikovanými ventily s různými úrovněmi vlastností

Modulární konstrukce

Aby bylo možné dosáhnout požadované kvality stlačeného vzduchu a spolehlivě a přesně provozovat stroj nebo zařízení, musí úprava vzduchu obsahovat specifické komponenty. Jednotky na úpravu vzduchu Festo jsou proto modulární. Snadno můžete nakombinovat všechny potřebné funkce a v případě potřeby jednotlivé části vyměňovat nebo nahrazovat podle požadavků aplikace nebo prostředí, a to i při pozdějších změnách situace. Všechny funkce jsou efektivně integrovány do kompaktní jednotky na vstupu do stroje.

V dalším blogu – týkajícím se složením úpravy stlačeného vzduchu – se tomu věnujeme podrobně.