Koncepce počítá s přemístěním regionálních výrobních závodů blíže k prodejním trhům. Vozidla a komponenty se vyrábějí tam, kde se prodávají a používají. Minimalizují se přepravní trasy, roste spolehlivost dodávek a posiluje se vzájemný kontakt. Zároveň je optimalizována odolnost dodavatelského řetězce, protože regionální pobočky mohou rychleji reagovat na požadavky místního trhu. Jak se s tím Festo, jako jeden z nejvýznamnějších světových dodavatelů automatizační techniky pro automobilový průmysl, vypořádává?

O rozhovor jsme požádali našeho produktového specialistu Johannese Berwangera.

Jak funguje princip „Local for Local“?

Hlavní je přizpůsobit výrobu tak, aby vozidla a komponenty byly přímo přizpůsobeny potřebám regionálních trhů.

Například závody na výrobu kompaktních a energeticky úsporných modelů se staví v Evropě, zatímco vozy SUV, které odpovídají preferencím tamních zákazníků, se vyrábějí v USA. Regionální výroba má své výhody:

  • Krátké dodací lhůty: Blízkost cílových trhů výrazně zkracuje čas a šetří náklady na dopravu.
  • Udržitelnost: Méně dopravy znamená nižší emise CO₂ a lepší využití regionálních zdrojů.
  • Přizpůsobivost: Místní závody mohou rychleji reagovat na výkyvy poptávky a tržní trendy.
  • Spokojenost zákazníků: Výrobky na míru posilují loajalitu.

Dalším aspektem je variantní výroba, při níž se provádějí úpravy na míru, aby se vyhovělo zákonným požadavkům nebo klimatickým podmínkám, což je klíčový faktor moderní výroby automobilů. Jak to ale společnost Festo realizuje?

Johannes Berwanger

„Společnost Festo je rozšířena po celém světě, takže svým zákazníkům nabízíme všude stejnou kvalitu výrobků a stejně vysoký standard prodeje a podpory,“ tvrdí Johannes Berwanger.

„Naše národní společnosti zajišťují, že jsme vždy schopni dodávat a zásobovat na místní úrovni. Princip ‚Local for Local‘ je zásadní součástí budoucí strategie naší společnosti. Posiluje jistotu dodavatelského řetězce, jak se ukázalo právě během pandemie COVID. Zároveň pomáhá vyhnout se požadavkům, jako jsou sankční tarify, a pružně reagovat na potřeby místního trhu. Rozhodující výhodou jsou výrobky, které umožňují našim zákazníkům vyrábět varianty. V jedné výrobní sérii mohou být různé deriváty – ať už jde o sedan nebo kabriolet, vše lze přizpůsobivě a efektivně vyrobit. Naši zákazníci mohou nabízet svá řešení na míru a optimálně obsluhovat své trhy. Zatímco posledních několik desetiletí bylo ve znamení globalizace, nyní je zřejmý trend k lokalizaci. Pro nás a naše zákazníky není princip ‚Local for Local‘ volbou, ale nutností, abychom si zachovali kondici i do budoucna.“

Výhody místní výroby

Přemístění do regionálních výrobních závodů má řadu výhod.

1. Optimalizované dodavatelské řetězce

Zkrácení přepravních tras nejen šetří náklady, ale také zvyšuje spolehlivost dodávek. Výrobky se na místo dostanou rychleji a bez zbytečných prodlev – rozhodující faktor pro spokojenost zákazníků.

2. Posílení udržitelnosti

Méně aktivity v dopravě zmenšuje zatížení životního prostředí a pomáhá rozvoji regionálního oběhového hospodářství. Například kovové třísky vznikající při obrábění se recyklují - přetaví a znovu použijí.

3. Přizpůsobivost a modulární rozšiřitelnost

Přizpůsobivá výroba znamená, že společnosti snáze zachytí regionální trendy. Trhy se silnou poptávkou po elektromobilitě nebo spalovacích motorech těží z výrobních linek, které lze přestavět podle specifických požadavků zákazníků.

4. Robustnost dodavatelského řetězce

Regionální podniky lépe odolávají globálním výpadkům. Ať jde o geopolitické napětí nebo pandemii – decentralizovaná struktura zaručuje stabilitu a hladký chod globálního dodavatelského řetězce.

„Koncepce ‚Local for Local‘ je klíčovým stavebním kamenem pro dosažení cílů udržitelnosti v automobilovém průmyslu. Zkrácením přepravních tras a souvisejícím snížením emisí CO₂ pomáháme výrazně snížit ekologickou stopu našich zákazníků,“ říká Johannes Berwanger.

„Tímto směrem se vyvíjí i politický rámec. Například v USA považujeme CHIPS Act za jasnou pobídku k posílení místní výroby. Pomáháme našim zákazníkům s úspěšným zaváděním těchto změn prostřednictvím našich znalostí.

Výhody místní výroby jsou obrovské. Kratší dodavatelské řetězce umožňují našim zákazníkům dodávat své výrobky na trh rychleji a spolehlivěji – to je konkurenční výhoda, zejména v automobilovém průmyslu, kde je čas velmi důležitý. Lokální výroba také umožňuje rychle reagovat na měnící se požadavky zákazníků nebo sezónní výkyvy. Díky našim znalostem variantní výroby Vám můžeme pomoci optimalizovat využití kapacity závodu. S realizací pomáhají výrobky Festo, které jsou díky širokému sortimentu k dispozici v mnoha variantách.

Variantní výroba je již mnoho let klíčovou součástí sortimentu Festo a hraje ústřední roli pro naše zákazníky. Možnost libovolné konfigurace je nesmírně důležitá, protože Vám umožní splnit Vaše specifické požadavky – ať už z důvodu právních a tržních specifikací nebo technických požadavků. Spojení této přizpůsobivosti s maximální efektivitou však zůstává stálou výzvou. Právě v tom spočívá naše síla: Nabízíme nejen technická řešení, ale také zkušenosti a odhodlání úspěšně je implementovat ve Váš prospěch.“

Výzvy a řešení

Shrnutí: Local for Local jako strategie pro budoucnost

Princip „local for local“ je mnohem více než jen krátkodobá reakce na aktuální krize. Jedná se o strategický krok, který výrazně zvyšuje efektivitu, přizpůsobivost a udržitelnost výroby automobilů. V době, kdy spotřebitelé očekávají výrobky na míru a krátké dodací lhůty, je tento přístup základem dlouhodobého úspěchu.

Budoucnost výroby vozidel je lokální – blízko zákazníka, úsporná a přizpůsobivá. Společnosti, které se k této strategii rozhodnou, si nejen zajistí konkurenční výhody, ale také aktivně přispějí k transformaci odvětví.