Ano – a to je rozhodující výhoda pro stálou dostupnost zeleného vodíku. Automatické řízení elektrolyzérů zvyšuje nejen účinnost, ale také bezpečnost provozu. Procesy, jako je regulace tlaku, čištění plynu nebo řízení ventilů, lze inteligentně propojit centrálně nebo decentralizovaně.
S rozšířením velmi kvalitního vodíku po celém světě se zvyšují i požadavky na kvalitu, bezpečnost a rychlost výroby. Každý, kdo chce dnes vyrábět vodík ve velkém množství, se musí zaměřit na vysokou disponibilitu, opakovatelnou přesnost a hladkou tvorbu dokumentace, což jsou klasické přednosti automatizovaných systémů. Zejména při použití obnovitelných zdrojů energie je přesné řízení a regulace průtoků médií zodpovědné za optimální přizpůsobení výroby proměnlivým dodávkám energie.
Technické, bezpečnostní a normativní překážky při výrobě vodíku jsou velké. Tlak, teplota, výbušná atmosféra: Zde je zapotřebí odborných znalostí. Pomůžeme Vám a ukážeme Vám řešení, která plní všechny příslušné požadavky: od návrhu v souladu s ATEX až po bezpečnou realizaci v příslušných zónách Ex. Proto je možné vyrábět vodík po celém světě v souladu s normami.
Odpověď je jednoduchá: Velmi bezpečná. Vodík je silně reaktivní, hořlavý a obtížně zjistitelný – proto je velmi důležitá funkční bezpečnost. Systémy musí být například certifikovatelné podle mezinárodní normy IEC 61508 (SIL), aby byly chráněny osoby, životní prostředí a zařízení. Nabízíme jednotlivé komponenty i kompletní celky, které jsou sestaveny tak, aby byly bezpečné – s velkou spolehlivostí při provozu.
Ne, pokud se vyrábí efektivně. Automatizace šetří energii při výrobě, snižuje vysoké náklady na údržbu a umožňuje nepřetržitý provoz – a to i v energeticky náročných odvětvích, jako je chemický průmysl, ocelářství nebo výroba cementu. V kombinaci s obnovitelnými zdroji energie tak vzniká ekonomicky životaschopný model udržitelné výroby. Koneckonců, čím finančně dostupnější vodík je, tím lépe pro tato odvětví. Další výhoda: Společnosti aktivně přispívají k dekarbonizaci a zároveň těží z pozitivní image na trhu.
Podívejte se na video „From green hydrogen to long distance“ a zjistěte, jak se vodík stává přirozenou součástí našeho každodenního života.
Ať už se jedná o modulární elektrolyzér nebo rozsáhlý průmyslový projekt: Doprovázíme Vás od plánování až po uvedení do provozu. Decentralizované integrované komponenty nebo centrální rozvaděče, která jsou přesně přizpůsobeny Vaší aplikaci. Dodáváme mnohem více než jen technologie – aktivně Vám pomůžeme při rozvoji Vašeho příspěvku k vodíkovému hospodářství: bezpečně, efektivně a udržitelně.
☑ Automatizační řešení pro centralizované & decentralizované systémy
☑ Odborné znalosti v oblasti funkční bezpečnosti (IEC 61508 / SIL)
☑ Celosvětové zkušenosti s výrobou vodíku
☑ Řešení pro energeticky náročná odvětví
☑ Pomoc s plněním norem a certifikací
☑ Poradenství, komponenty, rozvaděče – vše od jeidného dodavatele