Perfektní pro testování, přesné při dávkování

Sada Vám umožní dobře poznat všestrannost tlakem řízeného dávkování. Sada je především určena pro vyhodnocení a vývojové testy v laboratoři – jako začátek pro budoucí využití v sériových strojích pro laboratorní automatizaci.

Přesné dávkování kapalin řízené tlakem je ideální pro diagnostiku in-vitro (IVD), velmi výkonný screening a obecné úlohy v oblasti biologického výzkumu. S výhodou lze použít také pro velké množství průmyslových aplikací souvisejících s mikrodávkováním.

Startovací sada obsahuje rychlou dávkovací hlavu VTOE, dynamický proporcionální regulátor tlaku VEAB a všechny potřebné komponenty pro bezprostřední spuštění zkoušek.

Jednoduchý princip, široký rozsah

Tlak v nádobě nad hladinou kapaliny se mění prostřednictvím regulátoru tlaku. Zvýšení tlaku v nádobce se současným otevřením dávkovacího ventilu spustí průtok kapaliny tryskou. Množství lze nastavit s výjimečnou přesností kombinací přetlaku v nádobě a doby otevření ventilu.

Dávky se snadno přizpůsobí požadovanému objemu – od nl do ml. Lineární charakteristiky veličin - tlaku a doby otevření - znamená, že se snadno určují potřebné změny. Přímo k nádobě je připojen bezpečnostní ventil, který brání jejímu přetížení tlakem vzduchu.

Je důležité udržovat konstantní tlak na ventilu. Kolísání tlaku má přímý vliv na dávkovaný objem. Pro přesnou a dynamickou regulaci se používají proporcionální regulátory - redukční ventily VEAB. Požadovanou hodnotu dokážou nastavit a udržet s opakovatelnou přesností 0,4 %.

Téměř vše, co potřebujete, abyste mohli začít

Sada obsahuje všechny základní díly pro uvedení tlakem řízeného dávkování do provozu. Stačí zajistit přívod stlačeného vzduchu, zdroj signálu pro spouštění ventilu a elektrické napájení 24 V, a můžete začít.

Obsah:

  • Návod k použití
  • VTOE 1-1, dávkovací hlava z polykarbonátu
  • VEAB, proporcionální regulátor tlaku, piezo
  • rozdělovač s bezpečnostním ventilem
  • NEBU, kabel pro VEAB
  • hadice PFAN s průměrem 3 mm, chemicky odolná
  • šroubení, upínací kroužek ¼-28 a šroubení s nástrčnou koncovkou QSM
  • láhev Schott Duran GL45 1L
  • uzávěr na láhev GL45