Výpočet OEE ukazuje, jak dobře přípravek, stroj, výrobní linka nebo zařízení využívá svou maximální teoretickou kapacitu, a zejména jak dobře pracuje ve srovnání se souběžnými zařízeními. Sleduje tři klíčové faktory: disponibilitu, výkon a kvalitu. Společně tyto hodnoty poskytují celkový pohled na efektivitu výrobní linky.
Optimalizace OEE se stala rozhodujícím konkurenčním faktorem. Společnosti s vysokými hodnotami OEE jsou nejen efektivnější, ale mohou také rychleji reagovat na změny na trhu a optimalizovat strukturu svých nákladů.
V tomto obsáhlém článku najdete odpovědi na následující otázky:
Podívejte se do průvodce vytvořeného odborníky, jak dobře navržené celky s chapadly mohou prodloužit dobu provozuschopnosti - disponibilitu, kvalitu a produktivitu ve Vaší automatizaci.
Co se dozvíte:
Celková efektivita zařízení (OEE) představuje standardizovanou metodu měření efektivity práce stroje v porovnání s jeho maximální kapacitou.
OEE vychází ze tří klíčových ukazatelů výkonnosti: disponibility (provozuschopnosti), výkonu (kapacity) a kvality (zmetkovitosti). Tyto faktory společně poskytují jasný, proporcionální pohled na skutečnou produktivitu zařízení - k přehledu skrytých ztrát a optimalizačního potenciálu postačí jediný pohled.
Časová disponibilita:
Produktivní výkon:
Kvalita výroby:
OEE se počítá podle tohoto vzorce:
Jaká hodnota OEE je ale dobrá? Hodnota OEE, kterou lze označit za velmi dobrou, je u diskrétních výrobních procesů obvykle 80 % nebo vyšší. Tyto hodnoty jsou v průmyslu obecně označovány jako „světová třída“, protože odrážejí efektivní využití zařízení, vysokou produktivitu a optimální kombinaci disponibility, výkonu a kvality. Společnosti, které dosahují takových špičkových výsledků, mají obvykle vysoce rozvinuté výrobní systémy a používají nejmodernější technologie a optimalizované pracovní postupy, aby zajistily maximální efektivitu.
Dosažení vysoké hodnoty OEE je však do značné míry podmíněno velkým počtem ovlivňujících faktorů, které je nakonec třeba vzít v úvahu. Ústředním aspektem je forma procesu a postupů, která ovlivňuje jak strukturu výrobních procesů, tak účinnost používaných metod. Vliv na hodnotu má také vyspělost systému, doba jeho provozu (stáří) a dobrá spolupráce mezi subjekty zapojenými do výroby.
Výpočet OEE závisí na různých faktorech, mezi které patří.
V následujících kapitolách se podrobněji věnujeme praktickým opatřením pro optimalizaci hodnoty OEE.
Disponibilita je jedním z nejdůležitějších faktorů při výpočtu OEE a je významně ovlivněna dobou provozu. Plánované prostoje, jako je údržba nebo změna výroby, by měly být optimalizovány a zkráceny na minimum. Pro větší přizpůsobivost jsou rozhodujícími faktory rychlázměna výroby a přesné nastavení formátu.
Moderní zařízení disponují odpovídajícími technologiemi, které umožňují změny formátu v co nejkratším čase a výrazně zkracují plánované odstávky. Dále zrychlit změny ve výrobě a výrazně zvýšit disponibilitu strojů pomáhá cílená optimalizace času potřebnéhona změnu výroby prostřednictvím metod, jako je SMED (Single-Minute Exchange of Die).
Faktor kvality v rámci celkové efektivity zařízení (OEE) popisuje procento vyrobených výrobků, které splňují stanovené požadavky (OK) a mohou být přímo použity bez nutnosti přepracování. Vysoká kvalita má přímý dopad na efektivitu výroby, protože zmenšuje podíl zmetků a přepracování, šetří tak zdroje a snižuje náklady.
Klíčovou roli při optimalizaci míry kvality hrají inovativní koncepce a technologie. Pro vyloučení kontaminace a dosažení větší výtěžnosti hraje klíčovou roli pro lakování výroba bez látek LABS. Podstatné jsou také systémy odolné chybám, které mohou spolehlivě pokračovat ve výrobě i v případě neočekávaných poruch.
Do budoucna je perspektivní zejména zavedení zásady Zero Defect, jejímž cílem je zcela eliminovat výskyt chyb již od samého počátku. Použití moderních kontrolních systémů, sledování procesů s využitím umělé inteligence a automatizované kontroly kvality zajišťuje trvale velkou výtěžnost výroby. K nulové chybovosti přispívá také maximální transparentnost díky hladkému sledování správně probíhajících výrobních postupů.