Co je zelený vodík?

Vodík se vyrábí elektrolýzou – procesem, při kterém se voda pomocí elektřiny štěpí na vodík a kyslík. Pro výrobu zeleného vodíku platí následující: použitá elektřina musí pocházet z obnovitelných zdrojů.

Naproti tomu např.:

  • Šedý vodík se vyrábí z fosilních paliv,
  • růžový vodík, který díky použité jaderné energii nevytváří CO₂, ale radioaktivní odpad,
  • a modrý vodík, v němž se zachycuje a ukládá CO₂ (zachycování uhlíku).

Elektrolýza je proto prvním – a rozhodujícím – krokem v hodnotovém řetězci vodíku.

Podívejte se, jak může automatizace zlepšit procesy v celém hodnotovém řetězci.

1. Výroba

Výchozím bodem v hodnotovém řetězci vodíku je elektrolýza. Voda se rozkládá na vodík a kyslík pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. V závislosti na rámcových podmínkách se používají různé technologie elektrolyzérů:

  • PEM pro přizpůsobivé změny zátěže,
  • alkalické procesy vycházející z osvědčených postupů nebo
  • SOEC pro maximální účinnost díky vysokoteplotní elektrolýze.

Automatický řídicí systém zajišťuje, že teplota, tlak a průtok média jsou vždy v optimálním rozmezí – pro maximální účinnost a disponibilitu zařízení.

2. Úprava vodíku

Čerstvě vyrobený vodík je zřídkakdy okamžitě čistý. Často obsahuje vlhkost, zbytky kyslíku nebo jiné nečistoty. Speciální zařízení na úpravu vodíku ho přivedou na požadovanou kvalitu – až do čistoty 99,999 %. Kvalita je rozhodujícím faktorem, který zabraňuje korozi, ztrátě účinnosti nebo poškození navazujících systémů. Automatizované systémy nepřetržitě sledují všechny důležité parametry procesu, reagují na odchylky a optimalizují využití energie a provozních zdrojů. Zvyšují bezpečnost, ale také efektivitu celého procesu a usnadňují jeho rozšiřování.

3. Stlačování a skladování

Vodík má za normálního tlaku velmi nízkou hustotu energie. Existuje několik způsobů, jak jej efektivně přepravovat nebo skladovat:

  • stlačení plynu pomocí kompresorů na 350 až do 500 barů,
  • zkapalnění silným ochlazením nebo
  • chemická přeměna molekuly na sloučeniny obsahující vodík.

Regulace tlaku, plnění a sledování musí být hladké a spolehlivé. Přesná technologie ventilů a spolehlivá čidla zajišťují stabilní a bezpečný provoz.

4. Distribuce a přeprava

Cesta z místa výroby na místo použití může vypadat velmi odlišně: od potrubí nebo přívěsů/návěsů až po výrobu přímo v místě je možné cokoliv. V každém případě musí být přeprava bezpečná, s nízkými ztrátami a hospodárná. Automatizované sledovací systémy včas odhalí netěsnosti nebo výkyvy tlaku a neustáleřídí průtok a polohu ventilů.

5. Aplikace

Zelený vodík má mnohostranné využití. Lze jej využít přímo jako molekuly v chemickém průmyslu a při výrobě oceli a používá se při výrobě syntetického zemního plynu nebo paliv. Vodík může být využit v palivových článcích k výrobě elektřiny a přispět tak v odpovídajících vozidlech ke snížení emisí CO2 v dopravě. Každá aplikace přináší své vlastní výzvy – automatizační technologie je pomáhá spolehlivě a přizpůsobivě zvládnout. Procesy tak lze kdykoliv přizpůsobit měnícím se podmínkám a profilům zatížení a splnit důležité bezpečnostní požadavky.

Proč je automatizace klíčem k rozšiřování

Zelený vodík je konkurenceschopný pouze tehdy, pokud se dá bezpečně, spolehlivě a efektivně vyrábět a využívat. Přesně to umožňuje automatizace s ventilovými terminály a modulárním řízením v kombinaci s diagnostickými funkcemi v nepřetržitém režimu. Pomáhají mimo jiné is:

  • minimalizací prostojů
  • splněním regulačních požadavků (ATEX, SIL)
  • zjednodušením zařízení

Festo – Váš partner v celém hodnotovém řetězci

Pomáháme společnostem v celém hodnotovém řetězci vodíku pomocí automatizace specifické pro dané odvětví. Ať už se jedná o elektrolýzu, úpravu plynů nebo mobilní aplikace, jako je řízení přívěsů/návěsů – díky modulárním systémům, digitálním diagnostickým funkcím a certifikovaným komponentům pomáháme zajistit bezpečnost procesů a jejich budoucnost.

Hodnotový řetězec zeleného vodíku je více než jen téma budoucnosti

Dnes je již realitou a jeho význam neustále roste. Ti, kteří rozumí celému řetězci, mohou činit fundovaná rozhodnutí a včas integrovat vhodná řešení.

Probudili jsme zájem?

Efektivní řízení vodíku s Festo – od začátku do konce

Pracujete již na konkrétní aplikaci?

Poraďte se s našimi odborníky o své aplikaci