KPI pro údržbu jsou důležitými veličinami pro hodnocení výkonnosti údržby, a tím pro identifikaci potenciálu pro zlepšení. Poskytují jasný přehled o efektivitě, produktivitě a kvalitě činností údržby. Měřením a dodržováním KPI mohou společnosti zvýšit efektivitu svých činností údržby, zkrátit prostoje, zlepšit disponibilitu zařízení a optimalizovat celkový výkon.
Při měření KPI pro údržbu je důležité vybrat správné veličiny, které odpovídají konkrétním cílům a potřebám Vaší společnosti. V průmyslové výrobě se používá celá řada KPI, ale ne všechny jsou relevantní pro každou společnost. Při výběru a měření KPI byste měli zvážit následující kroky:
1. Definujte jasné cíle, které odpovídají Vašemu podnikání a strategii: stanovte si konkrétní cíle, které jsou kvantitativně měřitelné a ke kterým se chcete dopracovat.
2. Sbírejte relevantní data: ujistěte se, že máte spolehlivý zdroj dat pro měření KPI.
3. Vykazování a analýza: použijte CMMS k analýze shromážděných dat a generování výstižných zpráv. Kdykoliv budete moci rozpoznat trendy, identifikovat odchylky a odvodit opatření pro zlepšení.
CMMS poskytuje efektivní řešení pro sběr dat, správu a vykazování KPI pro údržbu. Níže vysvětlíme některé KPI a ukážeme, jak je CMMS pomáhá zlepšovat.
1. Střední doba mezi poruchami (Mean Time Between Failures = MTBF)
MTBF udává, jak dlouho zařízení v průměru pracuje mezi dvěma poruchami. Vypočítá se vydělením doby provozu počtem poruch. Vyšší hodnota MTBF znamená, že zařízení pracuje před výskytem poruchy déle. Ukazatel MTBF je dúležitým indikátorem spolehlivosti a disponibility zařízení.
Pro zlepšení MTBF je důležité analyzovat příčiny poruch a přijmout preventivní opatření. CMMS umožňuje zaznamenávat prostoje, identifikovat příčiny poruch a plánovat preventivní opatření.
2. Střední doba opravy (Mean Time To Repair = MTTR)
MTTR udává, jak dlouho v průměru oprava zařízení po poruše trvá. Vypočítá se vydělením celkové doby prostojů počtem poruch. Nízká hodnota MTTR znamená, že poruchy mohou být rychle vyřešeny, což má za následek kratší prostoje.
Některé společnosti při zjišťování KPI pro údržbu navíc rozlišují mezi Střední dobou opravy (Mean Time To Repair) a Střední dobou obnovy (Mean Time To Recovery). Střední doba obnovy je čas potřebný po poruše k návratu zařízení do normálního provozního stavu. Na rozdíl od střední doby opravy, střední doba obnovy označuje čas potřebný k návratu zařízení do plného provozu se všemi funkcemi, včetně diagnostiky, získání náhradních dílů a provedení všech nezbytných opatření (viz obrázek).
CMMS Vám umožňuje zjistit a analyzovat časy oprav pro zlepšení MTTR. Trvá diagnostika dlouho? Jde o samotný proces opravy nebo čekání na správné náhradní díly? Sledováním a analýzou časů oprav můžete identifikovat úzká místa a neefektivní procesy a odvodit opatření ke zkrácení časů na opravy.
3. Celková efektivita zařízení (Overall Equipment Effectiveness =OEE)
OEE je jedním z nejdůležitějších klíčových údajů pro hodnocení celkového výkonu zařízení a výroby. Zohledňuje disponibilitu, výkon a kvalitu zařízení. Vysoká hodnota OEE indikuje efektivní a spolehlivou výrobu a výkon zařízení.
Festo AX Smartenance je CMMS, který byl vyvinut speciálně pro údržbu, aby Vám poskytnul přehled o údržbě a jejích KPI. Se AX Smartenance můžete shromažďovat údaje, analyzovat je a vytvářet zprávy. Nabízí snadné a jednoduché zacházení a rozsáhlé funkce pro správu Vašich činností údržby.
CMMS AX Smartenance nabízí efektivní řešení pro zlepšení KPI pro údržbu (MTBF/MTTR/OEE) a optimalizaci výkonu údržby. Zde je několik možností, jak Vám AX Smartenance může pomoci:
CMMS poskytuje efektivní řešení pro zlepšení KPI pro údržbu (MTBF/MTTR/OEE) a optimalizaci výkonu údržby. Poskytováním všech relevantních informací s mobilním přístupem, shromažďováním a analýzou dat, automatizací procesů, sledováním v reálném čase a komplexními funkcemi výkazů můžete zvýšit efektivitu svých procesů údržby, zkrátit prostoje a zlepšit výkon svých zařízení.