Kybernetická bezpečnost v průmyslové automatizaci již není volitelná – je nezbytná. S rozvojem průmyslu 4.0 čelí propojené systémy rostoucím rizikům kybernetických útoků a vyvíjejícím se regulacím. Tento článek se zabývá tím, jak Festo zajišťuje shodu a spolehlivost v oblasti kybernetické bezpečnosti a zabezpečení výrobků – a proč je zákon Evropské unie o kybernetické odolnosti (CRA) významný pro bezpečnost průmyslových sítí.
Zabezpečení provozních technologií (OT) chrání systémy, které řídí průmyslové provozy – ve výrobě, robotice, energetických sítích a kritické infrastruktuře. Protože OT přímo řídí fyzické procesy, je jejich ochrana zásadní pro bezpečnost, spolehlivost a nepřerušovanou výrobu.
Vzhledem k tomu, že kybernetické útoky jsou stále sofistikovanější, je nyní pro zajištění OT bezpečnosti klíčové zabezpečení výrobků. Narušení může zastavit provoz, poškodit zařízení, způsobit velká finanční a bezpečnostní rizika a potenciální ztrátu dat. Proto jsou pro starší systémy, požadavky v reálném čase a konvergenci sítí IT a OT nezbytné strategie šité na míru.
Průmyslové řídicí systémy (ICS) jsou hardwarová a softwarová řešení, která monitorují, řídí a automatizují procesy v průmyslových odvětvích, jako je výroba, energetika, úprava vody a doprava. Mezi klíčové komponenty patří systémy SCADA pro vzdálený dohled, distribuované řídicí systémy (DCS) pro centralizované řízení závodu, PLC pro specifické výrobní úlohy a HMI, které umožňují operátorům vizualizovat a řídit procesy. Kromě zajištění bezpečného a efektivního provozu mají systémy ICS zásadní význam pro obranu proti kybernetickým útokům, které mohou narušit základní infrastrukturu. Zákon o kybernetické odolnosti (CRA) tuto naléhavost zdůrazňuje a Festo zajistí bezpečnost výrobků a pomůže zákazníkům prostřednictvím kompatibilních a spolehlivých automatizačních řešení.
Zákon EU o kybernetické odolnosti (CRA) je nařízení, jehož cílem je zajistit, aby všechny propojené produkty s digitálními prvky – hardwarem i softwarem – byly bezpečné již od návrhu, bezpečné ve výchozím nastavení a bezpečné po celou dobu svého životního cyklu. Vztahuje se na výrobce, dovozce a distributory, kteří uvádějí tyto výrobky na trh EU.
Klíčové povinnosti zahrnují:
Plné dodržování předpisů se stává povinným od 11. prosince 2027, přičemž sankce za nedodržení předpisů dosahují až 15 milionů eur nebo 2,5 % celosvětového obratu.
Další informace o EU CRA
„Nové nařízení vyžaduje průběžné aktualizace zabezpečení. Podporuje také transparentnost v oblasti kybernetických bezpečnostních rizik. To pomáhá organizacím udržovat silnou ochranu po celou dobu životního cyklu výrobku.“
Eberhard Klotz, obchodní ředitel pro Průmysl 4.0 a digitalizaci
Hardware a software Festo s digitálními rozhraními – jako jsou PLC, edge computer, ventilové terminály, motion controler, nástroje pro konstruktéry a analytické aplikace využívající umělé inteligence – podléhají zákonu CRA. Pro podporu shody se zákonem CRA nabízíme nástroj open-source pro tvorbu, úpravu a validaci CycloneDX SBOM, který pomáhá uživatelům dokumentovat používané softwarové komponenty a odhalovat zranitelnosti. Pomáháme výrobcům strojů, distributorům a dovozcům řídit dodržování předpisů CRA v oblasti časových lhůt, dokumentace a bezpečnosti.
Ačkoliv žádný z výrobků zatím není v souladu se zákonem CRA, Festo je držitelem certifikace IEC 62443-4-1 pro bezpečný vývoj, auditované společností TÜV Süd a používá metody analýzy hrozeb a rizik (TARA) k identifikaci a zmírnění možných rizik při používání našich výrobků. Zajistíme, aby do prosince 2027 mohli zákazníci bez obav používat řešení Festo v souladu s předpisy EU.
Shlédnout Festo na GitHubCRA ovlivňuje všechny role v automatizaci: Výrobci OEM musí prokázat, že stroje vyhovují požadavkům, integrátoři jsou odpovědní za bezpečné komponenty, provozovatelé vyžadují zajištění kontinuity a nákupčí potřebných prvků musí posoudit připravenost dodavatelů. Největší výzvou je nejistota ohledně certifikace, životních cyklů výrobků a zdrojů, kterou řešíme transparentností a zdokumentovanými opatřeními. Festo je v souladu s normami ISO/IEC 29147 a ISO/IEC 30111.
Zranitelnosti lze nahlásit našemu týmu PSIRT (Product Security Incident Response Team) prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu na adresu psirt@festo.com, na našich webových stránkách transparentně zveřejňujeme vydaná upozornění se známými a opravenými zranitelnostmi.
☑ Vyjasniěte si, jak CRA ovlivňuje stroje, provoz a nákup.
☑ Ověřte si připravenost svých dodavatelů na CRA již nyní – nečekejte až na 2027.
☑ Při plánování používejte doporučení, prohlášení a bezpečnostní dokumentaci Festo.
☑ Udržujte soulad s požadavky IEC 62443 a CRA, abyste se vyhnuli rizikům shody.
☑ Spolehněte se na Festo jako na důvěryhodného partnera v oblasti zabezpečení výrobků.
Zajímá Vás zákon o kybernetické odolnosti a jeho dopad na automatizaci? Podívejte se na videa „Cyber Resilience Act – Explained in 5 Minutes“ a „Enabling Technologies – Big Data, Cloud & Cybersecurity“ na vzdělávacím portálu Festo LX online, abyste rychle porozuměli základním informacím o CRA a tomu, jak se jako výrobce připravit na jeho dodržování.
Přejít na videa Festo LX