Aby byly splněny zákonné a regulační požadavky, musí být monitorovány procesní podmínky a data uchovávána ve stále větších sítích. Informační technologie otevírají nové možnosti využití obrovského množství dat shromážděných v moderních automatizovaných laboratořích. Laboratoř budoucnosti nabídne nebývalé výzvy a příležitosti, protože větší výkon, přesně řízené automatizované procesy a sběr a analýza informací řeší dnešní problémy a vynášejí na světlo nové nápady.

Laboratoř SMART začíná automatizací ručních postupů v systémových modulech a přístrojích, které lze snadno integrovat do kompletních procesů. Komponenty jsou propojeny pro řízení a sběr dat pomocí laboratorního integračního softwaru (LIMS). Laboratoř budoucnosti staví na tomto softwaru, který pomáhá definovat rozložení procesu a integrovat do něj správu digitálních dat. Výsledkem je přizpůsobivý a efektivní systém, který se rychle zavádí a jednodušeji ověřuje než ruční postupy.

S rostoucí digitalizací je třeba přehodnotit mnoho procesů a struktur v laboratoři. Laboratorní vybavení a systémy musejí být připojeny k síti a mít společné hardwarové a softwarové handshake pro usnadnění výměny vzorků a dat. To vyžaduje složitější a rozsáhlejší automatizovaná řešení s jednoduchým dávkovým řízením a sledováním, které je přístupné laboratornímu personálu prostřednictvím snadno srozumitelných místních grafických displejů, zatímco výroba a data se streamují do sítí vyšší úrovně. Průmysl již na tyto požadavky reaguje: počet laboratorních zařízení schopných napojení do sítě s inteligentními funkcemi rychle roste. Počet řešení LIMS se zvyšuje a otevřené standardy pro přenos laboratorních informací, jako je SiLA, jsou stále populárnější. Laboratoř 4.0 se začíná stávat realitou.

Mnoho nápadů pro automatizovanou laboratoř dneška a zítřka pochází z automatizace v jiných průmyslových odvětvích – například mnoho robotických koncepcí má své první komerční kořeny v automobilovém průmyslu a průmyslu lehké montáže. Jen málo automatizovaných procesů na světě je tak přísně kontrolováno jako výroba polovodičových čipů. Festo jako lídr v oblasti automatizace v těchto odvětvích získalo zkušenosti a zavedlo je do praxe. Výrobní závod Industry 4.0 společnosti Festo v Ostfildernu u Stuttgartu je výukovým centrem pro nové technologie a procesy a jedním z nejdůležitějších výrobních míst společnosti Festo.

Společnost Festo, inspirovaná implementací a pochopením Průmyslu 4.0, vyvíjí balíčky automatizace na podporu laboratorních partnerů a zákazníků při budování inteligentních subsystémů/modulů, které lze použít k vytváření přístrojů, systémů nebo automatizovaných procesů pro budoucí inteligentní laboratoře. Tyto na míru šité balíčky využívají optimalizované a ověřené komponenty Festo a specializované dodavatele laboratorní automatizace a jsou nakonfigurovány tak, aby umožňovaly otevřené a inteligentní řízení pohybu mezi moduly. Nejmodernější softwarové moduly Motion Control umožňují konstruktérovi systému parametrizovat a propojovat moduly namísto opakovaného přeprogramování jednotlivých kroků procesu.

Specifikace pro každý subsystém jsou definovány společně s našimi partnery a zákazníky, aby bylo možné maximalizovat přizpůsobivost a snadné použití. Porozumění aplikaci a včasné zapojení vede k nejlepším výsledkům. Spolupracujeme s inženýry z mnoha partnerských společností, abychom zajistili, že moduly do sebe hladce zapadnou a že nezbytná rozhraní a software budou integrovány do optimálního funkčního řešení.

Inženýrský a aplikační tým Festo MedLab se skládá z odborníků z mnoha oblastí automatizace (přístroje, systémy a procesy) a má know-how od zákazníků z mnoha průmyslových odvětví i z naší vlastní výroby k vytvoření ověřeného modulu Plug & Work připraveného pro laboratoř budoucnosti SMART. Současné moduly Festo zahrnují robotiku ve formě manipulace ve 2D a 3D, dávkování kapalin a systémy uzavírání/otevírání víček. Manipulace se vzorky, pipetace, identifikace a mnoho dalšího probíhá s pomocí partnerských systémů podporovaných inteligentním softwarem pro programování Festo (CODESYS).

Spolupráce na vývoji, přesnost a konzistence ve Vašich procesech – jsme Vaším partnerem pro produktivitu a úspěch.