Společnosti mohou optimalizovat využitím standardních komponentů a systémů pro analýzu vzorků, s využitím technické podpory, vývojových nástrojů, aplikačních testů a třeba i koncepcí prediktivní údržby. Seznamte se s 8 faktory úspěchu, díky kterým budete vy i vaši zákazníci efektivnější.

1. Použití standardních průmyslových komponentů

Spolupracujte s efektivními a spolehlivými dodavateli, kteří Vám nabízejí standardní komponenty pro všechny procesy automatického zpracování vzorků. V mnoha případech můžete tyto výrobky integrovat do svého nového laboratorního vybavení bez dalšího vývoje nebo přizpůsobení. Jedním z příkladů jsou univerzálnímoduly EHMD pro odvíčkování, které dokážou spolehlivě a bez dalšího programování otevírat mnoho různých lahviček s různým stoupáním závitu. Máte jistotu iv případě, že se požadavky později změní.

Komponenty pro automatizaci splňují průmyslové standardy a jsou vyráběny v trvale vysoké kvalitě podle norem ISO 9001 a DIN EN ISO 13485 pro zdravotnické prostředky. Jsou k dispozici rychle a spolehlivě i ve velkých množstvích. Vždy tedy volíte robustní, přesné a odolné technologie, které se osvědčily v průmyslové automatizaci nebo laboratorních řešeních. V závislosti na typu výrobku si můžete sami přesně nakonfigurovat vlastní požadovanou specifikaci. Jakmile projde Váš prototyp ověřením koncepce, můžete okamžitě zahájit sériovou výrobu. Výhodou je optimalizace montážních postupů a s tím spojená výrazná úspora času a nákladů.

2. Technologie pro automatizaci laboratoří od jediného dodavatele

Automatizujte tak, abyvše dokonale spolupracovalo – od manipulace s nádobami na vzorky a jejich umístění až po přesné dávkování a pipetaci kapalin. Zkušený partner pro automatizaci s komplexním portfoliem, který Vám dodá vše potřebné, znamená pro Vás jistotu. Používáním navzájem přizpůsobených komponentů nejen zjednodušíte a urychlíte vývoj svých zařízení, ale také dlouhodobě snížíte pořizovací náklady. Zároveň můžete pro Vaši společnost díky většímu objemu nákupu využít výhodnějších podmínek.

3. Výběr výrobků s optimalizovanými náklady

Elektrické pohony, manipulátory, ventily, velikosti hadic a mnoho dalšího Vám pomůžou optimalizovat nástroje pro návrh, výběr a simulaci, které najdete na internetových stránkách. Jejich bezplatné využití Vás dovede až k objednávce potřebných komponentů přesně v souladu s Vašimi požadavky a bez zbytečných rezerv v technických parametrech. Snížíte náklady na komponenty, ušetříte prostor ve skladu, zlepšíte energetickou účinnost ve smyslu udržitelnosti a ušetříte provozní náklady uživatelů zařízení, protože se pohybuje menší hmotností. Pro konstrukci kompaktních laboratorních zařízení s úsporou místa a hmotnosti jsou například ideální víceosé manipulátory EXCL, které se snadno integrují do stolních aplikací. Hotové a k přímé istalaci připravené celky jsou výrazně lehčí a levnější než konvenční kinematiky, které jsou pro podobné aplikace obvykle zbytečně veliké.

4. Odborné znalosti pro zrychlení konstrukce

Využijte svého partnera pro automatizaci od nejranější fáze projektu a nechte si poradit při realizaci. Odborníci kombinují odborné znalosti v oblasti průmyslu a automatizace se zkušenostmi z oblasti Life Science. Cílem je spolupracovat na zefektivnění laboratorního vybavení v mnohem kratším čase. Jedná se o individuální poradenství a přístup k datům pro CAD a modelům 3D, které můžete rychle importovat do vlastní konstrukce, místo abyste je vytvářeli sami. Máte jistotu, že navrhované komponenty již byly vyzkoušeny a otestovány v podobných aplikacích. pomůžeme Vám snížit fixní náklady na pracovníky, kteří mohou rychleji najít lepší řešení a dříve začít pracovat na nových úkolech.

5. Společné testy v aplikačním centru

Aplikační centra Festo LifeTech Vás pomůžou při hledání řešení kdekoliv na světě– od studií proveditelnosti a optimalizace parametrů až po konstrukci prototypu, uvedení do provozu a instalaci. Zkušení aplikační inženýři znají detailně možnosti použitých komponentů a najdou rychlé a cílené odpovědi na Vaše otázky týkající se aplikace. Pro výrobce bylo například testováno, zda a jak lze automaticky dávkovat silně viskózní hydrogel. Nebo pokud chcete automaticky otevírat různé lahve se vzorky v určitém čase, dostanete otestovaná doporučení, které komponenty jsou pro tento úkol nejvhodnější – až po výběr vhodných uchopovacích palců. Ušetříte si časově i finančně náročné smyčky ve vývoji a zkrátíte dobu uvedení na trh.

6. Subsystémy připravené k instalaci

Dalším klíčovým faktorem úspěchu je využití subsystémů pro realizaci konkrétní funkce. Nejde jen o správné komponenty pro Vaše laboratorní vybavení, ale také o předem otestované subsystémy připravené k instalaci podle Vašich specifických požadavků. Pro přípravu vzorků to může být například víceosý portál včetně integrovaného ovladače pohybu, otočný modul s chapadlem, pipeta open-loop nebo dávkovací hlava. Kompaktní, prostorově úsporné celky Vám nabízejí celou řadu výhod. Jasně definovaná rozhraní a odpovídající dokumentace umožňují rychlou integraci. Jediné číslo dílu pro celou sestavu zjednodušuje objednávání a správu. Současně zjednodušíte svoje výkresy a dokumentaci a zkrátíte čas a náklady spojené se zaváděním změn. Vzhledem k tomu, že kompletně sestavené subsystémy jsou předem otestovány, ušetříte si časově náročné testy a urychlíte proces vývoje.

7. Koncepce digitální údržby

Pomocí digitální koncepce údržby můžete zajistit dlouhodobě vysokou disponibilitu a nákladově efektivní provoz laboratorního vybavení. Zvýšíte spokojenost zákazníků a do značné míry předejdete neplánovaným servisním zásahům. Management údržby AX Smartenance nezávislý na výrobci umožňuje digitální řízení údržby bez papíru. Úkoly údržby se jednoduše a přizpůsobivě plánují prostřednictvím webové aplikace a následně jsou přístupné odkudkoliv prostřednictvím mobilní aplikace. Kromě toho můžete využít Festo AX Industrial Intelligence a průběžně sledovat například chod elektrických pohonů, rozpoznávat odchylky a pomocí umělé inteligence předvídat přípdné poruchy. Prediktivní údržba minimalizuje neplánované prostoje, zajistí kvalitu výroby a optimalizuje ji tak, aby pracovala bez chyb, zmetků a dodatečných přepracování. Stejně můžete sledovat spotřebu energie, aby se minimalizovaly náklady na energii.

8. Logistická a servisní síť po celém světě

Ať už se Vaše přístroje používají v laboratořích kdekoliv na světě, spolehlivý a rychlý servis je pro Vaše zákazníky nezbytný. Považte, že třeba potřebné náhradní díly lze objednat kdekoliv pod stejným číslem dílu a jsou většinou dostupné skladem. Vaši zákazníci mohou ušetřit dlouhé prostoje ve výrobě a posílí jejich důvěra ve Vás jako výrobce. Nejen během krize způsobené koronavirem si společnosti uvědomily, jak zásadní je mít na své straně správného dodavatele, aby se minimalizovala rizika globálních dodavatelských řetězců.

O autorovi

Jürgen Böck
Business Development LifeTech
Festo SE & Co. KG
Kontakt

Celkový přehled

Life Science od Festo