Nelehká úloha výrobců zařízení: co představuje specifické výzvy pro laboratorní, diagnostické a lékařské přístroje

Vývoj a výroba moderních laboratorních, diagnostických a zdravotnických zařízení se dnes více než kdy jindy potýká s technologickými inovacemi, regulatorními požadavky a ekonomickým tlakem. Požadavky na přesnost, spolehlivost a miniaturizaci neustále rostou, stejně jako požadavky na dokumentaci, bezpečnost a digitální integraci do stávajících systémů.

Zároveň se mnoho výrobců potýká s omezenými zdroji, stále vyšším tlakem na náklady a rostoucím nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Složitost systému roste, zato času na vývoj a uvedení na trh je stále méně.

Tento příspěvek upozorňuje na hlavní výzvy při výrobě zařízení, zejména v oblasti analytické laboratorní techniky, klinické diagnostiky a zdravotnické techniky, a jasně ukazuje rámcové podmínky, za kterých je dnes třeba vyvíjet inovativní řešení.

1. Nedostatek místa a miniaturizace v laboratorních, diagnostických a zdravotnických zařízeních

Kompaktní konstrukce moderních zařízení představuje pro vývojáře obrovskou výzvu. Laboratorní, diagnostická a lékařská zařízení musí na velmi malém prostoru plnit mnoho funkcí, včetně čidel, fluidních a elektronických součástek. Zároveň rostou nároky na ergonomii, mobilitu a možnost přepravy. Miniaturní komponenty musí být výkonné, spolehlivé a ještě mít dlouhou životnost. Stísněný prostor vyžaduje kreativní návrhy a sofistikované systémové architektury, kde záleží na každém milimetru. Často je ovlivněna spotřeba materiálu a hmotnost.

2. Nedostatek kvalifikované pracovní síly a nedostatek odborných znalostí v oblasti vývoje zařízení

Mnoho výrobců čelí výzvě vyvíjet složité mechatronické systémy s malými, silně vytíženými týmy. Často chybí specializované odborné znalosti, zejména v oblastech jako je automatizace, fluidika, elektronika nebo integrace softwaru. Vývoj laboratorních, diagnostických a lékařských zařízení však vyžaduje hluboké technické znalosti – od prvotního nápadu až po sériovou výrobu. Společnosti, jejichž hlavní odbornost nespočívá v oblasti technologie pohonů nebo systémové integrace, proto stále častěji využívají služeb externích partnerů, kteří poskytují specifické odborné znalosti a zdroje.

3. Tlak na náklady a ekonomická efektivita u malých množství

Ekonomický tlak na výrobu zařízení roste – zejména u malých a středních sérií. Zákazníci očekávají výkonná, spolehlivá a cenově efektivní řešení. Vývoj nových zařízení je nákladný, zejména při velkém počtu variant a malých množstvích. Mnozí výrobci, aby si udrželi konkurenceschopnost, tvoří modulární konstrukce, standardizují a využívají externí pomoc při vývoji. Dokážou zkracovat dobu vývoje a šetřit náklady, aniž by byla ohrožena kvalita nebo funkce.

4. Technologická složitost mechatronických systémů

Integrace fluidiky, elektroniky, mechaniky, čidel a softwaru do zařízení způsobuje komplexitu celku. Rozhraní musí být navzájem dokonale přizpůsobena, aby mohl být provoz bezchybný. I drobné nesrovnalosti v architektuře celku mohou vést ke značným nedostatkům při používání, schvalování nebo certifikaci. Pro úspěch je proto nezbytný holistický přístup k integraci – v ideálním případě s mezioborovými týmy.

5. Spolehlivost a preciznost v reálných provozních podmínkách

Laboratorní, diagnostická a lékařská zařízení musí po mnoho let spolehlivě a přesně pracovat, často v měnících se podmínkách. Požadavky na přesnost, opakovatelnost a dlouhodobou stabilitu jsou značné, zejména u citlivých aplikací, jako jsou analýzy krve nebo molekulárně biologické testy. Robustní konstrukce, velmi kvalitní komponenty a promyšlené zajištění kvality jsou zásadní pro prevenci poruch a zajištění bezpečnosti pacientů.

6. Regulatorní požadavky a normy v oblasti zdravotnické techniky

Pro výrobce laboratorních, diagnostických a zdravotnických prostředků je dodržování zákonných požadavků povinné. Jde například o tyto předpisy: nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR), ISO 13485, předpisy FDA nebo normy IEC 61010. Zároveň je to nesmírně složité. Dokumentace, sledovatelnost a validace musí být zohledněny již ve fázi vývoje. Chyby nebo opomenutí mohou vést ke značným zpožděním, potížím se schvalováním nebo certifikací nebo dokonce ke stažení z trhu. Proto je nezbytné regulatorní požadavky znát důkladně.

7. Efektivní řízení doby uvedení na trh a rozmanitosti variant

Doba od nápadu na až po uvedení na trh se stále zkracuje. Současně roste poptávka po individuálních variantách a přizpůsobivých množstvích. Výrobci proto musí být schopni na změny na trhu rychle reagovat a nová zařízení efektivně vyvíjet, testovat a sériově vyrábět. Dobu uvedení na trh výrazně zkracují agilní vývojové postupy, modulární platformy a těsná spolupráce se zkušenými partnery.

8. Digitalizace, sítě a kybernetická bezpečnost v chytrých zařízeních

Laboratorní, diagnostická a lékařská zařízení jsou stále více propojována do sítí a využívají data. Komunikují s nemocničními systémy IT, cloudovými platformami nebo laboratorními informačními systémy, analýza dat je využívána efektivněji. Digitální propojení klade vysoké nároky na rozhraní, architekturu softwaru a zejména na bezpečnost IT.

Zákon o kybernetické odolnosti (CRA), který vstoupí v platnost v prosinci 2027, stanoví, že kybernetická bezpečnost bude povinnou součástí označení CE pro všechny výrobky s digitálními prvky. Výrobci pak musí vyvíjet podle zásad „secure by design“ a „secure by default“.

9. Snadná údržba a aktivní servis

Kromě technických parametrů je stále důležitější i snadná údržba a servis zařízení. Výrobci stojí před úkolem navrhnout systémy tak, aby nevyžadovaly velkou údržbu, aby byl jejich servis snazší a v ideálním případě aby umožňovaly prediktivní údržbu. Cílem je minimalizovat prostoje, prodloužit životnost a efektivně organizovat servisní zásahy. Moderní přístupy, jako je prediktivní údržba, umožňují rozpoznat požadavky na údržbu v rané fázi – dříve, než dojde k poruše.

10. Udržitelnost a účinné využívání zdrojů při výrobě zařízení

Udržitelnost je dnes rozhodujícím faktorem konkurenceschopnosti a již dávno není pouhým „nice-to-have“. Výrobci stojí před úkolem zmenšit spotřebu materiálu a energie zařízení, aniž by klesal výkon nebo kvalita. Konstrukce úsporné ke zdrojům, energeticky účinné komponenty a recyklovatelné materiály jsou klíčovými nástroji pro spojení ekologické odpovědnosti a ekonomického úspěchu.

Z popsaných výzev je zřejmé, že nároky kladené na výrobce zařízení v oblasti Life Science jsou značné a často je s běžnými standardními komponenty nelze splnit. Obecné přístupy rychle narážejí na své limity, zejména pokud jde o preciznost, integraci a regulatorní bezpečnost.