Význam a definice vzdálených vst./výst.

Vzdálený vstup/výstup, zkráceně RIO (Remote Input/Output), je systém, který umožňuje připojit různá čidla a pohony na decentrálně v rámci zařízení nebo sítě a jejich data zpracovávat prostřednictvím centrální řídicí jednotky. Vzdálené vst./výst. jsou dnes nezbytnou součástí moderní automatizace, protože umožňují přizpůsobivou integraci a stavebnicovou modulární strukturu komunikace v automatizaci. Význam vynikne zejména ve složitých průmyslových strukturách, všechny potřebné procesy se pak mohou efektivně efektivně řídit. Průmyslové řídicí systémy mohou s integracívzdálených vst./výst. přizpůsobivě reagovat na změny a rozšíření bez nutnosti zásadních změn infrastruktury. Využitím vzdálených vstupů a výstupů můžete snížit provozní náklady, zlepšit efektivitu a zjednodušit údržbu. Těsná spolupráce s centrálními řídicími jednotkami a komunikačními protokoly, jako jsou PROFINET, EtherCAT nebo Ethernet/IP, je rozhodující pro spolehlivý přenos dat a výkon systému.

Jak funguje vzdálený vstup/výstup?

  • Moduly se vst./výst.: snímají signály z čidel (např. teploty, tlaku) a ovládají akční členy (např. ventily, motory). Existují různé druhy modulů se vst./výst., mimo jiné s analogovými a digitálními signály, v závislosti na typu zpracovávaných hodnot.
  • Komunikační rozhraní: zaznamenané signály se přenášejí přes komunikační rozhraní (např. PROFINET, EtherCAT nebo Ethernet/IP) do centrálního řídicího systému, např. do PLC (volně programovatelný automat). Rozhraní umožňuje obousměrnou komunikaci mezi moduly se vzdálenými vst./výst. a centrálním řídicím systémem.
  • Síťový modul: připojuje moduly se vst./výst. k průmyslové síti. Zprostředkuje komunikaci mezi jednotlivými moduly a centrální řídicí jednotkou.

Jaký je rozdíl mezi loká,ním a vzdáleným vstupem/výstupem?

Lokální nebo také centrální vst./výst. jsou spolu s PLC umístěny v rozvaděči. Vzdálené vst./výst. jsou decentralizované a instalované odděleně od řídicí jednotky.

Volba mezi lokálními nebo vzdálenými vst./výst. do značné míry závisí na individuálních požadavcích a rámcových podmínkách aplikace, např. centralizovaná architektura může mít smysl v menších zařízeních, zatímco větší a složitější sítě mohou využívat výhod decentralizované struktury. Dalším aspektem, který byste měli zvážit, je kompatibilita a integrace se stávajícími řídicími systémy, aby byla zajištěna hladká a efektivní implementace.

Co je distribuovaný vstup/výstup?

Distribuovaný I/O je vzdálený I/O s předem definovaným a nerozšiřitelným počtem vstupů a výstupů. Není modulárně rozšiřitelný a jedná se o samostatnou jednotku.

Ready for a more efficient automation solution?

Watch our animation to see how modern architectures make your automation simpler, faster and more cost-efficient.​

  • Less cabling – greater performance​
  • Faster communication – increased productivity​
  • Easy integration – maximum scalability​
Watch the animation and download poster​