Jaký je rozdíl mezi precizností a přesností?

Při dávkování série alikvotů kapaliny se výsledné objemy vždy mírně liší od zamýšleného cílového objemu. Mohou se vyskytnout odchylky z hlediska preciznosti i přesnosti.

Preciznost je míra stupně odchylky jednotlivě měřených objemů vůči sobě navzájem v rámci dávkovacího cyklu. Je to míra objemové opakovatelnosti při dávkování alikvotů kapaliny. Často se vyjadřuje jako variační koeficient (CV), který je definován jako poměr směrodatné odchylky k průměru každého běhu.

Přesnost popisuje odchylku skutečného dávkovaného objemu od cílového objemu. Například, pokud chce uživatel dávkovat činidlo s cílovým objemem 100 nl a dávkovač dodává skutečný objem 103 nl, přesnost je +3 nl neboli +3 %.

Jednoduše řečeno, preciznost popisuje náhodnou chybu nebo blízkost každého alikvotního objemu. Přesnost popisuje systematickou chybu nebo jak blízko je průměr alikvotů k cílovému objemu.


Chcete optimalizovat svůj proces manipulace s kapalinami a potřebujete pomoc?

Jsme tu, abychom Vám pomohli. Rychle a snadno. Stačí vyplnit
kontaktní formulář na tomto webu. Těšíme se na Vaši zprávu!