Podle úřadu amerického ministerstva zdravotnictví je bakteriální rezistence vůči antibiotikům jednou z nejsmrtelnějších a nejnákladnějších zdravotních hrozeb na světě. K této rezistenci mimo jiné přispívá také to, že lékaři předepisují silná širokospektrální antibiotika na celé dny. Jakékoliv použití těchto silných antibiotik dává bakteriím příležitost vyvinout si rezistenci.

Příčina: diagnostické testy používané k personalizaci antibiotické terapie obvykle trvají tři nebo více dní. Vyřešení tohoto problému znamená rychlejší a přesnou terapii.

S inovativní technologií, která byla vyvinuta start-up společností Selux Diagnostics, se čas zkrátí na méně než 24 hodin, v 99 procentech případů dokonce na pět hodin. Lékaři mohou předepsat optimální léčbu o tři až pět dní dříve, čímž zkrátí hospitalizaci a prolomí cyklus nadužívání antibiotik a jejich rezistence.

Testuje se současně až 50 antibiotik

Řešení od společnosti SeLux je tzv. Next Generation Phenotyping Platform (NGP), česky „fenotypování nové generace“. Fenotypizace v tomto kontextu znamená proces, který umožní získat úplné znalosti o tom, jaké terapie by byly účinné při léčbě infekce pacienta.

Na platformě NPG se pacientova krevní plazma nebo jiný vzorek obsahující bakterii smísí s různými antibiotiky. Pomocí mikrotitračních destiček s 384 jamkami má systém kapacitu pro testování současných i budoucích léků. Výsledky komplexní analýzy jsou odesílány do databáze. Algoritmus kontroluje každé ředění antibiotika a tímto způsobem analyzuje, který lék při jaké dávce nejlépe reaguje.

Používané dávkovací hlavy a portály od Festo

V zařízení je instalováno několik dávkovacích hlav a manipulačních portálů od společnosti Festo. Přesného dávkování v řádu mikrolitrů lze dosáhnout pomocí dávkovacích hlav VTOE a VTOI. Zvyšuje se propustnost a spolehlivost a přesnost jsou zaručeny. Ovládací modul VAEM pro ventily umožňuje přesně ovládat dávkovací hlavy.

Platforma NPG obsahuje také manipulační portál EXCM-30, který posouvá a přemísťuje mikrotitrační destičky. Otočný modul s chapadlem EHMD uchopuje a otáčí lahvičky, případně otevírá či zavírá víčka. Manipulaci se vzorky pacientů je rychlá a přesná.