Vodík je silně reaktivní a velmi hořlavý. Při výrobě působí vysoké teploty, tlak a elektrické napětí. Funkční bezpečnost není volitelným doplňkem, ale nutností – pro spolehlivý a bezpečný provoz.
V elektrolyzéru se voda pomocí elektřiny štěpí na vodík a kyslík. Oba plyny musí být bezpečně odděleny a odváděny. Automatizované procesy pomáhají zvýšit bezpečnost a optimalizovat pracovní postupy již v rané fázi. To pomáhá vyhnout se nebezpečí.
Elektrolýzou vznikají výbušné směsi plynů. Nebezpečné mohou být netěsnosti, nesprávný výběr ventilů nebo vadná čidla. Bezpečnostně relevantní komponenty, jako jsou tlakové nádoby a měřicí systémy, proto musí fungovat spolehlivě.
Norma IEC 61508 od Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC) určuje, jak musí společnosti na celém světě vyvíjet a provozovat systémy kritické z hlediska bezpečnosti. Platí pro všechna průmyslová odvětví a tvoří základ mnoha dalších bezpečnostních norem.
Pro průmysl procesní techniky z toho komise IEC vytvořila normu IEC 61511. Tato norma je určena provozovatelům zařízení v odvětvích, jako jsou chemický, ropný, plynárenský nebo farmaceutický průmysl, a popisuje praktickou implementaci funkční bezpečnosti.
Obě normy používají úrovně SIL (Safety Integrity Level 1-4) k určení požadované úrovně snížení rizika. Nebezpečí se tak posuzuje konkrétně a lze zavádět vhodná ochranná opatření.
Bezpečný vodík si lze jen stěží představit bez úrovní SIL. Systémy vyhovující SIL automaticky rozpoznávají poruchy, spolehlivě reagují a uvádějí zařízení do bezpečného stavu. Chrání nejen lidi, ale i stroje a životní prostředí.
Nestačí pouze zabezpečit jednotlivé komponenty. Aby byl provoz bezpečný, musí všechny části – čidla, řídicí prvky a pohony – optimálně spolupracovat a musí být vyhodnocena možná rizika. Patří sem poradenství, plánování a výrobky vhodné pro Vaše zařízení. Častým omylem je, že implementace je nákladná. Funkční bezpečnost ve skutečnosti šetří peníze díky menšímu počtu poruch, snazší údržbě a delší životnosti.
Se správným partnerem lze bezpečnost naplánovat. Dodáváme osvědčenou automatizační techniku – od inteligentních čidel a modulárních řídicích systémů až po celé rozvaděče. Vše jepřizpůsobenobezpečné výrobě vodíku. Načerpali jsme dlouholeté zkušenosti v příslušných odvětvích, například v chemickém průmyslu, a pomůžeme Vám od prvotního nápadu až po uvedení do provozu.
☑ Znát rizika spojená s výrobou vodíku
☑ Použít SIL 61508 jako závaznou bezpečnostní normu
☑ Analyzovat rizika a cíleně vše zabezpečit
☑ Vybrat si zkušené partnery s odbornými znalostmi v oblasti norem a průmyslu
☑ Používat automatizaci s osvědčenými komponenty a systémy
☑ Vyrábět vodík bezpečně a efektivně s Festo