Integrovaná řešení kombinují robustnost a rychlost pneumatických systémů s ovládáním a přizpůsobivostí elektrických systémů. Zvyšuje se výkon strojů a účinnosti systému. Komponenty využívající otevřené architektury tuto symbiózu posilují, ať už v centralizovaných či decentralizovaných koncepcích. Modulární struktura vytváří základ pro efektivní plnění jednoduchých i složitých požadavků. Následující přístupy k řešení Vám pomohou co nejlépe využít silné stránky obou technologií pro Vaše automatizační řešení.


5 možných řešení pro integraci elektrických a pneumatických systémů

1. Použití ventilových terminálů s rozhraním pro průmyslové sítě

Ventilové terminály, které jsou kompatibilní s různými průmyslovými sítěmi, představují efektivní řešení pro komunikaci mezi elektronickým řízením a pneumatickými obvody. Instalace se značně zjednodušuje, spolehlivost celku roste. Řídicí jednotky jsou přímo spojené s pohony.

2. Otevřená architektura systému s modulárním přístupem

Systémy, které pracují s centralizovanými i decentralizovanými vstupy/výstupy a integrovanými ventilovými terminály, umožňují výrazné zvýšení přizpůsobivosti i bez dalších složitostí. Výběr síťového protokolu umožňuje přesné přizpůsobení různým provozním požadavkům. Modulární přístup šetří náklady na sklady, zlepšuje disponibilitu zařízení a zároveň poskytuje komplexní integraci elektrických a pneumatických systémů; současně také optimalizuje síťové zdroje.

3. Integrované automatizační platformy

Integrované automatizační platformy, které kombinují řídicí jednotky s modulárními vstupy/výstupy a rozhraními pro průmyslovou síť, jsou zvláště vhodné pro řízení hybridních systémů v průmyslové automatizaci. Usnadňují efektivní řízení a sledování elektrických i pneumatických komponentů a vytvářejí robustní základnu pro komplexní požadavky na automatizaci.

4. Použití softwarových nástrojů a digitálních dvojčat

Softwarové nástroje, které pomáhají s koncepcí, simulací a diagnostikou automatizačních celků, hrají v moderní automatizační technice zásadní roli. Nástroje pro konstruktéry – např. tvorba schémat zapojení nebo konfigurace složitých výrobků – zjednodušují a urychlují práci při vývoji. Použití digitálních dvojčat umožňuje inženýrům virtuálně simulovat a testovat systémy před jejich fyzickou implementací. Snáze se optimalizuje integrace systému a lépe se hledají a minimalizují chyby už v rané fázi.

5. Implementace IoT pro propojenou automatizaci

Technologie pracující s internetem věcí, které umožňují propojenou údržbu a sledování automatizačních celků, zlepšují prediktivní údržbu a detekci poruch. Prostřednictvím sběru a analýzy dat o stavu v reálném čase lze včas identifikovat potřeby údržby a minimalizovat prostoje a zvýšit celkovou efektivitu systému.


Efektivněji s tím nejlepším z elektrické a pneumatické automatizace

Od ventilových terminálů s rozhraními pro průmyslové sítě přes otevřenou architekturu až po IoT – každý z těchto přístupů pomáhá minimalizovat složitost celku a maximalizovat výkon. Využijte pokročilé technologie k dokonalé kombinaci elektrické a pneumatické automatizace – pro větší efektivitu a přizpůsobivost Vašich koncepcí strojů.