Pane Gantere, jako vedoucí produktového managementu pro vzdálené vst./výst. a komunikaci ve Festo se zabýváte důležitým tématem vzdálených vst./výst. Můžete stručně shrnout, co to znamená pro automatizaci?

Sebastian Ganter: Vzdálené vstupy a výstupy se v automatizační technice používají ke snímání a řízení vstupních a výstupních signálů ze snímačů a akčních členů, které jsou umístěny daleko od centrální řídicí jednotky. S PLC komunikují prostřednictvím sítě, což snižuje nároky na kabeláž a výrazně zjednodušuje instalaci a údržbu. Vzdálené vst./výst. se staly nedílnou součástí moderních automatizačních systémů.

Jak vypadá budoucnost vzdálených vstupů a výstupů, o čem se v současné době diskutuje na trhu a ve firmách?

Sebastian Ganter: Automatizační technologie a celý průmysl se vyvíjejí směrem k inteligentním a síťovým řešením, takže budoucnost vzdálených vstupů a výstupů je velmi slibná. V současné době se na trhu a ve firmách diskutuje o čtyřech hlavních tématech:

  • Lepší dostupnost dat: Poptávka po lepší dostupnosti dat a jejich analýze roste. Systémy vzdálených vstupů a výstupů umožňují sběr většího objemu dat, který lze následně využít pro prediktivní údržbu, analýzu poruch a optimalizaci.
  • Zabezpečení: Propojení do sítě také zvyšuje nároky na zabezpečení. Společnosti intenzivně diskutují o bezpečnostních standardech, které je třeba zavést pro systémy vzdálených vstupů a výstupů, aby se zabránilo kybernetickým útokům. Proto jsou stále důležitější pokročilé bezpečnostní protokoly, které zajišťují integritu dat a bezpečnost sítě.
  • Modularita a přizpůsobivost: Modulární systémy vzdálených vst./výst., které lze snadno přizpůsobit nebo rozšířit, jsou stále žádanější. Společnosti mohou rychle reagovat na měnící se požadavky a šetřit náklady.
  • Připojení ke cloudu: Propojení systémů vzdálených vst./výst. s cloudovými službami pro centralizovanou analýzu a správu dat je stále populárnější, protože umožňuje lepší vzdálené sledování a řízení. Kromě toho budou systémy vzdálených vst./výst. těžit z výhod bezdrátové komunikace 5G, jako jsou např. větší přizpůsobivost při instalaci a údržbě a lepší konektivita na velké vzdálenosti. A budou hrát klíčovou roli při sběru a přenosu dat do tzv. edge zařízení.

High operating costs? Discover your savings potential with our checklist.​

  • Analyze cost factors – uncover hidden cost drivers.​
  • Recognize problems early on – prevent breakdowns and inefficiencies.​
  • Take appropriate measures – optimize and make your processes more efficient.​
Save checklist now​

Znamená to, že umělá inteligence a internet věcí (IoT) nabývají na významu i v moderních architekturách strojů?

Sebastian Ganter: V každém případě! Internet věcí již dávno dorazil do výrobního a automatizačního průmyslu. Nové kompaktní a inteligentní moduly se vst./výst. se snadno ke cloudu připojí, což umožňuje vzdálené sledování a diagnostiku. ČIdla a pohony jsou stále inteligentnější a výměna dat se zjednodušuje díky interoperabilitě a otevřeným standardům, jako jsou OPC-UA a MQTT. Strojové učení prostřednictvím umělé inteligence také otevírá nové možnosti, protože umožňuje přesnější předpovědi a prediktivní údržbu systémů vzdálených vst./výst. Jak již bylo zmíněno, to také znamená, že kybernetická bezpečnost a ochrana dat nabývají na významu. Celkově lze říci, že budoucí vývoj vzdálených vstupů a výstupů bude výrazně ovlivněn inovacemi v oblasti digitálních technologií a požadavky průmyslu. V konečném důsledku tak zákazník získá větší přizpůsobivost, efektivitu a bezpečnost, a tím i nižší náklady.

Jaké jsou konkrétní výhody těchto nových technologií?

Sebastian Ganter: Inženýrský tým může výrazně snížit náklady a úsilí a je výrazně přizpůsobivější. Systém vzdálených vstupů a výstupů konkrétně přispívá k minimalizaci prostojů a zvýšení efektivity výroby. Případné závady a poruchy lze rychle a přímo zjistit díky rozsáhlým možnostem diagnostiky. V neposlední řadě se dále šíří integrace internetu věcí (IoT), která umožní ještě přesnější a komplexnější sběr a analýzu dat, což povede k průběžné optimalizaci rozhodování.

Moderní architektura strojů je stále přizpůsobivější – co to přesně znamená?

Sebastian Ganter: Jednoduché odstupňování moderních modulárních architektur strojů je důležité, aby bylo možné reagovat na požadavky trhu; jedná se o kvazimodulární celky plug-and-play, využívající komunikační protokoly ycházející z Ethernetu, jako je EtherNet/IP (Modbus TCP), (EtherNet/IP™ | ODVA Technologies | Industrial Automation) EtherCAT, PROFINET nebo CC-Link IE Field Basic. Systémy vzdálených vst./výst. by proto měly být snadno rozšiřitelné nebo přizpůsobitelné tak, aby podporovaly další vst./výst. nebo nové funkce a výrobky, jako jsou ventilové terminály nebo pohony. Zároveň je často omezený prostor, což je další důvod, proč jsou přizpůsobivé celky se vzdálenými vstupy a výstupy žádané. Musí být kompaktní, prostorově úsporné a zároveň robustní.

To zní jako spousta výzev pro výrobce strojů a programátory!

Sebastian Ganter: V každém případě! Tyto výzvy vyžadují pečlivé plánování, výběr a implementaci systémů se vzdálenými vstupy a výstupy. Je důležité zvážit specifické požadavky aplikace a zvolit vhodná řešení, která zajistí účinné, spolehlivé a nakonec i nákladově efektivní řízení strojů. Naštěstí je již dnes uživatelům k dispozici mnoho dobrých a inovativních řešení, která lze dokonale přizpůsobit nejrůznějším požadavkům a která nakonec mohou výrazně snížit celkové náklady.