Piezoelektrický jev lze využít v mnoha aplikacích, např. pro generování nebo detekci ultrazvukových vln, jako zdroj zapálení (jiskry) pro zapalovače nebo propanové grily nebo pro jemné pohyby optických čoček pro autofokus ve fotoaparátech chytrých telefonů.
Piezotechnologie také nabízejí nový způsob, jak vytvořit ventily pro řízení tlaku nebo průtoku plynů. Když je na ohýbací prvek piezo přivedeno napětí, ohne se a zvedne se ze sedla ventilu. Čím vyšší je napětí, tím více se akční člen ohýbá a tím více plynu může protékat ventilem.
Piezokeramika funguje jako malý kondenzátor, protože aplikované napětí nabíjí keramický materiál a způsobuje jeho ohyb. Aby materiál získal zpět svůj původní tvar, musí se aktivně vybít. Piezokeramika nevyžaduje žádnou energii k udržení stávající mechanické deformace. I po výpadku proudu si ventil zachovává svou aktuální polohu.
To také znamená, že energie je potřeba pouze tehdy, když se má změnit tvar ohýbacího prvku, tedy jeho náboj. Množství potřebné energie je v tomto případě velmi malé (řádově 1 mWs), protože piezokeramika má malou kapacitu (v rozsahu 20 nF až 40 nF). Naproti tomu elektromagnetické ventily vyžadují k udržení otevřeného stavu nepřetržité napájení několika wattů, přičemž se elektromagnetický ventil během procesu zahřívá.
Piezotechnologie je díky své nízké spotřebě energie ideální pro bateriově napájená zařízení (která spotřebovávají mnohem méně energie než elektromagnetické ventily) a pro aplikace, kde ventily nesmějí ohřívat plyn.