Autonomní generování tlaku a podtlaku

Každý, kdo navrhuje zařízení na stlačený vzduch pro kapaliny, musí vždy počítat s vnějším zdrojem stlačeného vzduchu. Manipulace s kapalinami obvykle vyžaduje nepřetržitá přívod vzduchu. Nejběžnějším napájením je nástěnná přípojka, přizpůsobivost zařízení je ovšem omezena. Pokud je nutné doplnit rozvod stlačeného vzduchu, rostou náklady.

Vyvinuli jsme modul pro generování tlaku a podtlaku, který přívod stlačeného vzduchu vnějšími rozvody zcela nahradí. Kompaktní modul je nedílnou součástí manipulace s kapalinami. Generátor vytváří zásobu vzduchu s určitým tlakem a podtlakem. Při poklesu hodnot pod stanovenou mez se kompresor/vývěva spustí a nedovolí nepřípustné výkyvy.. Samočinná regulace je řízena sestavou různých čidel, čerpadla a rozdělovače.

Vícenásobné dávkování se zásobníkem a váhou

Pro vícenásobné dávkování s maximální opakovatelnou přesností s dávkovací hlavu VTOE jsme navrhli speciální desku s kanálky a se zásobníkem. Umožňuje nasát až 2 ml kapaliny. Dávkovací hlava pracuje ve spojení s váhou, která je umístěna pod mikrotitrační destičkou. Váha umožňuje dávkovat ve spojení s uzavřenou zpětnou vazbu. Zavedením nepřetržité zpětné vazby lze dobu otevření ventilu jemně vyladit tak, aby bylo dosaženo přesného množství.

Po nasátí požadovaného objemu pro celkovou dávku se do každé jamky dávkuje kapalina ve třech fázích. Během prvního, dlouhého vstřiku je vytlačena většina kapaliny. Druhý vstřik je kratší a blíže požadovanému objemu. Poslední vstřik je velmi krátký, aby bylo přesně dosaženo plněného množství. Přesně vyjádřeno; dosažená přesnost je lepší než 1 % CV.

Snadné nastavení a obsluha

Celek obsahuje grafické rozhraní pro uživatele (GUI). Umožňuje laboratořím pracovat podle individuálních požadavků, aniž byste museli pokaždé znovu cokoliv nastavovat. Můžete si pomocí GUI například vybrat, ze které lahvičky se má odsát, kolik tekutiny se má dávkovat do každé jamky mikrotitrační destičky a kolik jamek naplnit v dané řadě. Během výdeje kapaliny poskytuje grafické rozhraní pro uživatele živé zobrazení hmotnosti, takže zobrazuje množství vydávané kapaliny. Množství kapaliny se používá k výpočtu průměrné hmotnosti a variačního koeficientu (CV) výstupů.

Prostřednictvím GUI máte přístup k více funkcím, jako je proplachování kapalinou v desce s kanálky, dokud nevychází pouze vzduch, nebo čištění desky nasáváním a proplachováním čisticím roztokem.

Jak vypadá inovativní manipulace s kapalinami v akci

Systém popsaný v tomto článku je výsledkem spolupráce mezi Festo TEC Boston, vývojovým centrem Festo LifeTech v Severní Americe a centrálou Festo v Německu. Ve videu si můžete vyzkoušet všechny moduly v akci. Kompaktní ploché portály EXCM s paralelní kinematikou se pohybují rychle a přesně.

Výhled

Tým TEC Boston již plánuje další etapu: modul pro generování tlaku a podtlaku, který lze nainstalovat způsobem plug-and-play a výrazně zkrátit dobu instalace.