Jaké jsou podle Vás největší hnací síly, které způsobují náklady a emise v průmyslové výrobě?

Sven Lensdorf: náklady na primární energii jsou bezpochyby v průmyslové výrobě hlavní příčinou rostoucích nákladů. Viditelně například v zemích jako Polsko, kde ceny elektřiny narostly až čtyřnásobně. Aby společnosti kompenzovaly své emise CO₂, musí získat speciální certifikáty, které podtrhují důležitost emisí CO₂. Environmentální, sociální a podnikové cíle, známé jako cíle ESG, navíc vyžadují, aby podniky snížily svou uhlíkovou stopu.

Jaké současné výzvy vidíte v oblasti energetické účinnosti a udržitelnosti ve výrobě? A jak se s nimi Festo vypořádává?

Sven Lensdorf: klíčovým úkolem je zlepšit úroveň povědomí o energetické účinnosti, zejména ve vztahu ke stlačenému vzduchu. Přestože stlačený vzduch představuje pouze malou část nákladů na energii, představuje významný potenciál úspor. Pomáháme prostřednictvím cíleného poradenství a školení, abychom zvedli úroveň povědomí a znalosti zákazníků. Dalším úkolem je využít prostor pro využití technických možností a zlepšit současný stav průmyslu. Mnoho společností si neuvědomuje, že by se mohla zlepšit jejich výroba, úprava, distribuce a spotřeba stlačeného vzduchu, což nejen šetří energii, ale také prodlužuje životnost jejich strojů a zařízení.

Abychom maximalizovali efektivitu, vysvětlujeme zákazníkům, že se vyplatí holistický přístup a pohled na celý systém. Naším cílem je prosazovat komplexní porozumění stlačenému vzduchu a elektrické automatizaci, aby zákazníci mohli zavést ta nejlepší opatření. Společnosti jsou vystaveny tlaku v mnoha rovinách, ať už jde o omezené zdroje, kapacitu a částečně i nedostatek znalostí. Zaměstnanci jsou často přetíženi mnoha úkoly a mohou se soustředit jen na některé z nich. Nedostatečné znalostí v konkrétních oblastech rovněž přispívají k tomu, že se nezavádí nezbytná opatření. Upozorňovat naše zákazníky na tato témata a pomáhat jim považujeme za svůj úkol. Součástí našich aktivit jsou Festo Energy Saving Services. S těmi můžete velmi rychle dosáhnout výrazných úspor v oblasti systémů se stlačeným vzduchem.

Můžete stručně popsat hlavní rysy a cíle Festo Energy Saving Services?

Sven Lensdorf: Festo je považováno za lídra v automatizační technologii, zejména v aplikacích se stlačeným vzduchem, se širokým sortimentem pneumatických výrobků, jako jsou válce, ventily, jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu a chapadla. Náš přístup však přesahuje jednotlivé komponenty. Uvědomili jsme si, že optimální účinnosti lze dosáhnout pouze komplexním pohledem na systém. Nabízíme komplexní audity, které se týkají nejen doporučených výrobků, ale celé výroby a distribuce stlačeného vzduchu včetně kompresorů, úpravy vzduchu a jeho distribuce. I přes naši specializaci na pneumatiku a automatizaci nabízíme také tyto služby. Jsme přesvědčeni, že holistický poradenský přístup vytváří pro naše zákazníky největší přidanou hodnotu. Identifikací potenciálu úspor nabízíme řešení pro efektivnější využití stlačeného vzduchu.

Při našich auditech a při posuzování celého obvodu systému se stlačeným vzduchem používáme aktuální technické normy. Zaznamenávají spotřebu energie, množství vzduchu a úroveň tlaku v kompresorové stanici a v průběhu pneumatické aplikace. Neutrální data nám umožňují poskytovat objektivní rady. Bez ohledu na výrobce komponentů můžete okamžitě vidět, kde je potenciál úspor. Můžete jako výsledek sběru dat činit fundovaná rozhodnutí o svých systémech se stlačeným vzduchem.

Jak přispívají Festo Energy Saving Services ke zlepšení energetické účinnosti?

Sven Lensdorf: Festo Energy Saving Services zpočátku nabízejí transparentnost ohledně aktuálního energetického stavu společnosti, ať už prostřednictvím komplexních auditů nebo specifických kontrol udržitelnosti. Zákazníci dostávají kvantifikovaná data o emisích CO₂ a finančních ztrátách, což je pro ně klíčové pro plánování cílených opatření. Následně vypracujeme podrobné návrhy na zlepšení, které nejen ukazují úspory energie, ale nabízejí i konkrétní kroky k realizaci. Kromě toho klademe velký důraz na zvyšování povědomí a školení zaměstnanců našich zákazníků. Naším cílem je napomáhat udržitelnému procesu učení, který přesahuje rámec projektu a umožňuje dlouhodobé zlepšování energetické efektivity.

Jak Vaše služby pomáhají společnostem dosáhnout cílů ESG?

Sven Lensdorf: Energy Saving Services mají za cíl zvýšit povědomí o odpovědném využívání zdrojů, zejména v oblasti stlačeného vzduchu. Dáváme jasně najevo, že systémy se stlačeným vzduchem, pokud nejsou poháněny obnovitelnými zdroji energie, přispívají k emisím CO₂. Významná část těchto emisí CO₂ pochází z využití stlačeného vzduchu. Rozhodující je odpovědnost provozovatelů; prostřednictvím efektivního řízení zdrojů lze emise CO₂ minimalizovat. Velké společnosti mají rozhodující vliv na globální uhlíkovou stopu a vzhledem k tomu, že CO₂ je hlavní hnací silou změny klimatu, existuje zde zvláštní odpovědnost. Tuto odpovědnost přijímáme a poskytujeme poradenství ohledně souladu s normami pro životní prostředí a energetickou účinnost, zejména ISO 50001, se zvláštním zaměřením na systémy se stlačeným vzduchem. Naším cílem je pomáhat zákazníkům plnit jejich odpovědnost vůči životnímu prostředí a dosahovat udržitelných zlepšení.

Učiňte ztráty stlačeného vzduchu viditelnými a šetřete cílené energii

Pomocí portálu služeb pro úsporu energie Festo můžete zjistit, kolik stlačeného vzduchu se ztrácí a kolik Vás to stojí. Ať už se jedná o úniky, vadné díly, potenciální úspory nebo stav oprav: na digitálně zpracovanou a neustále aktuální dokumentaci se můžete podívat kdykoliv a kdekoliv na světě.

Požádejte o zkušební licenci zdarma nebo o první individuální odhad úniků a potenciálu úspor - začátek je rychlý, snadný a nezávazný.

Získat zkušební licenci

Můžete nám vysvětlit přidanou hodnotu a dopad Festo Energy Saving Services na příkladu zákazníka?

Svens Lensdorf: vážný problém s netěsnotmi v továrně nás před dvěma lety přivedl k projektu u velkého dodavatele pro automobilový průmysl. Po čtyřtýdenní důkladné kontrole zařízení a nezbytných opravách se nám podařilo snížit spotřebu stlačeného vzduchu téměř o 20 %. Tohoto výsledku bylo dosaženo bez investic do nových kompresorů nebo strukturálních změn, ale spíše cílenými vylepšeními na místě. Naše práce ukázala, že i ve vysoce rozvinutém výrobním prostředí, jakým je Německo, je možné dosáhnout významných úspor tím, že se zaměříme na takzvané „nízko visící plody“, tedy opatření, která lze rychle a snadno zavést.

Do jaké míry přispívají nabídky školení a vzdělávání společnosti Festo k podpoře udržitelnosti a energetické efektivity mezi zákazníky?

Sven Lensdorf: povědomí a znalosti jdou ruku v ruce, i když jde o efektivitu a využití stlačeného vzduchu a pneumatiky. Tyto základní znalosti chceme budovat mezi zákazníky a jejich zaměstnanci. V současné době se na vysokých školách a univerzitách stále méně vyučuje o pneumatice, proto chceme tuto znalostní mezeru zacelit, ať už prostřednictvím Festo Didactic nebo školením základů automatizace. Ukážeme, proč je pneumatika v určitých aplikacích nejlepší technologií. Pochopení správného návrhu pneumatických systémů je klíčové pro vývoj energeticky efektivních strojů a zařízení. Úkol Festo Didactic vidíme v tom, aby prostřednictvím školení přispívalo k potřebným znalostem, a Vy jste dokázali dlouhodobě efektivně řešit problémy.

Jak společnost Festo integruje udržitelnost a sociální odpovědnost do své vlastní činnosti a sortimentu služeb?

Sven Lensdorf: udržitelnost je nezbytnou součástí našich výrobních a logistických pracovišť i naší spolupráce s dodavateli. Nabízíme komplexní katalog strategií od snižování a optimalizace obalového materiálu až po obecné snižování spotřeby materiálu. To vše s cílem být do roku 2024 účetně CO₂-neutrální v oblasti 1 a 2. Důsledně si zakládáme na implementaci principů udržitelnosti a služeb, které doporučujeme i svým zákazníkům. Sami pravidelně kontrolujeme naše globální výrobní závody, identifikujeme slabá místa a spolupracujeme s naším portálem Energy Saving Services na posilování energetické efektivity – takže zavádíme to, co doporučujeme ostatním.

Abychom zintenzivnili své snahy o udržitelnost, připojili jsme se k iniciativě Science Based Targets Initiative (SBTi), alianci UNGC, CDP, WWF a WIR. Tato iniciativa umožňuje společnostem vědecky snížit emise skleníkových plynů tak, aby splnily cíl 1,5 °C stanovený Pařížskou dohodou. Připojením se zavazujeme k pravidelným kontrolám a transparentnímu podávání zpráv o našem pokroku. Tento závazek také přináší významnou přidanou hodnotu pro naše zákazníky: aktivně jim pomáháme, mimo jiné prostřednictvím Festo Energy Saving Services, při plánování a zavádění energeticky efektivních řešení. Výrazně pomáháme snížit jejich spotřebu energie a náklady a zároveň efektivněji sledovat vlastní cíle udržitelnosti.

Jakou zprávu byste chtěl vzkázat společnostem, které intenzivně o udržitelnost usilují?

Sven Lensdorf: společnosti by si měly uvědomit svou odpovědnost v oblasti udržitelnosti, protože představuje neodmyslitelný základ pro budoucí podnikání. Mnozí si to již uvědomují, ale jsou oblasti, kde je třeba angažovanost prohloubit. Zejména energeticky náročné podniky mohou cílenými opatřeními přinést výrazné pozitivní změny.

Technologie se neustále vyvíjejí a otevírají příležitosti pro udržitelnější a efektivnější inovace než dříve. Důležitá je odvaha a ochota opustit osvědčené cesty; rovněž musíme spolupracovat s kompetentními partnery, kteří s cestou k udržitelnější budoucnosti pomáhají. Transparentní podávání zpráv o udržitelných opatřeních a úspěších je důležité jak navenek, tak uvnitř společnosti. Zaměstnanci se stále více identifikují se společnostmi, které sledují jasné poslání a vyznačují se sociální a ekologickou angažovaností. Projekty, které přesahují čistou maximalizaci zisku a přispívají k udržitelnosti, posilují pocit sounáležitosti zaměstnanců.

Příklady, jako je snižování CO₂-stopy, instalace elektrických nabíjecích stanic nebo používání fotovoltaických zařízení, dávají zaměstnancům jasně najevo, že jejich společnost pozitivně přispívá k ochraně životního prostředí, a motivují je k dalšímu angažování se v této oblasti.

Velmi děkujeme panu Svenu Lensdorfovi za inspirativní rozhovor. Jeho poznatky o výzvách a příležitostech souvisejících s tématem energetické účinnosti v průmyslové výrobě, zejména v souvislosti s používáním stlačeného vzduchu, jsou velmi cenné. Jeho odhodlání a odborné znalosti v oblasti prosazování udržitelných postupů odrážejí silný závazek společnosti Festo vytvářet ve společnostech povědomí, aby se na příslušných trzích staly efektivnějšími a odpovědnějšími hráči.