Jakmile se učitelé každý den s něčím potýkají, je třeba něco změnit.

Stejně jako kapitáni, kteří musí neustále sledovat různé příznaky toho, že s jejich lodí není něco v pořádku, měli by učitelévnímat, že s jejich vzdělávacím prostředím není něco v pořádku – například fyzické vybavení, strategie a metody výuky, pedagogické nástroje.

Na jaké příznaky byste si měli dát pozor?

  • Nedostatek motivace a angažovanosti na straně žáků.
  • Příliš hodin strávených plánováním a přípravou výuky, které nevedou k očekávaným výsledkům.
  • Rozdílné a neočekávané technické výkony žáků.
  • Obtíže při začleňování nových technologií do výuky.
  • Vývoj postupů a technologií v oboru vede k nedostatku dovedností v oblasti plánování obsahu.
  • Omezený přístup k moderním a kvalitním nástrojům, vybavení nebo materiálům pro praktickou výuku.
  • Obtíže při účinném měření praktických dovedností žáků.
  • Nedostatek příležitostí a času k aktualizaci dovedností a znalostí.
  • Nedostatečná spolupráce a podpora ze strany administrativy a kolegů.
  • Pocit vyčerpání, frustrace a nedostatečné spokojenosti s prací.

Může být lákavé hledat rychlá řešení jednotlivých problémů, ale pro nalezení trvalých řešení je nutné řešit jejich hlavní příčinu. Často zjišťujeme, že nedostatky jsou důsledkem nesouladu mezi současným vzdělávacím prostředím a jeho ideálním stavem vzhledem k vyvíjejícím se trendům a požadavkům na vzdělávání. Většina zde uvedených problémů je ve skutečnosti známkou změny.

Jak můžete překonat mnoho problémů při výuce a učení? Ujistěte se, že Vaše výukové prostředí odpovídá požadavkům doby. Začíná to zkoumáním prostředí odborného a technického vzdělávání.

Změnu a charakteristiku technického vzdělávání určuje pět hlavních trendů.

Kapitáni musí proplouvat měnícími se mořskými proudy, aby bezpečně a efektivně dosáhli cíle. Podobně i pedagogové musí zohlednit různé trendy, aby dokázali efektivně transformovat své vzdělávací programy, protože určují směr a úspěšnost vzdělávací cesty. Které klíčové faktory mají přímý vliv na Vaše studenty? Pozor: moderní učení se stalo kreativním, nezávislým a digitálním!


1. Integrace vzdělávacích technologií mění výukové strategie a tvorbu učebních osnov.

Digitální nástroje a platformy pomáhají učitelům obohatit praktickou výuku, obnovit reálné scénáře a díky výuce onlineumožňují vzdálené i hybridní výukové prostředí. Informační technologie slouží jako katalyzátor dalších trendů, jako je podpora individualizovaného vzdělávání. Důraz na technologické kompetence nejen připravuje žáky na moderní svět práce, ale také vyžaduje, aby učitelé neustále aktualizovali své digitální dovednosti a pedagogické schopnosti.

2. Didaktické metody se mění s tím, jak se zaměření výuky přesouvá z čistě technických dovedností na měkké dovednosti.

Důraz je kladen na měkké dovednosti, jako je kreativita, komunikace, spolupráce, řešení problémů a přizpůsobivost, které jsou v dnešním dynamickém pracovním prostředí klíčové. Učitelé proto nyní zastávají více zprostředkující roli a vedou žáky prostřednictvím individualizovaných vzdělávacích postupů, které zahrnují výuku využívající zkušeností, spolupráce a komunity.

Učební plány by se tedy měly zaměřit na jasně definované kompetence a výsledky výuky. Vznik mikrokreditů odráží posun směrem k celoživotnímu vzdělávání a neustálému profesnímu rozvoji. Průmyslem uznávané certifikace a standardy zlepšují připravenost studentů na pracvoní místa. Studenti mohou rychle a přizpůsobivě získávat specifické dovednosti a znalosti, které odpovídají rychle se vyvíjejícím požadavkům světa práce.

3. Spolupráce mezi školami a průmyslem obohacuje odbornou přípravu a překlenuje rozdíly v kvalifikaci.

Programy pro učení na pracovišti (učňovská příprava, praxe atd.), Poradní sbory, workshopy, přednášky hostů, sdílení vybavení, partnerství v oblasti výzkumu a podnikatelské programy mohou hrát zásadní roli při obohacování výuky ve třídě. Napomáhají hladkému propojení teoretických znalostí s žádanými praktickými dovednostmi a poskytují studentům relevantní pohled na současnou praxi v průmyslu. Rostou tak možnosti jejich uplatnění po ukončení studia. Usnadňují také přizpůsobení programů potřebám průmyslu a pomáhají učitelům identifikovat budoucí profesní profily, po kterých je silná poptávka.

4. Demografické změny mezi studenty vyžadují individuální výuku.

Školení se přizpůsobuje jednotlivým studentům a nabízí jim přizpůsobivé postupy, které odpovídají jejich jedinečným silným stránkám, zájmům, kariérním cílům, předchozím zkušenostem a tempu učení. Adaptivní výukové technologie přizpůsobují výukové materiály a zkušenosti, zesilují motivaci a zapojení studentů a zároveň pomáhají hlubšímu porozumění a uchování znalostí. Učitelé musí neustále sledovat pokroky jednotlivých žáků, upravovat plány výuky, zdokonalovat svoje metody a strategie hodnocení a poskytovat cílené hodnocení.

5. Snaha o udržitelnost se vztahuje na všechny profesní dráhy.

Dnešní mládež je vedena touhou smysluplně přispět ke globálním výzvám a pokroku a očekává, že jí školy poskytnou potřebné dovednosti a učení v příslušných souvislostech. Kromě toho si žáci cení inkluze a rozmanitosti a usilují o vzdělávací prostředí, které přijímá odlišnosti a podporuje rovnost. Aby učitelé splnili tato očekávání, musí přizpůsobit učební osnovy i vyučovací metody a získat nové dovednosti a znalosti pro efektivní výuku nových témat ve třídě.

Profesní rozvoj a odolnost učitelů jsou klíčové pro zvládání měnícího se prostředí.

Celoživotní vzdělávání je důležité nejen pro budoucí odborníky, ale také pro Vás! V rychle se rozvíjejícím světě technického vzdělávání zatím není dostatečně doceněn význam neustálého zlepšování pedagogických dovedností. Pomohou Vám držet krok s novými technologiemi a efektivně přizpůsobovat metody výuky.

Překonat stresové faktory, nepřízeň osudu nebo výzvy, zotavit se z nich a růst Vám může pomoci také určitá osobní dovednost: odolnost. Odolní učitelé se přizpůsobují náročnému a nepředvídatelnému povolání tím, že využívají své silné stránky a zdroje, aby si udrželi efektivitu a motivaci ve třídě i osobní pohodu.

Jaké klíčové dovednosti byste měli rozvíjet, abyste se stali odolnějšími?

  • Přizpůsobivost: buďte připraveni na změny a přizpůsobte metody své výuky různým potřebám studentů.
  • Emocionální regulace: zachování klidu a pozitivního přístupu ve stresových nebo náročných situacích.
  • Vytrvalost: projevte odhodlání a vytrvalost, když čelíte nepřízni osudu.
  • Zotavení: naučte se zotavit z neúspěchů a selhání.
  • Péče o sebe: udělejte si čas sami na sebe a pečujte o svou motivaci.
  • Sebevědomí: věřte ve vlastní schopnost překonat výzvy!