Čísla, data, fakta

Společnost Festo v kostce

Festo je současně globální hráč a nezávislý rodinný podnik, který reprezentují společnosti přibližně v 60 zemích. Dodáváme automatizační techniku a technická vzdělávací řešení pro více než 35 průmyslových odvětví.

Založení

  • 1925 v Esslingenu am Neckar

Obrat (koncern)

  • 3,45 miliardy EUR

Počet zaměstnanců (koncern)

  • přibližně 20 600 zaměstnanců po celém světě

Oblasti podnikání

  • automatizace: automatizační technika
  • didaktika: výukové systémy, školení a poradenství

Zákazníci společnosti Festo

  • automatizace: více než 300 000 průmyslových zákazníků ve 176 zemích
  • didaktika: přibližně 56 000 zákazníků po celém světě

Podíl na výzkumu a vývoji

  • kolem 8 % z obratu

Portfolio

  • kolem 36 000 katalogových výrobků v několika stovkách tisíc variant
  • cca 10 000 na míru ušitých řešení pro zákazníky ročně
  • pneumatická, servopneumatická a elektrická automatizační technika
  • průmyslová kvalifikační řešení a průmyslové poradenství

Společnosti

  • V přibližně 60 zemích

Pobočky

  • Více než 250 poboček

Prodejci

  • Autorizovaná zastoupení v dalších 40 zemích

Servis po celém světě

  • Ve 176 zemích

Certifikáty kvality

  • ISO 9001 (od roku 1990)
  • PED 97/23/EC, moduly D1 pro tlakové nádoby (od roku 2004)
  • ISO/IEC 80079-34 od roku 2013 pro výrobky pro oblasti ochrany proti výbuchu (2004-2013 dle EN 13980)
  • ISO 13485 (od roku 2015)

Certifikát / audit udržitelnosti

  • dokument o shodě pro Festo SE & Co. KG (en)

Certifikáty pro životní prostředí

  • ISO 14001 (od roku 1999)
    (EMAS I 1996 - 2002)

Certifikace koncernu ve vývojové, výrobní a logistické síti

  • 15 pracovišť dle ISO 9001
  • 15 pracovišť dle ISO 14001
  • 2 pracoviště dle OHSAS 18001
  • 2 pracoviště dle ISO 13485

Certifikace v prodejních společnostech

  • 58 prodejních společností dle ISO 9001