Ochrana klimatu a efektivní využívání zdrojů

Velkou výzvou pro naši planetu je změna klimatu, která je způsobena neustálým obohacováním zemské atmosféry umělými skleníkovými plyny, zejména oxidem uhličitým (CO₂). Ochrana klimatu a hospodárné využívání energie, zdrojů a materiálů patří k důležitým úkolům naší doby, které jsou pevně zakotveny v naší podnikové strategii i v naší strategii udržitelnosti. Zaměřujeme se na redukci emisí CO₂ – u našich zákazníků i u nás samotných.

Pro zaznamenávání emisí používáme protokol o skleníkových plynech (zkráceně protokol GHG = Greenhouse Gas Protocol), což je nejznámější mezinárodní standard pro evidenci a bilanci emisí skleníkových plynů. Dělí emise na oblast 1 (přímé emise), oblast 2 (nepřímé emise z nákupů konečné energie, jako je elektřina a dálkové vytápění) a oblast 3 (další nepřímé emise v řetězci tvorby hodnot).

Na cestě k CO2-neutralitě

V nejbližších letech Festo masivně zmenší svou CO2-stopu. V souvislosti s oblastmi 1, 2 a 3.8 jsme již v roce 2023 dokázali udělat obrovský pokrok: Od roku 2024 – o dva roky dříve, než bylo plánováno – je celá skupina Festo v oblasti 1 CO2-kompenzována. Do roku 2030 také plánujeme snížit emise v oblasti 1 o přibližně 30 procent a do roku 2040 dosáhnout cíle Net Zero. V oblasti 2 a 3.8 je skupina Festo od roku 2024 CO2-neutrální.

Pokračujeme také v investicích do opatření týkajících se energetické účinnosti a dalšího rozšiřování fotovoltaiky (FV). V roce 2023 byly FV systémy přidány na 20 dalších místech. Celková fotovoltaická kapacita instalovaná ve Festo se zvýšila o více než 60 procent a nyní dosahuje špičkového výkonu 13,8 megawattů.

Firemní uhlíková stopa (CCF)

Festo zjišťuje svou podnikovou uhlíkovou stopu (CCF) ve všech třech oblastech Protokolu o skleníkových plynech. Čtyři kategorie 3.10, 3.13, 3.14 a 3.15 nebyly stanoveny jako relevantní pro CO2-stopu Festo. Tyto kategorie proto nebyly brány v úvahu.

Výsledky najdete v tabulce emisí skleníkových plynů 2024 (v tunách ekvivalentu CO2). Výpočet ukazuje jasný výsledek: 99 procent emisí pochází z kategorií 3.1, 3.4 a 3.11. Podrobný seznam najdete v naší Zprávě o udržitelnosti.

Emise oblasti 1 a oblasti 2 pro rok 2023 jsou uvedeny v následujících dvou grafech. Níže uvedená čísla ukazují celkovou spotřebu energie související s provozem a emise související s provozem oblasti 1 a 2.

Udržitelnost ve výrobě

Výběr nekritických materiálů, použití lehkých konstrukčních metod k omezení množství materiálu a výroby v závodech certifikovaných podle normy ISO 14001 přispívá k šetření zdrojů a malé stopě CO₂.

Udržitelnost v provozu

Energeticky úsporné výrobky a řešení, jakož i školení a služby, vedou u našich zákazníků k energetické účinnosti a šetrnému využívání zdrojů a mohou významně přispět k ochraně klimatu. Tomuto efektu napomáhají vysoká kvalita a dlouhá životnost našich výrobků.

Výběr a používání „správných“ výrobků je klíčem k vysoké energetické účinnosti. Příklady najdete ve zprávě o udržitelnosti, ale také na stránce Udržitelnost v automatizaci.

Zásadní vliv na spotřebu energie má výroba stlačeného vzduchu, jeho rozvod a stav součástí, které jej spotřebovávají. S našimi službami pro úsporu energie máte po svém boku kompetentního partnera. Více informací najdete také ve zprávě o udržitelnosti.

Výsledky služby Festo Energy Saving Service, optimalizované na zakázku, najdete na stránce nový portál služeb.

Udržitelnost na konci fáze používání

K mnoha výrobkům dodáváme sady opotřebitelných dílů nebo poskytujeme služby na jejich opravy. Délka používání se proto může významně prodloužit.

Recyklovatelnost našich výrobků obsahujících kovy je vysoká. Pracujeme také na zvýšených požadavcích na budoucí oběhové hospodářství.

Zdokumentovaný potenciál úspor pomocí Festo Energy Saving Services

Na cestě k neutrální bilanci CO₂ v továrnách našich zákazníků jsou v průmyslu nezbytná řešení přesahující rámec daného podniku a dosahující daleko za portfolio našich výrobků. Největší pákou, kterou můžeme působit ve smyslu ochrany klimatu, je snížení emisí v oblasti 3 – konkrétně při použití výrobků u našich zákazníků. To vyžaduje specialisty s know-how k optimalizaci celého pneumatického systému.

Z tohoto celostního pohledu vychází služby Festo Energy Saving Services – služby na míru podle normy DIN EN ISO 11011 („audit energetické účinnosti stlačeného vzduchu“). Slouží k určení a optimálnímu využití potenciálu úspor stlačeného vzduchu u zákazníků, kteří současně optimalizují celý systém energetického managementu podle normy DIN EN ISO 50001.

Delší životnost výrobků

Prostřednictvím různých návodů a popisů se dozvíte, jak bezpečně a správně používat nově zakoupený výrobek. Upozornění na možné nesprávné použití a informace o údržbě, čištění, péči a likvidaci Vám pomohou vyhnout se velkým nákladům, které poškozují klima. Současně prodlužíte životnost výrobků. Různé návody jasně vysvětlují, jak si například můžete sami měnit sady náhradních dílů.

Využití materiálu v našich výrobcích

Úspory materiálu a šetření zdrojů hrají důležitou roli již v raných fázích vývoje produktu. Při výběru materiálů se zaměřujeme na použití materiálů s co nejnižším obsahem CO2 a bezpečných materiálů. Kromě ochrany lidského zdraví je pro recyklaci materiálů nutné, aby neobsahovaly žádné nečistoty znemožňující produkci kvalitních druhotných surovin. Dalšími tématy v této oblasti činnosti jsou náš příspěvek k oběhovému hospodářství a odpovědné získávání surovin.

Hliník

Nákupní struktura společnosti Festo se vyznačuje nákupem polotovarů, komponentů a hotových výrobků. Hliník a plasty jsou pro nás nejdůležitější materiály. Protože dopad přetaveného sekundárního hliníku na životní prostředí je výrazně nižší než u primárního hliníku, snažíme se co nejvíce používat sekundární hliník.

Zohlednění platných směrnic a zákonů

Procesy související se schvalováním výrobků jsou popsány v interních směrnicích. Aby mohly být výrobky považovány za bezpečné, musíme dodržovat platné zákony. Po celém světě existují různé předpisy a zákony pro bezpečnost, podle kterých lze výrobky uvádět do oběhu. V jednotlivých regionech jsou nutné specifické certifikáty.

V našem Poznámky k aplikaci (pouze v angličtině) naleznete přehled těchto otázek a další informace na témata využívání materiálů ve shodě s předpisy, které by se mohly týkat výrobků Festo.