Kromě sériové výroby je v průmyslu trend směrem k individualizaci výrobků. Kromě digitálního propojení celých zařízení hrají při výrobě s velikostí dávky od 1 kusu ústřední roli adaptivní systémy s umělou inteligencí a roboty, které pracují ruku v ruce s lidmi. V BionicWorkplace jsou všechny tyto požadavky kombinovány v pracovním prostředí budoucnosti.
BionicCobot je ústřední součástí pracovního prostředí. Lehký pneumatický robot je napodobením lidské paže s její anatomickou strukturou a – stejně jako jeho biologická předloha – řeší mnoho úkolů přizpůsobivými a citlivými pohyby. Díky ohebnosti a intuitivní obsluze může BionicCobot komunikovat přímo a bezpečně s lidmi. Pomáhá pracovníkům v monotónní práci a přebírá akce, které jsou pro lidi nebezpečné.
V BionicWorkplace pracuje bionické robotické rameno společně s mnoha asistenčními systémy a periferními zařízeními, které jsou vzájemně propojeny a komunikují. Díky metodám umělé inteligence a strojového učení se BionicWorkplace zároveň stává výukovým a předvídatelným systémem, který se neustále optimalizuje.
Celé pracoviště je ergonomicky navrženo a lze jej individuálně přizpůsobit lidem, včetně osvětlení. Uprostřed zorného pole pracovníka je velká projekční plocha. Poskytuje mu všechny relevantní informace a dynamicky reaguje svým obsahem na příslušné požadavky. Kolem projekční plochy jsou různá čidla a kamerové systémy, které trvale snímají polohy pracovníků, komponentů a nástrojů. Lidé tak mohou komunikovat přímo s BionicCobotem a ovládat jej pohybem, dotykem nebo řečí.
Systém rozpozná pracovníka a jeho pohyby podle jeho speciálního pracovního oděvu. Tyto takzvané wearables se skládají z horní části s dlouhým rukávem, která je vybavena inerciálními senzory, a pracovní rukavice s integrovanými infračervenými značkami. Pomocí zaznamenaných dat ze senzoru dokáže BionicCobot precizně předávat předměty svému lidskému kolegovi a v případě potřeby se jim vyhnout – nezbytný předpoklad pro přímou spolupráci mezi lidmi a roboty.
Inteligentní software zpracovává současně všechny záběry z kamer, údaje o poloze a vstupy z různých periferních zařízení. Ze všech těchto informací odvodí optimální sekvenci programu. Systém poté rozumně rozděluje úkoly na robota a další nástroje, aby optimálně lidem pomáhal v jejich práci.
Systém se při každé akci, kterou řeší, také něco naučí. Tím se tvoří takzvaná sémantická mapa, která neustále roste. Na síťové propojených prvcích jsou uložené algoritmy, které průběžně vyvozují dynamické závěry. Postupně se tak přechází od kontrolovaného, naprogramovaného a fixního procesu k mnohem volnější práci.
Dalším prvkem intuitivní koncepce ovládání je vzdálená manipulace. Za tímto účelem snímá 3D stereokamera celý pracovní prostor se zorným úhlem 180 stupňů. Zároveň pracovník, který pracuje na prostorově odděleném místě, má kromě textilních nositelných materiálů i brýle pro virtuální realitu. S nimi může vyvolat a sledovat obrázky z kamery. Takto lze robot ovládat při oddělení prostorů nebo z bezpečné vzdálenosti.
Inteligentní pracoviště schopná učení, jako je BionicWorkplace, a používání multifunkčních nástrojů, učiní interakci mezi člověkem a strojem v budoucnu ještě intuitivnější, jednodušší a efektivnější. Jednou naučené znalostní moduly a nové dovednosti lze sdílet bez omezení a zpřístupnit globálně. V budoucnu tedy bude možné propojovat pracoviště po celém světě.
Ve spolupráci s instituty, vysokými školami a partnery zkoumáme biologické principy, abychom mohli vyvíjet inovativní nápady a řešení pro naši hlavní činnost v oblasti automatizační techniky a technického vzdělávání. Zjistěte více o Bionic Learning Network a podívejte se v našem blogu na další zajímavá témata týkající se společnosti Festo.