Zařízení pracuje opačně než mávání křídly v přírodě: ptáci svým máváním ve vzduchu vytváří potřebnou sílu pro pohyb vpřed. Stacionární systém, jako je DualWingGenerator, dokáže naopak získávat kinetickou energii z proudu vzduchu. Přímočarý pohyb křídel se převádí na rotační. Integrovaný elektrický generátor přeměňuje získanou energii na elektřinu.
Čtyři křídla jsou rozložena po obou stranách centrálního sloupu. Dvě horní a dvě spodní křídla sedí na společné motoricky poháněné ose otáčení, která je upevněna na saních. Když fouká vítr, oboje saně se pohybují ve stejném taktu a opačným směrem na svisle orientovaném vedení: zatímco horní křídla se pohybují nahoru, dolní křídla se pohybují dolů. Dvojice křídel na jedné straně tvoří jednotku, jejíž aerodynamické vlastnosti umožňují optimální zisk energie. Na vrcholu servomotor křídla otočí a směr jejich pohybu se změní - znovu se pohybují směrem k sobě.
Díky aktivní rotaci jsou křídla vždy umístěna tak, aby proud vzduchu na ně byl optimální. To umožňuje adaptivnímu systému dosáhnout optimálního energetického zisku s velmi vysokou, vědecky prokázanou účinností. Tuto takzvanou aktivní torzi jsme již technicky využili v roce 2011 v projektu SmartBird. Při vývoji umělého racka jsme zkoumali, jak tito ptáci aktivně natáčejí křídla, a využívají tedy větrné podmínky z hlediska energie co nejúčinněji.
DualWingGenerator se samočinně optimalizuje a dokáže se přizpůsobit různým povětrnostním podmínkám. Pokud jde o účinnost, není v žádném případě horší než konvenční malé větrné elektrárny a má dokonce úžasné výhody při malé síle větru: v rozmezí od 4 do 8 m/s má zařízení velmi vysokou vědecky prokázanou účinnost.
Ve spolupráci s instituty, vysokými školami a partnery zkoumáme biologické principy, abychom mohli vyvíjet inovativní nápady a řešení pro naši hlavní činnost v oblasti automatizační techniky a technického vzdělávání. Zjistěte více o Bionic Learning Network a podívejte se v našem blogu na další zajímavá témata týkající se společnosti Festo.