WaveHandling

Přeprava a třídění v jednom

Jeden systém, dvě funkce: modulární dopravník WaveHandling dokáže cíleně přepravovat předměty a třídit je, aniž by byla potřeba další manipulační jednotka. Velké množství modulů s pneumatickými měchy deformuje povrch tak, že se objekty cíleně přenáší "na vlně". Bionic Learning Network tak dává nové impulzy pro automatizaci zítřka.

Inspirace oceánem: princip přírodní vlny

Bez přílivu, odlivu a větru by bylo moře hladké jako zrcadlo. Pokud však vítr fouká přes hladký povrch vody, vznikají první vlnky, které dalšími vzdušnými vlivy vyrostou do velkých vln. A přitom se voda v moři neposouvá. Molekuly vody ve vlně se pohybují pouze nahoru a dolů po kruhové dráze, ale v zásadě vždy zůstávají na stejném místě. Přesto se vlna valí po hladině moře.

Situace je obdobná s WaveHandling: zatímco každý jednotlivý měch se vysouvá a zasouvá pouze na místě, vlna se sune po povrchu dopravníku. I WaveHandling je nejprve rovná plocha.. Pokud je do jednoho nebo více měchů přiveden stlačený vzduch, vytvoří se první hřeben vlny. Objekt, který byl dříve na místě, se začne vlnou pohybovat, dokud se nezastaví na hřebenu další vlny před ním. Takto dokáže systém vytvořit hřeben vlny, který se pohybuje přes celou plochu a tlačí přepravované zboží před sebou.

Okamžitě připraven k použití v jakémkoliv uspořádání.

Jednotlivé moduly lze podle potřeby přidávat a spojovat. Konfigurují se samy. To znamená, že systém lze rychle uvést do provozu a je k dispozici pro širokou škálu uspořádání bez jakéhokoliv programovacího úsilí. Integrace funkce třídění znamená, že další manipulační jednotka již není bezpodmínečně nutná.

Decentralizovaná inteligence

WaveHandling již dnes ukazuje, jak budou moci v budoucnu jednotlivé moduly samočinně přebírat konfiguraci systému. Dříve složité pracovní kroky, jako je ruční nastavení a programování, již díky decentralizované inteligenci komponentů nejsou nutné.

Nové koncepce pro továrnu zítřka

Lze si představit použití platformy v potravinářském průmyslu, když jde o samostatnou přepravu citlivých věcí, jako je ovoce a zelenina, a jejich třídění pro další proces. WaveHandling by mohlo uprostřed zařízení rozdělovat příslušné zboží doleva a doprava na následující trasu dopravníku. Princip samočinné konfigurace vytváří nové perspektivy všude tam, kde mají být subsystémy okamžitě a přizpůsobivě integrovány do výrobního procesu.


Je součástí Bionic Learning Network – kde se příroda setkává s technologií.


Ve spolupráci s instituty, vysokými školami a partnery zkoumáme biologické principy, abychom mohli vyvíjet inovativní nápady a řešení pro naši hlavní činnost v oblasti automatizační techniky a technického vzdělávání. Zjistěte více o Bionic Learning Network a podívejte se v našem blogu na další zajímavá témata týkající se společnosti Festo.

Na blog