ExoHand

Nová pole činnosti pro člověka a stroj

Ať už při montáži nebo pro dálkovou manipulaci, v servisní robotice nebo v lékařské terapii: pro ExoHand existuje mnoho oblastí použití. Pneumatický exoskeleton lze nasadit jako rukavici, podpírá zvenčí lidskou ruku a zlepšuje její sílu a vytrvalost.

Pomocí ExoHand lze aktivně pohybovat jednotlivými prsty uživatele a zvyšovat jejich sílu. Exoskeleton dokáže také zaznamenávat pohyby ruky a přenášet je do ruky robota v reálném čase. Prostřednictvím silové zpětné vazby člověk cítí, co robot uchopuje. To znamená, že lidský hmat lze použít také na velké vzdálenosti a lze jej dokonce použít na rozhraní mezi skutečným a virtuálním světem.

Konstrukce na míru a přesně polohující řízení

Tvar ExoHand je přizpůsoben individuální ruce uživatele a je vyroben z polyamidu selektivním slinováním laserem (SLS). K exoskeletu je připojeno osm pneumatických pohonů, pomocí nichž lze prsty přesně pohybovat, otevírat a zavírat. Odpovídající tlak v komorách je regulován pomocí proporcionálních piezoventilů. Přímočaré potenciometry detekují polohu prstů a určují sílu aplikovanou pohony. Řízení CoDeSys zpracovává všechny hodnoty polohy a síly a umožňuje přesné nasměrování druhé ruky.

Potenciál v široké škále oblastí

I přes velkou úroveň automatizace existuje v průmyslu stále velké množství montážních činností, které mohou provádět pouze lidé. Často jde o monotónní a únavné pohyby, které se stále opakují. Takové činnosti jsou náročné, zejména pro starší zaměstnance. ExoHand ulehčuje práci a může tak zlepšit ergonomii na pracovišti budoucnosti.

V kombinaci s rozhraním mozek-počítač (BCI) může ExoHand jako aktivní ortéza ruky pomoci pacientům s mozkovou příhodou s příznaky paralýzy obnovit chybějící spojení mezi mozkem a rukou. K tomu se používá elektroencefalografický signál (EEG) měřený na hlavě k identifikaci přání pacienta pro otevření nebo zavření ruky.