BionicANTs

Kooperativní chování podle přírodního vzoru

Mravenci jsou považováni za pilné pracovníky, kteří žijí ve velkých společenstvích s jasnou hierarchií. Jako tým mohou společně dělat úkoly, které by jedinec nedokázal. Proto jsme jako předlohu BionicANT vzali nejen filigránskou anatomii přírodního mravence. Poprvé přenášíme kooperativní chování zvířat pomocí komplexních řídicích algoritmů do světa techniky.

Inteligentní subsystémy pro řešení společného úkolu

Stejně jako jejich přírodní vzory spolupracují mravenci BionicANT podle jasných pravidel. Malí roboti spolu komunikují a navzájem koordinují své akce a pohyby. Umělí mravenci ukazují, jak jednotlivé autonomní komponenty propojené do sítě mohou společně vyřešit složitý úkol.

Toto kooperativní chování poskytuje zajímavé přístupy pro továrnu zítřka. Základem budoucích výrobních systémů jsou inteligentní komponenty, které se přizpůsobují různým scénářům výroby a přijímají tak objednávky z vyšší úrovně řízení.

Nejmodernější výrobní procesy a technologie

Úžasné však není jen kooperativní chování umělých mravenců. I jejich výrobní proces je jedinečný. Laserem slinuté komponenty jsou v procesu 3D-MID doplněny o viditelné struktury vodičů. Stávají se jak konstrukčními, tak elektrickými prvky.

Pohony nohou využívají výhod piezotechnologie. Piezoelektrické prvky lze ovládat velmi přesně a rychle. Pracují s malou energií, téměř bez opotřebení a vyžadují jen malý instalační prostor. Proto jsou do každého stehna zabudovány tři trimorfní, piezokeramické bendery, které jsou pohonem a konstrukčním prvkem současně. Deformací horního benderu mravenec zvedá nohu. Dolní dvojicí lze každou nohu přesně vychýlit dopředu a dozadu.

Pohled do zákulisí Bionic Learning Network

Co mají mravenci společného s Průmyslem 4.0? A jakým výzvám čelili naši inženýři při vývoji těchto filigránských nosičů technologie? Nahlédněte do zákulisí a ponořte se do světa Bionic Learning Network.