Bioprocesy jsou pro průmysl stále důležitější, protože představují udržitelné alternativy ke konvenčním výrobním procesům a umožňují výrobu nových výrobků. S BioTech Automation představuje Festo přehled již dostupných komponentů a řešení využívajících vybrané kultivační procesy, které jsou zastoupeny ve dvou bioreaktorech: řasovém reaktoru na příkladu Chlorella vulgaris a reaktoru z ušlechtilé oceli pro kultivaci mikroorganismů jako E.coli. Dále uvidíte modulární koncepci učení, učební reaktor. Pomocí bioprocesu se vyučuje obsah z elektrotechniky, mechaniky, informatiky a biologických procesů a objevuje se nová profese: biomechatronický inženýr.
Aby mikroorganismy jako bakterie, řasy a kvasinky mohly ideálně růst a dosáhnout velké biomasy, musí být v reaktoru vytvořeno prostředí přesně odpovídající jejich potřebám. Nutností je měření, detekci a regulace mnoha proměnných.
Kromě teploty a hodnoty pH hraje ústřední roli přísun živin a přesné dávkování vzduchu, kyslíku a dalších plynů. Svoje místo nachází komponenty a řešení Festo z oblasti manipulace s plyny, manipulace s kapalinami, řídicí techniky, využít můžete i kompletních celků včetně hotových rozvaděčů připravených k instalaci.
Tady je bioreaktor z ušlechtilé oceli, který se často používá v průmyslové biotechnologii.
Manipulace s plyny: přesné řízení průtoku
K dávkování plynů se používají regulátory hmotnostního průtoku VEMD. Kromě vzduchu se používá dusík, CO2 a zejména kyslík..
Manipulace s kapalinami: přesné dávkování přetlakem
K dávkování kapalného média v reaktoru se používá proces pressure-over-liquid s proporcionálním redukčním ventilem VEAB. Ventil udržuje tlak na hladinu média v nádobě. Médium je přetlakem dopravováno do reaktoru.
Elektromagnetické ventily VYKA s oddělením média řídí s vysokou přesností i ta nejmenší množství a jsou vhodné i pro agresivní látky, jako jsou louhy, kyseliny a další chemikálie.
Kulové ventily VZBD v souladu s FDA slouží k řízení teploty reaktoru. Jejich polohu nastavují kyvné pohony DFPD a pozicionéry CMSX.
Control: automatická regulace všech parametrů
Automat CPX-E řídí komponenty v reaktoru a tím automaticky reguluje hodnotu pH, teplotu a další faktory ovlivňující růst mikroorganismů. K řídicímu systému je možné se připojit pomocí standardu MTP.
Na dotykové obrazovce ovládací jednotky CDPX se zobrazí příslušný dashboard pro ovládání bioreaktoru.
Fotosyntéza je centrální metabolickou cestou pro růst řas. Tím se přeměňuje CO2 na cukr a uvolněný kyslík.
Gas Handling: dvě koncepce pro dávkování plynu
Aplikace ukazuje dva způsoby řízeného zajištění plynu: Na jedné straně se regulátorem hmotnostního průtoku VEMD pro vzduch a CO2 přivádí do reaktoru přesně správné množství.
Na druhé straně je přívod plynu řízen regulátorem tlaku VEAA v kombinaci s čidlem průtoku SFAH. Tím se měří skutečné množství CO2 a vzduchu.
Manipulace s kapalinami: technologie ventilů bezpečná pro potraviny
Pneumaticky poháněné potravinářské hadicové ventily VZQA slouží k plnění a vyprazdňování reaktoru nebo k odběru vzorků.
Control: novinka v akci
Ventily jsou ovládány novým ventilovým terminálem VTUX. CPX-E zajišťuje řízení a regulaci komponentů v reaktoru a automaticky reguluje hodnotu pH, teplotu, přívod plynů a světlo.
Kromě jednotlivých komponentů nabízí Festo také kompletní sestavy pro bioreaktory na zakázku. Vhodné automatizační celky jsou vyvíjeny z vybraných komponentů, například v podobě kompletních rozvaděčů. Součástí může být i software na zakázku, od řízení až po cloud. Snadná integrace systémů a možnost analýzy dat v reálném čase zajišťují efektivní a transparentní řízení procesů.
Jako vedoucí firma v oblasti odborného školení a dalšího vzdělávání plníme nové výzvy v oblasti biologizace nejen z technického hlediska, ale máme na zřeteli i kvalifikace požadované v budoucnu.
V oblasti vlastního odborného vzdělávání jsme společně s regionem IHK Stuttgart spustili doplňkovou kvalifikaci „Ochrana klimatu a udržitelný rozvoj“. Kvalifikace je zaměřena na mnoho výukových profesí. Speciálně pro průmyslově-technické a obchodní studující je určen modul „Automatizace biologické transformace“.
Části modulu se vyučují ve školicím centru Festo, začínají s vlastními studujícími. Vyvíjíme modulární vzdělávací koncepci pro začínající biomechatronické inženýry, kterou lze využít k předávání znalostí, zejména technických základů.
Konkrétní plány existují i ve vysokoškolském vzdělávání. V současné době navrhujeme nový kurz biomechatroniky s univerzitou v Reutlingenu, ve kterém je biologický a technický obsah kombinován se zaměřením na buňku, nejmenší továrnu na světě. Zde by měl být využit i nový výukový reaktor.
Kromě vývoje nových profesí jsme navrhli modulární vzdělávací koncepci pro začínající biomechatronické inženýry, který lze využít k předávání znalostí, zejména technických základů. Systém se skládá z výukového softwaru a různého výukového hardwaru, který je umístěn v modulárním nosném systému.
Výukový software: Výukový software je prototyp vycházející z osvědčené výukové platformy Festo LX, která zprostředkovává obsah hravou formou a připravuje studenty na úkoly.
Učební hardware: Doplňkový hardware se skládá z bioreaktoru pro kultivaci kvasinek a aplikace pro odběr vzorků. Součástí systému jsou také dva výrobky Festo Didactic: rozvaděč SkillsConveyor, který je již k dispozici, a výukový systém electeo, který bude poprvé představen na veletrhu Hannover Messe.
Nosný systém: výukový systém se skládá z pěti modulů a můžete jej podle přání doplňovat a kombinovat s dalšími moduly. Šikmý tvar integrovaných prvků umožňuje ergonomické učení.