Supravodiče jsou materiály s jedinečnými magnetickými vlastnostmi: pokud jsou ochlazeny pod určitou teplotu, mohou v sobě "zmrazit" pole permanentního magnetu. Vytvoří se silné, ale neviditelné spojení. Magnet a supravodič se udržují v definované vzájemné vzdálenosti – dokonce i přes stěny, v kapalinách nebo ve vakuu. Dokud supravodič zůstane pod touto takzvanou přechodovou teplotou, jeho magnetická paměť si pamatuje otisk magnetu a tím i jeho polohu, i když už nejsou u sebe.
Pro pohyb levitujících objektů už existují různé technologie. Se supravodiči si však lze představit zcela nové postupy. Supravodivé automatizační moduly lze implementovat s řadou aktivních pohonů. Pohyb může být i složitý, neobvyklý a s různými formami bezkontaktního polohování a manipulace. Díky odpojení supravodivé jednotky od elektrického chladiče je s nejnovější koncepcí SupraMotion nazvanou SupraCube možná autonomní práce trvající až dvě hodiny.
Udržet procesy v laboratoři bez kontaminace není snadné. Hlavním problémem je používané pracovní zařízení, například zkumavky nebo měřicí přístroje, které se vnášejí do pracovního prostoru zvenčí a mohou zanést kontaminaci.
Festo ve své aktuální koncepci SupraMotion ukazuje plně automatizované plnění a bezdotykovou přepravu a vážení jednorázových lyofilizovaných nádob v čistém prostoru. Díky levitačním modulům SupraMotion a produktům z portfolia automatizace pro laboratorní aplikace jsou splněny nejvyšší standardy čištění a potřebné čistoty.
Bezdotykový levitační modul SupraMotion přesune lyofilizační nádobu přes propust do znázorněné čisté místnosti. Univerzálně použitelný, kompaktní otočný modul s chapadlem EHMD otevírá šroubovací uzávěr nádoby bez ohledu na stoupání závitu. Poté je nádoba přenesena na stanici, ve které ji dvě dávkovací hlavy VTOE naplní kapalinou. Plněné množství lze vždy přesně kontrolovat v průběhu celého procesu pomocí bezdotykové váhy integrované do dopravního systému.
Festo svou koncepcí ukazuje, jak lze inovativní supravodivou technologii zkombinovat s automatizací v odvětví biologických věd tak, aby vznikl spolehlivý celek, který splňuje nejvyšší požadavky na čistotu a čištění. Takhle lze zvládnout nejnáročnější výzvy v oblasti automatizace laboratoří.
V SupraMotion využíváme vysokoteplotních supravodičů z keramického materiálu, které jsou chlazeny na -210 °C. V současné době chladičům postačí příkon do 40 wattů na každý kryostat (chladicí nádobu). Díky tomu jsou provozní náklady poměrně nízké. Levitační účinek sám o sobě nevyžaduje ani energii, ani žádnou regulační techniku.
Díky velké tepelné kapacitě a účinné izolaci je i v případě výpadku proudu zaručen provoz ještě mnoho minut. Životnost chladičů je v současné době více než deset let.
Forma levitace se supravodiči, bez dotyku a tření, nabízí elegantní a praktická řešení náročných úkolů ve špičkových oborech – při výrobě polovodičů, baterií, v biotechnologii, farmacii, potravinářství a lékařství až po automatizaci laboratoří. Snížení znečištění všeho druhu na absolutní minimum pomůže připravit půdu pro špičkové technologie a výrobky potřebné pro čistou, zdravou a udržitelnou budoucnost.
Využití supravodičů v oblasti průmyslové automatizace je stále ve fázi vývoje. Ale již dnes jsou s touto technologií myslitelné zcela nové a efektivní procesy.
Proto s partnery a zákazníky konkrétně zkoumáme jejich aplikační nápady, které pak mohou být implementovány do pilotních projektů. Udělejte také další krok a připojte se k nám při použití technologie supravodičů v průmyslových aplikacích!