Aby mohly supravodiče levitovat, musejí být trvale udržovány pod svou přechodovou teplotou. Aplikace se supravodivostí dosud vyžadovaly relativně velký prostor pro integrovaný chladič nebo byla jejich pracovní doba značně omezena. U SupraCube poprvé představujeme koncepci SupraMotion, v níž lze supravodivou jednotku oddělit od elektrického chladiče - může pracovat samostatně až dvě hodiny. Kompaktní technologie umožňuje bezdotykové přemísťování a manipulaci s předměty – ideální pro průmyslová odvětví s nejvyššími nároky na čistotu a čištění, jako jsou laboratorní automatizace, biotechnologie nebo výroba polovodičů.
U SupraCube je magnetická levitace omezená na to podstatné: pasivní magnetická základní jednotka s připojeným horním levitačním nosičem. Modulární konstrukce umožňuje vychladit supravodič na -210 °C, než se chladicí jednotka automaticky vypne a modul SupraCube pak může až dvě hodiny zůstat odpojený.
Jakmile je modul SupraCube vychlazen a odpojen od chladiče, je připraven k použití: upevněn na ramenu robota, na dopravníku paralelně s dalšími moduly SupraCube nebo v bezpečnostní laboratoři. Stabilní levitační spojení mezi magnetickým nosičem a supravodičem umožňuje odstup deseti milimetrů a více – dostatek prostoru pro dělicí stěny, které mohou uzavřít například čisté nebo sterilní pracovní prostředí.
Výsledkem je velké množství možných aplikací, například: