Přehled servisního modulu

Prostřednictvím auditu energetické efektivity stlačeného vzduchu analyzují naši auditoři celý Váš systém stlačeného vzduchu – od kompresorovny až po pneumatické aplikace. Zjišťují, zda se stlačený vzduch používá efektivně, lokalizují netěsnosti a doporučují optimalizaci. Prověřují výrobu stlačeného vzduchu a využití kompresorů, úpravu a kvalitu stlačeného vzduchu a také jeho rozvod. Vyhledají na vybraných pneumatických zařízeních netěsnosti, přezkoumají potenciál úspor a prověří pneumatickou efektivitu.

Výhody

  • analýza aktuálního stavu kompletních zařízení se stlačeným vzduchem, od kompresoru až po pneumatickou aplikaci
  • doporučení opatření a stanovení jejich priorit k optimalizaci energetické efektivity
  • certifikace TÜV podle ISO 11011
  • pomáhá ke shodě s ISO 50001
  • až 60% úspora v pneumatických zařízeních
  • zlepšená produktivita a spolehlivost procesu

Kontaktovat

Audit ve čtyřech krocích: takto se testuje celý systém stlačeného vzduchu.

V prvních třech krocích odborníci společnosti Festo na energetickou efektivitu analyzují výrobu, úpravu a rozvod stlačeného vzduchu v celém systému. Teprve ve čtvrtém kroku se zaměřují na pneumatické aplikace, tj. na samotné stroje a zařízení. Přitom analyzují energetickou efektivitu těchto strojů a zařízení a vyhledávají netěsnosti.

1. Analýza výroby stlačeného vzduchu

Analýza během provozu nezávislá na výrobci: spotřeba energie a výkonové rezervy kompresorů a také celková úroveň netěsností ve výrobním závodu.

Výhody

  • analýza je nezávislá na výrobci
  • probíhá za provozu
  • transparentní spotřeba energie celého systému
  • znalost výkonových rezerv kompresorů

 Analýza výroby stlačeného vzduchu

2. Analýza úpravy stlačeného vzduchu

Další měření kvality stlačeného vzduchu. Cíl: prodloužit životnost pneumatických komponentů a předejít výpadkům strojů.

Výhody

  • zajištění optimální kvality stlačeného vzduchu
  • prodloužená životnost pneumatických komponentů
  • minimalizace neočekávaných výpadků ve výrobě
  • nutné přizpůsobení úpravy stlačeného vzduchu

Analýza úpravy stlačeného vzduchu

3. Analýza rozvodů stlačeného vzduchu

měření tlakové ztráty pro spolehlivé procesy a nižší náklady. Cílem je stabilní tlak vzduchu – nejlépe co nejnižší hodnoty.

Výhody

  • spolehlivé procesy díky stabilní úrovni tlaku
  • identifikace zbytečně vysokého tlaku
  • redukce tlaku a omezení jeho kolísání
  • úspora nákladů s nižší úrovní tlaku

Analýza rozvodu stlačeného vzduchu

4. Analýza pneumatických aplikací

Kontrola, zda mají pohony, ventily a hadice správnou velikost, zda jsou aplikace s tlakem či podtlakem efektivně navrženy, stejně jako koncepce instalace a řízení. Lokalizace a dokumentace netěsností jako nejdůležitější opatření pro zlepšení efektivity.

Výhody

  • transparentnost ohledně ztrát energie a nákladů, také emise CO₂ v důsledku netěsností
  • podrobný seznam požadovaných oprav včetně doporučených náhradních dílů

Analýza pneumatických aplikací

Chcete zjistit více?

Rádi Vám kdykoliv zodpovíme jakékoliv další otázky týkající se Festo Energy Saving Services. Promluvte si s námi, těšíme se na Vaši zprávu!

Kontaktovat

Snížení nákladů na energie o 37 000 €:
Společnost Wellspect zabývající se lékařskou technologií se zaměřuje na udržitelnost.

Společnost Wellspect zabývající se lékařskou technologií sází ve své firemní strategii na udržitelnost.
Přečtěte si, jak pomocí Festo Energy Saving Services je každoročně ušetřeno 37 000 EUR na nákladech za energii.

Přejít na referenci od zákazníka

Celkový přehled

Festo Energy Saving Services