Co kdybychom mohli ovládat vzduch stejně precizně, jako ovládáme svůj dech? Někdy silně a dynamicky jako při sfouknutí svíčky, jindy jemně a kontrolovaně jako při pískání melodie – vždy přesně tak, jak to vyžaduje individuální proces. Právě to je přidaná hodnota, kterou nabízí Controlled Pneumatics: inteligentní technologie Festo, která podle potřeby reguluje tlak, průtok a pohyb s vysokou přesností.
Inovativní proporcionální technologie, výkonná senzorika a inteligentní regulační algoritmy tvoří uzavřenou regulační smyčku (Closed Loop). Pneumatické aplikace jsou s nimi mnohem přesnější, energeticky účinnější a spolehlivější než kdykoliv předtím.
Senzory průběžně zaznamenávají aktuální hodnotu, regulátor ji porovnává s požadovanou hodnotou a automaticky upravuje nastavení. Tlak a průtok zůstávají stabilní – i při změnách zátěže, silných rušivých veličinách nebo kolísavém vstupním tlaku.
Tato dynamická, přesná a energeticky úsporná regulace výrazně rozšiřuje možnosti pneumatiky. Výsledek: vyšší přesnost, lepší spolehlivost procesů a znatelná úspora energie.
Řízená pneumatika – vhodné řešení pro Vaši aplikaci.
„Chcete-li precizně, stabilně přesně, stabilně a energeticky úsporně řídit procesy, potřebujete Controlled Pneumatics. Kombinace proporcionálních ventilů, čidel a inteligentních algoritmů umožňuje vysoce dynamické a přesné řízení tlaku, průtoku a pohybu. S mnoha možnostmi komunikačních rozhraní můžete Controlled Pneumatics snadno a hladce integrovat do svých strojů a zařízení. Výsledkem je znatelně větší výkon, přizpůsobivost a lepší energetická účinnost.“
Marco Schilling
Management výrobků Controlled Pneumatics
Festo SE & Co. KG
Regulátor tlaku se používá k udržování konstantního tlaku v pneumatickém systému bez ohledu na kolísání vstupního tlaku nebo měnící se zatížení. S Controlled Pneumatics je regulace tlaku digitální a velmi precizní, využívá se jen skutečně potřebné množství stlačeného vzduchu. Ušetříte energii, zmenšíte opotřebování a optimalizujete průběh procesů.
Regulátor průtoku řídí množství stlačeného vzduchu, přímo ovlivňuje rychlost pneumatických pohonů, jako jsou válce nebo chapadla. S Controlled Pneumatics je řízení automatizované a plynule proměnné, sekvence pohybů jsou rovnoměrnější a přesně se přizpůsobují příslušným požadavkům technologie. Optimalizujete výkon a současně snižujete spotřebu stlačeného vzduchu.
Uzavřená regulační smyčka je technologický přístup, při kterém čidla nepřetržitě měří skutečný tlak nebo průtok a porovnávají je s požadovanou hodnotou. Odchylky se automaticky korigují, Controlled Pneumatics zaručí stálou kvalitu procesu a maximální opakovatelnou přesnost. Klesá nutnost ručních zásahů a výroba je efektivnější, vyskytuje se také mnohem méně chyb.
Proporcionální ventily jsou ventily, které upravují tlak nebo průtok nejen binárně (otevřeno/zavřeno), ale také plynule a nepřetržitě. K ovládání slouží elektrický signál, který přesně reguluje otevření ventilu. V Controlled Pneumatics umožňují proporcionální ventily velmi přesné řízení, které je zárukou přizpůsobivého, energeticky účinného a adaptivního řízení technologií.
Piezoventily využívají piezoelektrické materiály k regulaci tlaku nebo průtoku s minimálním příkonem energie. Vyžadují napájení pouze pro změnu polohy, poté zůstávají v dané poloze a nespotřebovávají žádnou další energii. Jsou mimořádně účinné a neopotřebovávají se. Controlled Pneumatics používá piezoventily pro maximální přesnost, rychlou odezvu a dlouhou životnost.
Festo Motion Terminal VTEM je první standardizovaná platforma, která dokáže ovládat různé funkce prostřednictvím softwarových aplikací – od řízení tlaku a průtoku až po komplexní řízení pohybu. Přizpůsobují se různým aplikacím, rychlé změně výroby a přináší až 70% úspory stlačeného vzduchu a energie.
Controlled Pneumatics využívá čidla, digitální řídicí obvody a proporcionální ventily k přesnému nastavení tlaku a průtoku podle aktuálních požadavků. Využívá se pouze skutečně potřebné množství stlačeného vzduchu a spotřeba je až o 60 % menší. Zároveň se zmenšuje opotřebování, klesají náklady na údržbu a prodlužuje se životnost zařízení.
Adaptivní řízení znamená, že se tlak a průtok dynamicky, neprodleně a nepřetržitě přizpůsobují měnícím se požadavkům procesu. S Controlled Pneumatics se údaje ze snímačů nepřetržitě sledují a zpracovávají inteligentními algoritmy tak, aby byl průtok vzduchu pro danou aplikaci optimální. Proces je stabilnější a spotřeba stlačeného vzduchu klesá.
Čidla jsou základem Controlled Pneumatics, protože dokážou rychle a nepřetržitě sledovat tlak, průtok a změny zatížení. Údaje z čidel se využívají jako zpětná vazba uzavřené regulační smyčky (closed loop) a regulátor se postará o optimalizaci probíhajících dějů. Zlepšuje se úroveň a stabilita řízení, zkracují se prostoje a zlepšuje se energetická účinnost.
Controlled Pneumatics kombinuje digitální řízení, inteligentní čidla a proporcionální technologie, a vede k větší efektivitě, přizpůsobivosti a udržitelnosti automatizace. Uvedenou technologii můžete zcela integrovat do koncepcí Průmyslu 4.0, výrazně zmenšuje spotřebu stlačeného vzduchu a pomáhá přesně řídit moderní výrobu. Je to tedy alternativa ke klasickému pneumatickému systému, která je připravena na budoucnost.