Přímočarý pohyb, otáčení, úchop nebo zastavování - elektromechanické pohony a moduly Festo splní každé Vaše přání.

Využijte plnou přizpůsobivost dokonale navzájem přizpůsobených servomotorů a jejich ovladačů prostřednictvím přímé integrace do téměř jakéhokoliv automatizačního prostředí.

Vytvořte si prostor se vstupy/výstupy a s Motion Control Festo: přímo a kompletně integrované do nadřazených řídicích koncepcí nebo přizpůsobivé a modulární pro holistické koncepce automatizace.

Vyřešte jednoduché i složité manipulační úlohy (2D a 3D) s hotovými a k přímé instalaci připravenými celky a nakonfigurujte své řešení za pouhých 20 minut pomocí Handling Guide Online.

Každá aplikace vyžaduje různé mechanické pohyby – přímočaré nebo otočné. Mechatronická stavebnice Festo je rozsáhlá a obsahuje všechny běžné mechaniky se vzájemně přizpůsobeným rozhraním: pro výrobky, pro sebe navzájem a pro motory. Objevte to nejlepší pro mechanickou konektivitu, přesvědčíte se nejen o perfektních a snadných možnostech vzájemné kombinace, ale také o atraktivních cenách!

ELGD – nová generace elektrických pohonů s vřetenem nebo ozubeným řemenem

Vysoká tuhost, velké posuvné síly a systém vedení s dlouhou životností

Řadu výkonných pohonů ELGD-BS s vřetenem a ELGD-TB s ozubeným řemenem lze snadno použít pro nejrůznější úlohy v elektromechanické automatizační technice. Široké portfolio s různými velikostmi v normálním a širokém provedení zaujme velkou tuhostí, velkými posuvovými silami a systémem vedení s dlouhou životností.

1. inovativní technologie vedení vyvinutá Festo s optimalizovanou konstrukcí pohonů

  • Velmi velká tuhost a nadprůměrná nosnost vedení
  • Velmi klidný chod saní téměř bez vibrací, výjimečně dlouhá životnost

2. optimalizovaná konstrukce profilu pro ideální průběh síly a přenos momentů

  • velmi značná tuhost
  • dlouhé zdvihy do max. 2,5 m u BS a 8,5 m u TB

3. inovativní řešení s magnetickou krycí páskou z nerezové oceli

  • magnetické převedení pásky bez třecích dílů z vnější strany
  • čistý povrch, bez oděru na vnější straně
  • minimalizované emise částic pro použití v čistém prostoru
  • menší pronikání nečistot v obtížných podmínkách prostředí

4. různé materiály ozubeného řemenu

  • polyuretan (PU2) s textilním pláštěm pro dlouhou životnost a velkou odolnost chladicím a mazacím kapalinám. ocelové výztuhy umožňují přenos velkých sil a velmi dobré dynamické řízení pohonu
  • polyuretan (PU1) bez pláště, ale s ocelovými výztužemi pro aplikace v potravinářství

5. dvě varianty profilu

  • normální: čtvercový průřez profilu s optimalizovanou konstrukcí
  • široký: snížená výška profilu pro menší instalační rozměry a kompaktnější manipulační systémy, velká torzní tuhost s menší hmotností a nižšími náklady

6. možnosti saní (TB): delší saně a druhé volně pohyblivé saně

  • pro velké axiální a příčné momenty i velkou zátěž
  • další možnosti upevnění
  • dlouhá životnost díky menšímu zatížení vedení sdílenému s druhými saněmi

7. volitelné prodloužené saně (BS)

  • pro velké axiální a příčné momenty i velkou zátěž
  • další možnosti upevnění

8. volitelná poloha motoru (TB)

  • libovolně ve dvou polohách na konci pohonu
  • motory s připojením pro kabel lze namontovat ve 4 polohách, vždy pod úhlem 90° kolem vlastní osy
  • přestavba je možná kdykoliv

9. volitelná poloha motoru (BS)

  • možnosti upevnění motoru: axiální nebo paralelní, vždy vpravo (MR) nebo vlevo (ML)
  • axiální upevnění: motor lze namontovat v polohách po 90° (4 polohy) kolem jeho vlastní osy
  • paralelní upevnění: montážní sadu lze namontovat pod úhlem 3x90° a motor lze otáčet o 3x90° kolem jeho vlastní osy

10. bezpečnost díky volitelnému snímání indukčním čidlem

  • do drážky v profilu se snadno a bez dodatečného montážního materiálu upevní až 2 čidla
  • vestavná montáž bez rušivých obrysů mimo průřez pohonu