Nástroje End-of-Arm s Festo

Definice, případy použití, přínosy a úspěchy s nástroji End-of-Arm

V moderní průmyslové automatizaci se vyžaduje maximální přesnost a přizpůsobivost. Výrobní procesy musí být efektivní, spolehlivé a přizpůsobivé, aby splňovaly rostoucí požadavky na kvalitu, náklady a produktivitu. Zde přichází na řadu nástroje End-of-Arm (EOAT) – pro automatizovanou přepravu materiálu, montáž, balení a mnoho dalších aplikací.​

Aplikace End-of-Arm v různých průmyslových odvětvích

Automobilový průmysl​

Ať se jedná o klasickou výrobu karoserií, nebo o budoucí oblast elektromobility – Festo nabízí řešení na míru pro automobilovou výrobu. Suction spiders ("pavouk" s přísavkami) – speciálně vyvinutá vakuová chapadla – umožňují rychlou a přesnou manipulaci s plechovými díly v lisovně a karosárně. Znamenají stabilitu chodu a zvládnou rychlé cykly. Pro montáž bateriových sada elektromotorů se používají hotové celky připravené k přímé instalaci, které hladce kombinují elektrické a pneumatické pohony. Výsledkem je spolehlivý, automatický chod s velkou energetickou účinností.

Zpracování a balení potravin​

Společnost Festo nabízí efektivní automatizační řešení pro potravinářský a obalový průmysl – od balení citlivých výrobků až po logistiku. Měkká chapadla umožňují šetrnou a hygienickou manipulaci s citlivými výrobky v primárních obalech, jako je ovoce, drůbež nebo pečivo. V sekundárním balení systémy slouží k přesnému seskupení a umístění – i při měnících se formátech. Při paletizaci stohují inteligentní vícenásobná chapadla kartony rychle a nezávisle na tvaru – spolehlivě a prostorově úsporně. Automatický průběh balení na celé lince je spolehlivý, přizpůsobivý a hospodárný.​

Elektrotechnický průmysl​

Ať už jde o mikroelektroniku, fotovoltaiku nebo e-mobilitu – nabízíme velmi výkonná řešení pro přesnou a hospodárnou výrobu elektronických součástek. Při montáži a testování elektronických sestav včetně neobvyklých tvarů činíme sekvence pohybů přesné a výsledky testů spolehlivé – a to i u složitých nebo nestandardizovaných dílů. Při třídění solárních článků pracují manipulátory Festo s velkou ysokou rychlostí a přitom šetrně, citlivé články se přesně přemisťují a oddělují. Při výrobě bateriových článků znamená využití navzájem přesně přizpůsobených komponentů stabilitu automatického chodu a vysokou spolehlivost – například při stohování, plnění nebo uzavírání.​

Life Science​

Nabízíme přesná a spolehlivá automatizační řešení pro aplikace v oblasti přírodních věd – ideální pro laboratorní prostředí s velkými nároky na čistotu, opakovatelnost a účinnost. Při úchopu a otáčení mikrotitračních destičeka lahviček se vzorky slouží kompaktní manipulační celky k přesným pohybům na minimálním prostoru – tiše, rychle a v souladu s požadavky na čistý prostor. Pro otevírání zkumavek se vzorky slouží regulace točivého momentu; bezpečné a šetrné zacházení s nejrůznějšími druhy zkumavek – pro opakovatellně shodné výsledky při každé aplikaci. Komponenty pro automatizaci také pomáhají s přesným dávkováním kapalin při pipetaci – od jednotlivých vzorků až po velmi výkonné analýzy. Přinášíme efektivitu a jistotu do každého kroku procesu – pro spolehlivé výsledky ve výzkumu, diagnostice a výrobě.​

Obráběcí stroje​

Zvyšujeme efektivitu obráběcích strojů – ideální pro výrobní aplikace s nejvyššími nároky na spolehlivost a efektivitu. Při přísunu a odběru materiálu při obráběníí, a to i s chapadly pro plechy, slouží naše systémy k dynamické a bezpečné manipulaci – i s velkým množstvím a náročnými materiály. Stále častější změny ve výrobě dosud vyžadovaly ruční nastavení. S automatizací Festo můžete využít snadná a rychlá nastavení bez zásahu seřizovačů. Ušetříte čas, omezíte zdroje chyb a zlepšíte přizpůsobivost změn ve výrobě. V oblasti kontroly kvality umožňují řešení Festo integraci přesných měřicích a testovacích postupů přímo do pracovního procesu – pro bezchybnou a nepřetržitou kontrolu bez zdržování a zpomalování.​

Zemědělství​

Přinášíme automatizaci do moderního zemědělství – zejména pro citlivé a různorodé procesy při pěstování a sklizni rostlin. Přizpůsobivé způsoby úchopu a manipulace pomáhají při jednocení sazenic nebo rostlin se šetrným oddělováním a přesným umístěním – ideální pro automatizované pěstování. I při sklizni ovoce a zeleniny se uplatní chapadla, která se přizpůsobí tvaru abezpečně manipulují s choulostivým ovocem a zeleninou – bez otlaků, s vysokou opakovanou přesností a efektivitou. Pomůžeme Vám dosáhnout vyšší produktivity a trvale vysoké kvality​

10 odborných tipů, jak objevit skrytou efektivitu s chytřejší konstrukcí EOAT

Podívejte se do průvodce vytvořeného odborníky, jak dobře navržené celky s chapadly mohou prodloužit dobu provozuschopnosti - disponibilitu, kvalitu a produktivitu ve Vaší automatizaci.

Co se dozvíte:

  • Jak rychlá výměna zkracuje prostoje
  • Způsoby, jak zajistit špičkovou opakovatelnost a preciznost
  • Jak Integrovat senzory pro nepřetržitou kontrolu kvality
  • Jak vybrat materiály, které zlepšují povrchovou úpravu laků v EOAT
  • Strategii pro rychlejší nastavení a změny formát
Stáhněte si zdarma průvodce

Nástroje pro konstruktéry bezplatně šetří Váš čas a zdokonalují výsledky.​

​K dispozici je Vám řada bezplatných nástrojů Festo, například pro výpočet velikosti chapadel a pro návrh vakuových, pneumatických a elektrických systémů. Odbornou pomoc najdete také v praktickém nástroji Handling Guide Online. Jak najít správné řešení automatizace.​

​Máte dotazy nebo potřebujete pomoc? Kontaktujte nás!​

Nabízíme inovativní řešení pro vybavení End-of-Arm, která jsou přizpůsobena specifickým potřebám Vašeho odvětví. Prohlédněte si rozsáhlé portfolio a nechte si poradit od našich odborníků.​

Zde najdete odpovědi na časté otázky týkající se nástrojů End-of-Arm a jejich použití

Co jsou nástroje End-of-Arm (EOAT)?

Nástroje End-of-Arm zahrnují všechny způsoby úchopu a nástroje, které jsou namontovány na ramenu robota nebo na manipulátoru pro vhodný úchop, přemístění nebo opracování předmětů.​

Jaké jsou výhody nástrojů End-of-Arm Festo?

Nástroje EOA Festo a koncové efektory jsou modulární, přesné a energeticky úsporné. Umožňují přizpůsobit se různým aplikacím v průmyslové automatizaci. Se společností Festo získáte „technologicky neutrálního“ partnera: Od mechanických chapadel, ať už pneumatických nebo elektrických, až po přísavky. Kompetence Festo zahrnují také kompletní pyramidu automatizace.​

Jaké druhy chapadel existují?

Pneumatický, elektrický nebo vakuový úchop se používá v závislosti na materiálu, hmotnosti a aplikaci.​

Jak přispívá EOAT k automatizaci?

Díky EOAT jsou roboty a manipulátory univerzální a zvyšují efektivitu výroby, montáže, balení a logistiky díky přesné manipulaci s výrobky.

Co jsou modulární robotická chapadla?

Modulární chapadla se přizpůsobují různým výrobkům a procesům využitím přizpůsobivě konfigurovatelných komponentů.

Proč jsou pneumatická chapadla v průmyslu oblíbená?

Pneumatická chapadla jsou rychlá, robustní a cenově výhodná. Jsou vhodná zejména pro vysokorychlostní aplikace ve výrobě a montáži.

Jak společnost Festo pomáhá s automatizací v logistice?

Optimalizujeme postupy při automatizaci skladovacích a dopravních procesů pomocí inteligentních uchopovacích systémů, vakuové technologie a robotů.

Která průmyslová odvětví mají z řešení EOAT největší prospěch?

EOAT se používá v automobilovém průmyslu, při výrobě elektroniky, v potravinářství, zdravotnictví a zemědělství.

Existují nástroje pro konstruktéry pro návrh uchopovacích systémů?

Ano, nabízíme bezplatné nástroje pro výběr chapadel, návrh obvodů a podtlakem a pneumatické a elektrické výpočty.

Jak udržitelná jsou automatizační řešení společnosti Festo?

Vyvíjíme energeticky účinné celky, které minimalizují spotřebu energie (stlačeného vzduchu i elektrické energie) a nabízejí inteligentní možnosti řízení pro výrobu šetřící zdroje.​