Kdo chce při výrobě elektronických zařízení nahradit ruční postupy automatizovanými, tomu aktuální technologie Festo otevírají enormní potenciál. Rovněž výrobci strojů čerpají výhody z našeho dlouholetého know-how v oboru automatizace.

Pick and Place

Zvednutí tělesa chytrého telefonu z montážní linky pro ruční montáž a přenesení na montážní linku pro automatickou montáž.

Další informace o Pick and Place

Montáž chytrých telefonů: Pick and place

Šrouby

Vložení desky s obvody do tělesa smartphonu a upevnění automatickým šroubovákem.

Více informací o šroubování

Montáž chytrých telefonů: šroubování

Dávkování (dispenze)

Nanesení lepidla na pouzdro chytrého telefonu.

Více informací o dávkování

Montáž chytrých telefonů: dávkování

Lisování

Opatrné ruční vložení displeje do tělesa chytrého telefonu a jeho automatické lisování.

Další informace o lisování

Montáž chytrých telefonů: lisování

Ukládání a balení

Sejměte smartphony z montážní linky a vložte je do nosiče výrobků.

Další informace o ukládání a balení

Montáž chytrých telefonů: ukládání a balení

Testy

Sejmutí chytrého telefonu z nosiče výrobků pro kontrolu na testovacím zařízení.

Další informace o testování

Montáž chytrých telefonů: testování

Aplikace fólie

Nalepení ochranné fólie na displej.

Další informace o aplikaci fólie

Montáž chytrých telefonů: aplikace fólie

Pick and Place: snižte náklady a ušetřete místo

Aplikace Pick and Place odebírají tělesa chytrých telefonů z dopravníku nebo je na něj ukládají.

Jako ideální základ slouží prostorově úsporný manipulační systém s nízkými náklady, sestavený z osvědčených mechanických dílů: elektrické přímočaré pohony ELGC, saně Mini EGSC a otočné pohony ERMO.

Tento kinematický systém můžete později použít také pro téměř všechny nezbytné manipoulace ve výrobě. Při výběru správných motorů a pohonů využijte všechny možnosti - od řešení se základními funkcemi až po vysoce výkonné verze.

Vyvinuli jsme také servomotory EMMB-AS a ovladače pro servopohony CMMB-AS, zejména pro výrobce v Asii, včetně možností řízení metodou pulse train a připojení konektory se stupněm krytí IP20.

Příslušná koncová jednotka obsahuje saně Mini EGSC pro pohyb v ose Z, otočný pohon ERMO, kompaktní a lehký vakuový ejektor OVEL, přísavky ESG a kamerové čidlo SBSI pro detekci výrobku.

Šroubování: vše přesně umístěno a upevněno

Pro montáž desku plošných spojů do tělesa smartphonu je nejprve nutné těleso vyjmout z nosiče.

Nosič výrobku se zvedá a pohybuje elektrickým pohonem ELGA. Za pomoci kamerového systému se deska přesně umístí do tělesa a poté připevní automatickým šroubovákem. Místo namáhavé ruční manipulace se přiváděná tělesa vyrovnají a upevní pomocí pohonů s vedením DFM. Čidla SPAN zobrazují úroveň tlaku v upínacích válcích.

Pneumatiku řídí nový modulární řídicí systém CPX-E v kombinaci s cenově atraktivními ventilovými terminály VTUG ze sortimentu doporučených výrobků Festo. V souladu s koncepcí modulární automatizace obsahuje elektrická manipulace i tady přímočaré pohony ELGC a saně Mini EGSC. Speciálita: všechny pohony jsou navzájem spojeny přímo a bez spojovacích desek.

Dávkování: jednoduše rychleji k věci

Má-li být lepidlo nanášeno na těleso smartphonu automaticky a v rychlém a přesném pořadí, poslouží výjimečně kompaktní ploché portály EXCM-40 s krokovými motory EMMS-ST a řízením CPX-E. Pro větší požadavky na výkon lze použít ploché portály EXCM-40 se servomotory EMMS-AS a ovladači motorů CMMT-AS.

V obou případech válce s vedením DFM srovnávají přicházející výrobky a poté je upínají, čidla SPAN indikují úroveň tlaku v upínacích válcích. Nakonec proporcionální redukční ventily VEAB přesně řídí množství lepidla, které má být naneseno. Další výhody automatizace: lepidlo nikde nepřebývá, nemusí se nic dodatečně korigovat; také spotřeba lepidla je menší.

Lisování: rovnoměrně a řízeně

Poté, co se displej ručně a s citem prstů umístí do tělesa chytrého telefonu, přebírá další zpracování plně automatická lisovací stanice.

Obě součásti se definovanou a řízenou silou stlačí dohromady.

Případ pro sadu pro lisování pomocí elektrických serv YJKP. Skládá se z modulárního ovládacího softwaru a vzájemně uzpůsobených standardních dílů Festo: elektrického pohonu s vřetenem, motoru, jeho ovladače, snímače síly a řídicí jednotky - tedy všeho, co je pro aplikace elektrického lisování do 17 kN nutné.

V rámci aplikace se výrobek pneumaticky pohybuje za pomoci přímočarých bezpístnicových pohonů DLGF, kompaktních válců s vedením ADNGF, vakuových ejektorů OVEL a vakuových přísavek ESG.

Sada pro lisování YJKP je výrazně levnější než konvenční lisovací systémy - zajistíte si tak rozhodující náskok v produktivitě.

Ukládání a balení: na startu s vysokou rychlostí

Na této stanici se chytré telefony odebírají z montážní linky, vkládají do nosičů a ukládají do zásobníku, aby se následně mohly přesouvat k dalšímu zpracování.

Hlavní úlohu přitom hraje vysokorychlostní manipulátor Pick and Place: plochý portál EXCH se saněmi Mini EGSC.

Systém pro zpracování obrazu rozpoznává a orientuje chytré telefony s požadovanou přesností. Telefony se pak vkládají do zásobníku pomocí letmého manipulátoru obsahujícímu standardní elektrické přímočaré pohony EGC a ELGC a otočný pohon ERMO s chapadlem HGPT. Přímočaré pohony EGC také pohybují se zásobníky nahoru a dolů.

Testování: plně automatické a spolehlivé

Na testovací stanici dorazí chytré telefony v zásobnících. Vysokorychlostní manipulátor Pick and Place EXCH ve spojení s prostorově úsporným manipulátorem s nízkými náklady - obsahujícím ELGC, EGSC, ERMO a HGPT - bezpečně a spolehlivě přepraví chytré telefony ze zásobníku do testovacího zařízení.

Ve zkušebním přípravku jsou jednotlivé nosiče výrobků aretovány několika válci DPDM. Kompaktní manipulační systém EXCM a nové a velmi krátké saně Mini DGST pomáhají při testu dotykového displeje, zatímco elektrické saně Mini EGSC přesně připojují k telefonu konektor pro test elektrické funkce.

Aplikace fólie: přesně a spolehlivě

Jedním z posledních výrobních kroků při sestavování smartphonu je aplikace ochranné fólie na displej. Automatizace zde zajišťuje bezpečný a spolehlivý proces.

V zařízení se role s ochrannými fóliemi pohybuje a napíná pomocí standardního válce ISO DSBC. Ochranná folie je přisáta podtlakem a poté přesně aplikována na smartphone. Stejně jako v předchozích stanicích se podtlak generuje vakuovým ejektorem OVEL a fólie se aplikuje pomocí manipulátoru Pick and Place, který obsahuje přímočarý pohon ELGC a bezprostředně na něm upevněný otočný pohon ERMO.