FluidSIM pro Vaše simulace

Již více než 25 let je FluidSIM přední světový simulační software pro vytváření a simulaci schémat v pneumatice, hydraulice a elektrotechnice. FluidSIM umožňuje získat cenné technické dovednosti navrhováním obvodů, jejich oživením prostřednictvím simulace a jejich optimalizací prostřednictvím interakce. Simulace řídicích systémů a procesů je již dlouho průmyslovým standardem, který zajišťuje prevenci chyb a zvýšení efektivity a kvality.

FluidSIM již získal několik ocenění, včetně Expert System Innovation Award, Worlddidac Award a German Educational Software Award. S více než 300 000 instalacemi po celém světě je FluidSIM jedním z nejúspěšnějších softwarových balíčků v mechatronickém vzdělávání.

Stručný přehled výhod FluidSIM

  • pohodlná tvorba obvodů a jejich interaktivní simulace
  • obsah přizpůsobený výukovým systémům Festo Didactic
  • poznání účinků změn v technickém uspořádání a sledování bezprostředních důsledků prostřednictvím simulace v reálném čase
  • rozsáhlá knihovna s pneumatickými, hydraulickými, elektrotechnickými, elektronickými a digitálními součástmi
  • reálné a virtuální měřicí přístroje
  • modely chyb – pro rozvoj dovedností hledání chyb a vyhýbání se jim
  • rychlá příprava výuky a individuální učení


Výukové cíle FluidSIM

FluidSIM umožňuje studentům rozvíjet dovednosti v oblasti automatizace a prakticky řešit složité úkoly. Výukové cíle FluidSIM zahrnují:

  • tvorbu schémat zapojení
  • identifikaci chyb a vyhýbání se jim
  • optimalizaci schémat řešení pomocí interaktivních simulací
  • pochopení vývoje řešení
  • sledování dopadů pomocí simulací v reálném čase

Varianty použití FluidSIM

FluidSIM lze použít v různých variantách. V závislosti na licenci mají uživatelé přístup k verzi Windows, webové verzi a integraci FluidSIM do digitálního výukového portálu Festo LX.

Webová verze FluidSIM

Webová verze aplikace FluidSIM je nezávislá na zařízení. Lze ji lze používat kdekoliv, kdykoliv a z jakéhokoliv zařízení (např. iPadu). Webová verze nabízí ~80 % funkcí verze pro Windows, včetně všech nejdůležitějších a nejpoužívanějších funkcí. Neustále se vyvíjí a nabízí také další funkce, které jsou dostupné pouze na webu.

K webové verzi FluidSIM

Verze FluidSIM pro Windows

Verze pro Windows obsahuje všechny funkce a obsah aplikace FluidSIM. Upozorňujeme, že tuto verzi lze spustit pouze na zařízeních s operačním systémem Windows. Tuto verzi lze používat i offline.

K verzi FluidSIM pro Windows

Integrace FluidSIM do systému Festo LX

Díky integraci FluidSIM do Festo LX mohou školitelé vytvářet simulační úlohy přímo ve Festo LX a studenti s nimi pak pracovat a simulovat je. Uživatelé již nemusí přepínat mezi oběma programy.

Na Festo LX

Správná licence FluidSIM pro Vaši aplikaci

Pro použití FluidSIM jsou k dispozici různé licenční modely. Podle toho, jakou technologii má FluidSIM vyučovat, se rozlišují moduly FluidSIM Pneumatika, FluidSIM Hydraulika a FluidSIM Elektrotechnika. Nechybí ani možnost použít všechny tři moduly v kombinaci.

S FluidSIM 365 získáte časově omezený přístup (1, 3 nebo 5 let) k technologii, kterou jste si vybrali, a můžete ji používat ve webové a Windows verzi i v rámci digitálního výukového portálu Festo LX.

Testování FluidSIM 365 30 dní zdarma

Zaregistrujte se a získejte třicetidenní zkušební verzi a vyzkoušejte si výkonné funkce FluidSIM na vlastní kůži.

Funguje to takto:

  • Kliknutím na „Zkouška zdarma“ níže získáte přístup k aplikaci Festo AppWorld
  • Žádost o zkušební licenci FluidSIM
  • Zaregistrujte se nebo se přihlaste pomocí stávajícího účtu
  • Zkopírujte Ticket ID, který jste obdrželi, do svého účtu App World
  • Otevřete FluidSIM (fluidsim.festo.com) v prohlížeči
  • Zadejte Ticket ID z účtu App World do přihlašovacího pole na adrese „fluidsim.festo.com“ a můžete začít!
Vyzkoušejte zdarma

Funkce a obsah FluidSIM

FluidSIM nabízí učitelům a studentům četné funkce a obsah, díky nimž je práce a učení s FluidSIM jednodušší a cílenější.

Přístup do rozsáhlých knihoven komponentů

Ve FluidSIM jsou uživatelům k dispozici knihovny komponentů pro pneumatiku, hydrauliku a elektrotechniku, jednotlivě i společně. Knihovny zahrnují stovky pneumatických, hydraulických, elektrotechnických, elektrických a digitálních dílů a jsou neustále rozšiřovány a revidovány.

Reálné a virtuální měřicí přístroje

FluidSIM nabízí reálné i virtuální měřicí přístroje pro integraci do obvodů. Reálné měřicí přístroje se vkládají před simulací a virtuální měřicí přístroje se vkládají před nebo během simulace pro zobrazení všech stavových proměnných. Na rozdíl od skutečných měřicích přístrojů virtuální měřicí přístroje neovlivňují obvody. Zobrazují tedy čisté hodnoty obvodu simulovaného pomocí FluidSIM. Virtuální měřicí přístroje lze použít v elektrických, pneumatických i hydraulických obvodech.

Učení pomocí modelů chyb

FluidSIM má novou koncepci diagnostiky Umožňuje sestavení již dostupných modelů chyb pro různé komponenty. Před simulací lze zvolit specifickou konfiguraci chyb, která ovlivní následnou simulaci. Během této doby lze pomocí virtuálních měřicích přístrojů identifikovat vadné součásti a následně je virtuálně opravit.

Příprava lekce a učební materiály ve FluidSIM

FluidSIM usnadňuje organizaci třídy díky expertnímu režimu, který pomáhá vytvářet profily a přiřazovat je studentům. Profily umožňují například zúžit funkce, komponenty a modely chyb, takže studenti se zabývají pouze funkcemi a úkoly, které jsou pro ně relevantní. Kromě toho je na FluidSIM k dispozici multimediální výukový obsah, aby byly lekce zajímavé a pestré.

Rozhraní k praktickým aplikacím

S FluidSIM si studenti vyzkouší teoretické znalosti přímo v praxi. Signály jsou přenášeny buď přes připojený hardware nebo přes rozhraní z jiných programů. Všechny parametry jsou shodné s parametry vzdělávacích balíčků Festo Didactic a lze je také ve všech rozměrech přizpůsobit vlastnostem ostatních komponentů. Hardware EasyPort umožňuje použití FluidSIM jako řídicího systému pro reálné systémy i jako jejich náhradu. Kromě toho je obsažen průmyslový standard OPC-UA a FluidSIM je tak ještě blíže průmyslovému využití.