FACT Vám pomůže
a nabízí Vám příležitost stát se předním poskytovatelem technického vzdělávání, které splňuje globální standardy kvality Festo.
FACT propojuje
úspěšná výuka se silně motivovanými studenty prostřednictvím cílené výměny dovedností, znalostí a metod.
FACT optimalizuje
využívání učebních laboratoří a zaručuje, že Vaše učební vybavení je na špičkové úrovni.
FACT zaručuje
vynikající úroveň vzdělání vašich učitelů a lektorů, kteří nejen předávají teoretické znalosti, ale také pomáhají studentům získat praktické dovednosti.
FACT nabízí
univerzitám a odborným školám možnost výrazně zvýšit pracovní a kariérní vyhlídky studentů a stážistů prostřednictvím výuky zaměřené na konkrétní odvětví.
FACT zvyšuje
výkonnost zaměstnanců v průmyslu, a tím i produktivitu podniků.
Využijte sílu značky Festo – celosvětově uznávané jako synonymum výkonu, inovace a úspěchu.
Podle Vašich podmínek a představ s Vámi vypracujeme návrh kompletních výukových laboratoří nebo vybavení stávajících novou výukovou technikou. Cílem je zajistit, aby uspořádání, firemní design a koncepce Vašich výukových laboratoří odrážely vysoce kvalitní výukové prostředí Festo. Poskytneme Vám odborné poradenství a lokální pomoc při praktické realizaci plánů.
Jakmile je centrum FACT vybaveno výukovým zařízením, nabízíme učitelům a školitelům standardně stručné školení, aby se seznámili s novou technologií a naučili se ji správně používat. Během tohoto procesu se zaměřujeme nejen na předávání technických znalostí, ale také na předávání vzdělávacích a výukových metod.
V případě potřeby Vám můžeme poradit nebo pomoci s vypracováním školicích plánů a marketingových koncepcí.
Při tvorbě firemních brožur a propagačních videí pro Vaše centrum FACT budeme s vámi spolupracovat, abychom našli ta nejlepší řešení. Během celého procesu budete těžit z našich hlubokých znalostí v oblasti marketingu. Navíc máte možnost pomocí písemného popisu a obrázků představit své centrum FACT na webových stránkách Festo.
Posledním krokem při zřizování centra FACT je certifikace, jejíž hlavní součástí je audit, který zaručuje dodržování standardů kvality FACT.
Založeno v: 2019
Partnerská organizace: Duoc UC, sídlo San Joaquín
Kontakt:Pedro Troncoso M., Santiago Marin C.
Popis partnerské organizace
Duoc UC je státem uznávaná soukromá vysoká škola. Byla založena v roce 1968 a je součástí sítě Pontificia Universidad Católica de Chile. Duoc UC sdružuje devět akademických vzdělávacích institucí, včetně Fakulty inženýrství, Fakulty informačních technologií a Fakulty obchodu a správy. Fakulty jsou rozloženy na 16 kampusů na různých místech a nabízejí studijní programy pro více než 94 000 studentů. Jako jedna z předních akademických institucí v zemi se Duoc UC vyznačuje atraktivním studijním prostředím a nejmodernějším technickým vybavením.
Popis centra FACT
Centrum FACT v Santiagu disponuje výukovou laboratoří s pěti pracovními stanicemi, kde se simulují automatizované průmyslové procesy, jako je distribuce, měření, spolupráce člověka s robotem, třídění a skladování. Pracovní stanice jsou navzájem propojeny bezdrátovou sítí a tvoří výrobní síť Průmyslu 4.0. Technologie Průmyslu 4.0 zahrnují komunikaci M2M, SCADA, mobilní robotiku a RFID. V centru FACT studenti získávají praktické znalosti a dovednosti v oblasti Průmyslu 4.0 a získávají mezinárodně uznávaný certifikát.
Adresa
Vicuña Mackenna
4917 San Joaquín
Metropolitan Region
Chile
Založeno v: 2021
Partnerská organizace: Stevast Techniek
Kontakt:Rutger Feijer
Popis partnerské organizace
Společnost Stevast Techniek byla založena v roce 2015 a vyvinula se v dynamického a kompetentního poskytovatele řešení pro zákazníky z nejrůznějších odvětví. Sortiment výrobků a služeb nabízených společností Stevast Techniek zahrnuje údržbu a opravy strojů a zařízení, strojírenství a výrobu strojů, kovovýrobu, školení a poradenství.
Vize společnosti do budoucna spočívá v posílení její reputace jako spolehlivého a silného partnera pro zákazníky v celé zemi prostřednictvím rozšiřování a sdružování jejích zkušeností a odborných znalostí ve výše uvedených oblastech.
Popis centra FACT
Centrum FACT ve společnosti Stevast Techniek v Beilenu disponuje plně vybavenou školicí místností pro průmyslovou automatizaci. Studenti získávají dovednosti a kompetence požadované v moderním průmyslovém prostředí. Vzdělávací systémy v centru FACT jsou speciálně sestaveny pro praktické použití. Zkušení lektoři, kteří předávají studentům své znalosti a odborné zkušenosti, jsou jistotou maximálního úspěchu ve výuce.
Adresa
Stevast Techniek
Bathoorn 4
9411 SE Beilen
Nizozemsko
Založeno v: 2012
Partnerská organizace: Nile University
Kontakt:Haytham M. Yassin
Popis partnerské organizace
Nile University (NU) si stanovila za úkol přispívat k rozvoji technologie a ekonomiky v Egyptě prostřednictvím vzdělávání a výzkumu na nejvyšší úrovni. K dosažení tohoto cíle NU spolupracuje s renomovanými mezinárodními univerzitami, výzkumnými ústavy a průmyslovými partnery. Centrum pro mechatroniku a průmyslový rozvoj na NU je součástí celkového studijního programu univerzity; jeho cílem je rozvíjet technické kompetence lidí a vyvíjet výrobní systémy pro mechatroniku a průmyslovou automatizaci.
Popis centra FACT
Ve spolupráci s Festo založila NU centrum FACT Giza, jehož cílem je překlenout propast mezi akademickým vzděláváním a průmyslem. Centrum FACT je proto zaměřeno na technické vzdělávací potřeby průmyslu. Učební plány a metody výuky jsou přizpůsobeny potřebám místních společností. Praktická výuka probíhá ve dvou laboratořích: v laboratoři „Základní technologie“, která se zabývá tématy jako jsou pneumatika, bezpečnost, hydraulika, čidla, CNC, robotika a PLC, a v laboratoři „Úplná automatizace“, kde se probírá uvedení do provozu, hledání závad a regulace.
Adresa
Nile University
26th of July Corridor - Sheikh Zayed
Gíza 12588
Založeno v: 2017
Partnerská organizace: Abu Dhabi Polytechnic
Kontakt:Dr. Saud Aldajah
Popis partnerské organizace
Polytechnika v Abú Dhabí (AD Poly) byla založena v roce 2010 Institutem aplikovaných technologií s cílem vytvořit duální vzdělávací systém v oborech špičkových technologií. Cílem programu AD Poly je vybavit budoucí techniky a inženýry dovednostmi a kompetencemi relevantními pro dané odvětví a nabídnout jim akreditovaný akademický titul. Mezi nejzajímavější kurzy AD Poly patří diplomy a bakalářské tituly připravené ve spolupráci s firmami. Kromě toho byl zaveden duální systém vzdělávání, v rámci kterého učni tráví polovinu svého vzdělávání ve vzdělávacích centrech a polovinu v podnicích.
Popis centra FACT
Centrum FACT je vládní zařízení spravované Institutem aplikovaných technologií AD Poly. Ve spolupráci s Festo, světovým lídrem v oblasti mechatroniky a průmyslové automatizace, nabízí centrum FACT studentům a technickým specialistům z místních průmyslových podniků vzdělávací programy a kurzy na mnoho témat, včetně pneumatiky, hydrauliky, řízení procesní techniky a automatizace výroby. Centrum FACT je zajímavý nový projekt, který společně s různými partnery a týmem silně motivovaných učitelů představuje nejvyšší mezinárodní standardy v oblasti technického vzdělávání.
Adresa
Abu Dhabi Polytechnic/Institute of Applied Technology
P.O.Box 111499
Mohammed Bin Zayed city, Z23
Abú Dhabí
Spojené arabské emiráty
Založeno v: 2008
Partnerská společnost: Zeenni's Trading Agency and Industries
Kontakt:Ibrahim Mallat
Popis partnerské společnosti
Společnost Zeenni's Trading Agency and Industries byla založena v roce 1945 a sídlí v Bsarma El Koura v severním Libanonu. Spolupracuje více než 250 zaměstnanců, aby zajistili úspěch společnosti. Zaměřujeme se na výrobu a balení výrobků pro domácnost a na kosmetiku. K dalším výrobkům patří osvěžovače vzduchu, deodoranty, krémy na boty a potraviny. Výrobní proces, od formování po plnění a balení, je prováděn výhradně společností. Výrobní zařízení jsou na špičkové úrovni a jsou obsluhována vysoce kvalifikovanými pracovníky.
Popis centra FACT
Centrum mechatroniky FACT bylo založeno v důsledku nedostatku praktických znalostí mezi absolventy vysokých škol, neboť nebylo možné plnit požadavky místního průmyslu na kvalifikaci zaměřenou na praktické aplikace. Centrum FACT disponuje dvěma laboratořemi, které jsou vybaveny základním zařízením a továrnou AFB. Centrum FACT nabízí kurzy v oblastech pneumatiky, hydrauliky, senzorové technologie, CAD/CAM/CNC, robotiky, automatizace a programování.
Centrum FACT Bsarma je jedinečné vzdělávací zařízení v Libanonu, které ve spolupráci s německým partnerem inspiruje mladé lidi k zájmu o svět mechatroniky.
Adresa
Zeenni ́s Trading Agency & Industries
Bsarma-El Koura
Severní Libanon
Založeno v: 2018
Partnerská organizace: Kumoh Technical High School
Kontakt:Jang Hyeonsik
Popis partnerské organizace
Kumoh Technical High School se od svého otevření v roce 1973 věnuje technickému rozvoji země. Skládá se ze tří oddělení: Přesné stroje, automatizační systémy a elektrotechnika. Mottem školy je: „Vychovávejte mladé mistry, aby mohli objevovat svou budoucí životní dráhu“. Kumoh Technical High School je přední odborná škola, která nabízí praktický studijní program, certifikační kurz pro inženýry a kurzy pro zahraniční studenty odborných škol.
Popis centra FACT
Centrum FACT pro inteligentní továrny zahrnuje laboratoř pro fluidní technologie a laboratoř pro automatizační technologii. Zkušení a certifikovaní školitelé FACT vedou školicí kurzy v oblastech pneumatiky, hydrauliky, PLC, HMI, polohování se servy a aplikují je v průmyslové automatizaci a automatizaci procesní techniky. Školicí kurzy v centru FACT jsou důsledně zaměřeny na praxi a poskytují studentům rozsáhlé znalosti pro špičkové profesionální výkony a úspěch.
Adresa
Kumoh Technical High School
59, Gumi-daero 30-gil
Gumi-si Gyeongsangbuk-do
Korejská republika
Založeno v: 2024
Partnerská organizace: Fondazione Dalmine ETS
Kontakt:Giulia Caprera
Popis partnerské organizace
Fondazione Dalmine ETS byla založena z iniciativy společnosti TenarisDalmine s cílem podporovat průmyslovou kulturu vycházející z hodnot jako jsou inovace, kultura a zaměstnatelnost, udržitelnost a oběhové hospodářství.
Nové sídlo nadace Dalmine je udržitelná a vysoce inovativní budova, ve které se každoročně až 5 000 studentů odborných a technických škol učí automatizační technologii, průmyslovou robotiku a technologii PLC.
Popis centra FACT
Centrum FACT se skládá ze 2 laboratoří.
První se skládá z pěti pracovních stolů se dvěma stanicemi, tedy celkem 10 stanic věnovaných studiu základních technologií. Kromě pracovních stolů jsou k dispozici také laboratoře MecLabs pro studium předmětů STEM (věda, technologie, konstrukce a matematika) a sada pro studium elektromotorů (průmyslová elektrická automatizace).
Druhá laboratoř je věnována I4.0 a mechatronice a sídlí v ní CP Lab 408 1 s 8 pracovními stanicemi a programem CIROS.
Adresa
Piazzale Leonardo Da Vinci 3,
24044 Dalmine (BG),
Itálie
Založeno v: 2021
Partnerská organizace: Universitaria Agustiniana (Uniagustiniana)
Kontakt:Ing. Nidia Stella Garcia Roa
Popis partnerské organizace
Universitaria Agustiniana je vysokoškolská instituce, která se věnuje poskytování holistického vzdělání s důrazem na fyzický, intelektuální a duševní rozvoj studentů. Absolventi univerzity mohou významně přispívat k sociální změně, demokracii a míru.
Do budoucna si Universitaria Agustiniana klade za cíl posílit akademický kontext své institucionální identity. Zahrnuje rozšíření akademického programu do ekosystému, který pomáhá získávat znalosti, rozvíjet kreativitu a podnikavost, stejně jako dvojjazyčnost a mezikulturní porozumění.
Popis centra FACT
Centrum FACT na Universitaria Agustiniana nabízí nejmodernější technické vzdělávací kurzy s uznávanými certifikáty. Účastníci tak mohou získat důležité dovednosti pro budoucí zaměstnání v technickém prostředí.
Centrum FACT klade velký důraz na zaměstnatelnost účastníků svých školení v celé zemi, zejména však v Bogotě a jejím okolí. Posiluje kompetence, podněcuje podnikavost a otevírá dveře k novým pracovním příležitostem. Stává se hnacím motorem hospodářského a sociálního rozvoje a komplexní vzdělávací koncepcí mění životy lidí a komunity.
Adresa
Universitaria Agustiniana
Kampus Tagaste:
Avenida ciudad de Cali No 11b 95
Bogotá
Kolumbie
Založeno v: 2022
Partnerská organizace: Roberto Rocca Technical School
Kontakt: Carlos Alberto Garza Flores
Popis partnerské organizace
Roberto Rocca Technical School v Pesqueríi je součástí sítě vytvořené společnostmi skupiny Techint v rámci jejich programu vztahů s komunitou. Cílem je nabídnout prvotřídní technické vzdělání a podporovat rovné příležitosti.
Nabízíme středoškolské vzdělání v oborech jako mechatronika a elektromechanika. Současně pomáháme našim studentům rozvíjet jejich plný potenciál.
Absolventi kombinují technické dovednosti a práci s lidmi, aby se přizpůsobili novým výzvám a kreativně je zvládli.
Roberto Rocca Technical School
Popis centra FACT
Centrum průmyslové automatizace FACT při Technické škole Roberta Roccy je školicí středisko, které splňuje mezinárodní standardy kvality. Disponuje moderním vybavením a vynikajícím pedagogickým sborem, jehož standardy kvality splňují současné požadavky průmyslu. Centrum FACT nabízí certifikované kurzy v oblastech pneumatiky, elektropneumatiky, hydrauliky, elektrohydrauliky a programování PLC. Zavazuje se také k rozvoji studentů, absolventů a profesionálů.
Adresa
Roberto Rocca Technical School
Blvd. Rogelio A. Pérez Arrambide 2000
Pesquería, Nuevo León
Mexiko
Partnerská organizace: Dongying Vocational College
Založeno v: 2025
Kontakt: Dou Xiaokang
Popis partnerské organizace
Dongying Vocational College, založená v červenci 2001, je integrované centrum odborného vzdělávání. Zahrnuje devět vzdělávacích institucí pracujících v různých sektorech, včetně průmyslové výroby, chemického inženýrství, financí, zdravotnictví a vzdělávání. Kampus se rozkládá na ploše téměř 1 600 hektarů a v současné době tady studuje 19 000 studentů v denním studiu. Pod heslem „Integrita a odbornost, zacílení a spolupráce“ absolvovalo od svého založení tuto vysokou školu více než 90 000 studentů.
Dongying Vocational College
https://www.dyxy.edu.cn/index.php
Popis centra FACT
Centrum FACT Dongying je vybaveno celkem 35 stanicemi MPS, několika mobilními roboty a výukovými systémy pro elektrické pohony. Certifikovaní lektoři s dlouholetými pedagogickými a odbornými zkušenostmi nabízejí kvalifikace v oblasti mechatroniky, včetně programování PLC, mobilní robotiky a technologie elektrických pohonů. Centrum FACT nabízí široký a velmi kvalitní vzdělávací program jak pro studenty, tak pro zaměstnance v průmyslu.
Adresa
Dongying Vocational College
129 Fuqian Street
Dongying City
Shandong Province
Čína
Založeno v: 2025
Partnerská organizace: Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC)
Kontakt: Sergio Aranda
Popis partnerské organizace
Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) byla založena v roce 2011 peruánským podnikatelem Eduardem Hochschildem, vedoucím Hochschild Group. UTEC byla první univerzitou v Peru, která získala akreditaci od Národního úřadu pro vysoké školství v roce 2016.
UTEC v současné době nabízí šestnáct studijních programů a kurzů pro manažery. Také zde sídlí postgraduální škola a několik výzkumných center. Kampus se nachází ve čtvrti Barranco v Limě. Navrhla jej společnost Grafton Architects, která je mezinárodně uznávaná pro svou špičkovou architekturu.
Popis centra FACT
Laboratoř FACT na UTEC integruje pokročilé hydraulické a pneumatické výukové systémy pro rozvoj kompetencí v oblasti průmyslové automatizace a automatizace procesní techniky. Laboratoř pracuje s aktivním učením a aplikovaným experimentováním a propojuje studenty s reálnými průmyslovými technologiemi. Prostor podporuje multidisciplinární inovace, praktický výzkum a vzdělávání odborníků schopných vést technologickou a průmyslovou transformaci Peru.
Adresa
Jirón Medrano Silva 165
Barranco, Lima
Peru
Založeno: 2025
Partnerská organizace: Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR)
Kontakt: Luis Alberto Cornaglia
Popis partnerské organizace
Roberto Rocca byl jedním ze zakladatelů skupiny Techint Group. Vzdělání považoval za základní pilíř sociální mobility a rozvoje komunit. Jeho odkaz se odráží v každém vzdělávacím programu, který skupina Techint Group podporuje, který sjednoduce příležitosti, zdůrazňuje akademické zásluhy a usiluje o dokonalost a neustálý individuální růst. Jeho vize inspiruje skupinu Techint Group a všechny, kdo věří v transformační sílu vzdělání.
Popis centra FACT
V laboratoři Základy průmyslu 4.0 škola Roberto Rocca Technical School uskutečňuje svou vizi prostřednictvím zavedení inovativního vzdělávacího modelu přizpůsobeného potřebám průmyslu. Vzdělávací program vede studenty prostřednictvím praktických zkušeností relevantních pro daný sektor, zatímco zároveň rozvíjejí své důležité měkké dovednosti potřebné pro profesionály 21. století. Spolu se vzdělávací základnou vytváří centrum FACT prostředí, které mění životy.
Adresa
Colectora Sur 2525 km 71,5; B2804
Campana, Provincia de Buenos Aires
Argentina