Účelem MecLab® je poskytnout studentům praktický a teoretický obsah automatizační techniky. Skládá se ze tří nezávislých systémů, které lze kombinovat nebo používat samostatně a které stimulují zájem studentů o vědecké myšlení.
MecLab® přináší pohledy do jedné z nejdůležitějších aplikačních oblastí v automatizaci: výrobní techniky. Tři stanice mechatronického výukového systému - dopravníkový pás, manipulační a stohovací zásobník - jsou zjednodušené modely typických procesů, které lze nalézt v jakémkoli automatizovaném výrobním systému. Studenti řeší skutečné problémy řízení pohybu v průmyslu. Dodržují a měří zákonitosti elektřiny, pneumatiky a hydrauliky. Vyvíjejí systémy, které přepravují, montují a třídí výrobky ve stanicích. Získáte schopnost vyvíjet výrobní procesy a postupy a hodnotit je z hlediska efektivity pohybu a úspor energie.
Stanice se stohovacím zásobníkem
Stanice se stohovacím zásobníkem ukládá výrobky, které mohou být „oraženy“ razicí jednotkou. Výrobky se ukládají na automatizované výrobní lince a zavádějí se do procesu časovým řízením. To je úkolem stanice se stohovacím zásobníkem MecLab. Ukládá, přepravuje a lisuje výrobky.
Stanice s dopravníkem
Na mnoha výrobních linkách se výrobky přepravují z jedné „procesní stanice“ na druhou pomocí dopravníků.
Stanice s dopravníkem v MecLabu umožňuje praktickou simulaci průmyslové dopravy výrobků. Hnací motor lze nastavit tak, aby běžel vpřed nebo vzad. Výrobky se rozpoznávají, klasifikují a třídí podle barev.
Stanice s manipulací
Ať už jednoduché procesy typu pick-and-place nebo složitá montáž: manipulační systémy jsou vždy ve hře. Manipulační stanice MecLab® se skládá z pneumatických válců s jednoduchými kluznými vedeními a obsahuje pohony pro pohyb ve dvou souřadných osách. Výrobek je držen pomocí vakuového chapadla. Se systémem je možné přepravovat výrobek z jedné stanice na druhou nebo spojit dvě poloviny výrobku.