Robotické chapadlo pro mnoho robotů a cobotů

Přední část robotického ramena hraje rozhodující roli při automatickém odebírání výrobků. Pro téměř všechny předměty nebo aplikace Vám nabízíme sadu, která je díky univerzálním rozhraním kompatibilní s velkým počtem výrobců robotů. Přesvědčte se sami.

Přední část robotického ramena je zásadní pro vysoce automatizovanou manipulaci s výrobky. Robotická chapadla, známá také jako koncové efektory, jsou součástí robota, která je namontována na konci robotického ramena (EOA) a představuje spojení s výrobkem srovnatelné s lidskou rukou.

Konec ramena (EOA) obsahuje jak mechanické rozhraní, tak elektrické nebo pneumatické komponenty, jako jsou propojovací kabely nebo vedení.

U Festo najdete správné robotické chapadlo pro každou úlohu a každý typ výrobku v oblasti robotiky. Ať už se jedná o pneumatická chapadla, elektrická chapadla nebo vakuová chapadla – pro všechny tyto aplikace Vám nabízíme sadu, která je díky univerzálnímu rozhraní vhodná pro mnoho různých průmyslových robotů a kolaborativních robotů, jako jsou mimo jiné modely od společností Universal Robots, Fanuc, ABB nebo KUKA.

Poskytujeme také podrobné informace a pokyny, které Vám uchopovací systémy pomohou rychle a snadno nainstalovat a uvést do provozu. Začněte hned.

Sady pro robotická chapadla Vám nabízejí tyto výhody

  • Plug & Work: pomocí vhodných mechanických a elektrických rozhraní k mnoha robotům a kolaborativním aplikacím můžete okamžitě začít pracovat.
  • Univerzální zásuvný modul: pro jednoduché a rychlé uvedení do provozu, spolehlivý provoz a snadné programování robotu s chapadly Festo.
  • Bez ohledu na výrobek a technologii jsme Vaším spolehlivým partnerem v oblasti robotiky.

Kombinace pneumatického paralelního chapadla a ventilu HPPH – sada pro provoz s kombinací chapadla a ventilu

kombinace pneumatického paralelního chapadla/ventilu HPPH pro spolupráci člověka a robota
  • Plně integrované řešení od robota přes chapadlo až po senzory a technologii ventilů.
  • Jednoduchá a intuitivní instalace a uvedení do provozu díky mechanickému rozhraní robota
  • Certifikace TÜV pro chapadla s palci podle ISO 15066
  • Pro bezpečnou interakci člověka s robotem.klaborativní chod až do 0,5 MPa
  • Pneumatická chapadla pro velký výkon
  • Rozsah dodávky: chapadlo, mechanické rozhraní

Více informací k instalaci a montáži

Koupit


Elektrická paralelní chapadla EHPS-...-RA50 – sada pro provoz se standardním elektrickým chapadlem

Standardní elektrická chapadla EHPS-… -RA1 pro Universal Robots
  • Zcela elektrické řešení od robotu až po chapadlo
  • Jednoduchá a intuitivní instalace a uvedení do provozu
  • Rozsah dodávky: chapadlo, senzory, mechanické rozhraní, elektrické propojovací kabely.

Více informací k instalaci a montáži

Koupit


Adaptivní tvarová chapadla DHEF-20-A-RA50 – sada pro provoz s adaptivním tvarovým chapadlem

Sady pro Universal Robots s adaptivními tvarovými chapadly DHEF
  • Nebývalá přizpůsobivost díky nové technologii úchopu
  • Citlivý úchop a jemné ukládání přemísťovaných objektů
  • Rozsah dodávky: chapadlo, čidla, kabely, komponenty pro pneumatické ovládání.

Více informací k instalaci a montáži

Koupit


Vakuové ejektory OVEL-...-RA1 – sada pro provoz robotů s vakuovými ejektory

Sady pro Universal Robots s vakuovými ejektory OVEL
  • Nejlehčí řešení s ultrakompaktním vakuovým ejektorem a vakuovou přísavkou
  • Smontovaná sestava pro snadné připojení k mnoha robotům a cobotům
  • Skvělá funkce s krátkou dobou na přisátí a integrovanou kontrolou úrovně podtlaku
  • Rozsah dodávky: sada s ejektorem a přísavkou, softwarový zásuvný modul,spojovací kabely, komponenty pro ovládání pneumatických funkcí

Více informací k instalaci a montáži

Koupit

Další informace:

Při výběru správného chapadla můžete v případě potřeby využít technické nástroje.

Technické nástroje Vám umožní přesný a efektivní výběr, aby Vaše výroba probíhala hladce a optimálně. Začněte vybírat ideální komponenty chapadel ještě dnes a využijte pro uživatele příjemné a výkonné řešení svých požadavků na automatizovanou manipulaci.

V závislosti na velikosti a hmotnosti výrobku nebo jeho parametrech, jako je požadovaná síla úchopu, najdete návrhy, které Vám pomohou pro danou aplikaci nejlepší chapadlo.

Správné řešení pro každý úkol a každou aplikaci – ať už se jedná o kompletní uchopovací systém, různá paralelní chapadla nebo jednotlivé komponenty a příslušenství, jako jsou palce chapadla.

Návrh a výběr chapadel