• Výrobky
  • Ke stažení

Snižte emise CO2

Chcete stlačený vzduch využívat efektivněji a snížit emise CO2, ale neznáte slabá místa systému se stlačeným vzduchem? Pak byste měli začít s auditem energetické účinnosti stlačeného vzduchu s certifikací TÜV podle normy ISO 11011 – a ušetřit až 60 % provozních nákladů!

Holistický audit

Auditoři Festo hodnotí celý systém se stlačeným vzduchem: od výroby stlačeného vzduchu s využitím kompresorů, přes úpravu a kvalitu stlačeného vzduchu až po jeho rozvod.

Kromě toho vyhledají na vybraných pneumatických zařízeních netěsnosti, přezkoumají potenciál úspor a prověří pneumatickou účinnost. Nabídku auditu doplní vytvořením koncepce monitorovacího systému.

Podrobná dokumentace

Závěrečnou zprávu auditu můžete využít pro energetický management dle normy ISO 50001. Kromě všech dat analýzy obdržíte také hodnoty emisí C02 systému se stlačeným vzduchem. Tyto údaje můžete použít pro Vaši zprávu o udržitelnosti, například podle protokolu GRI nebo GHG.

Velký potenciál úspor

Uvedete-li výsledky a analýzy auditu energetické účinnosti stlačeného vzduchu do praxe, lze ušetřit až 60 % provozních nákladů pneumatických zařízení.

Audit v pěti krocích: takto se testuje celý systém se stlačeným vzduchem

V prvních třech krocích odborníci Festo na energetickou účinnost analyzují výrobu stlačeného vzduchu, úpravu stlačeného vzduchu a distribuci stlačeného vzduchu do celého systému. Teprve poté se věnují pneumatickým aplikacím, tedy samotným strojům a zařízením. Přitom zanalyzují energetickou účinnost těchto strojů a zařízení a vyhledají netěsnosti. V pátém a posledním kroku připraví specialisté koncepci monitorování systému se stlačeným vzduchem, pomocí které můžete trvale sledovat energetický stav – a pokud si přejete, také s pomocí umělé inteligence.

1. Analýza výroby stlačeného vzduchu

Analýza během provozu nezávislá na výrobci: spotřeba energie a výkonové rezervy kompresorů a také celková úroveň netěsností ve výrobním závodě.

Monitorování energetické analýzy člověkem

2. Analýza úpravy stlačeného vzduchu

Další měření kvality stlačeného vzduchu. Cíl: prodloužit životnost pneumatických komponentů a předejít poruchám stroje.

Analýza kvality stlačeného vzduchu

3. Analýza rozvodů stlačeného vzduchu

Měření tlakové ztráty pro spolehlivé procesy a snížení nákladů. Měl by se zajistit stálý tlak – nejlépe co nejnižší hodnoty.

Měření tlakových ztrát

4. Analýza pneumatických aplikací

Kontrola, zda mají pohony, ventily a hadice správnou velikost, zda jsou aplikace s tlakem či podtlakem efektivně navrženy, stejně jako koncepce instalace a řízení. Lokalizace a dokumentace netěsností jako nejdůležitější opatření pro zlepšení účinnosti.

Eliminace detekovaných netěsností

5. Koncepce monitorovacího systému pro stlačený vzduch

Stav energie, průtok, tlak a vlhkost jsou jasně vidět – v reálném čase!

Koncepce monitorování systému se stlačeným vzduchem

Vždy informováni: s portálem Festo Energy Saving Services

Tento webový portál online s mobilní aplikací umožňuje přístup čase ke všem výsledkům měření a analytickým datům z auditu s dostupností po celém světě a s definovanými přístupovými právy pro uživatele. Na portálu jsou také podle priority popsána doporučení. Můžete optimalizovat energetickou účinnost se stlačeným vzduchem a reálně uplatnit potenciální úspory. Na portálu najdete také náhradní díly potřebné pro optimalizaci, které si můžete jediným kliknutím objednat online.

Kromě auditu Vám specialisté Festo na přání vymění vadné díly, jako jsou hadice, šroubové spoje, válce a ventily.

Přejít přímo na portál