Chcete stlačený vzduch využívat efektivněji a snížit emise CO2, ale neznáte slabá místa systému se stlačeným vzduchem? Pak byste měli začít s auditem energetické účinnosti stlačeného vzduchu s certifikací TÜV podle normy ISO 11011 – a ušetřit až 60 % provozních nákladů!
Auditoři Festo hodnotí celý systém se stlačeným vzduchem: od výroby stlačeného vzduchu s využitím kompresorů, přes úpravu a kvalitu stlačeného vzduchu až po jeho rozvod.
Kromě toho vyhledají na vybraných pneumatických zařízeních netěsnosti, přezkoumají potenciál úspor a prověří pneumatickou účinnost. Nabídku auditu doplní vytvořením koncepce monitorovacího systému.
Závěrečnou zprávu auditu můžete využít pro energetický management dle normy ISO 50001. Kromě všech dat analýzy obdržíte také hodnoty emisí C02 systému se stlačeným vzduchem. Tyto údaje můžete použít pro Vaši zprávu o udržitelnosti, například podle protokolu GRI nebo GHG.
Uvedete-li výsledky a analýzy auditu energetické účinnosti stlačeného vzduchu do praxe, lze ušetřit až 60 % provozních nákladů pneumatických zařízení.
V prvních třech krocích odborníci Festo na energetickou účinnost analyzují výrobu stlačeného vzduchu, úpravu stlačeného vzduchu a distribuci stlačeného vzduchu do celého systému. Teprve poté se věnují pneumatickým aplikacím, tedy samotným strojům a zařízením. Přitom zanalyzují energetickou účinnost těchto strojů a zařízení a vyhledají netěsnosti. V pátém a posledním kroku připraví specialisté koncepci monitorování systému se stlačeným vzduchem, pomocí které můžete trvale sledovat energetický stav – a pokud si přejete, také s pomocí umělé inteligence.
Analýza během provozu nezávislá na výrobci: spotřeba energie a výkonové rezervy kompresorů a také celková úroveň netěsností ve výrobním závodě.
Další měření kvality stlačeného vzduchu. Cíl: prodloužit životnost pneumatických komponentů a předejít poruchám stroje.
Měření tlakové ztráty pro spolehlivé procesy a snížení nákladů. Měl by se zajistit stálý tlak – nejlépe co nejnižší hodnoty.
Kontrola, zda mají pohony, ventily a hadice správnou velikost, zda jsou aplikace s tlakem či podtlakem efektivně navrženy, stejně jako koncepce instalace a řízení. Lokalizace a dokumentace netěsností jako nejdůležitější opatření pro zlepšení účinnosti.
Stav energie, průtok, tlak a vlhkost jsou jasně vidět – v reálném čase!
Tento webový portál online s mobilní aplikací umožňuje přístup čase ke všem výsledkům měření a analytickým datům z auditu s dostupností po celém světě a s definovanými přístupovými právy pro uživatele. Na portálu jsou také podle priority popsána doporučení. Můžete optimalizovat energetickou účinnost se stlačeným vzduchem a reálně uplatnit potenciální úspory. Na portálu najdete také náhradní díly potřebné pro optimalizaci, které si můžete jediným kliknutím objednat online.
Kromě auditu Vám specialisté Festo na přání vymění vadné díly, jako jsou hadice, šroubové spoje, válce a ventily.
Nakonfigurujte prosím svůj výrobek