• Výrobky
  • Ke stažení

Automatizační platforma CPX-E: rozhraní pro mnoho funkcí

Jako rozhraní mezi hostitelským řídicím systémem a modulárním automatizačním řešením je CPX-E rozhraním pro techniku pneumatických a elektrických pohonů a také čidla. Integrovaná funkce decentralizovaného řízení se realizuje prostřednictvím EtherCat Master. EtherCat také umožňuje přímé připojení ovladačů pro servopohony. IO-Link znamená velkou přizpůsobivost v komunikaci point-to-point.

Licence CPX-E Motion
Se softwarovou licencí „Motion and Robtik“ pro řídicí systém CPX-E-CEC-M1-xx získáte pohodlné řešení, které můžete použít k rychlé a snadné realizaci manipulačních úloh. Obě licence získáte na adrese Festo AppWorld.

Licence PTP

  • interpolace z bodu do bodu (point-to-point)
  • ovládání jednoduché kinematiky
  • grafická vizualizace pro ruční obslužnou jednotku CDSA-D3-RV
  • funkce teach-in ve spojení s vizualizací
  • pro úlohy jako je pick and place, nakládka/vykládka

Licence CP

  • kartézská přímočará a kruhová interpolace
  • interpolace orientace
  • řízení dráhy
  • grafická vizualizace pro ruční obslužné jednotky CDSA-D3-RV
  • funkce teach-in ve spojení s vizualizací

Festo Teach Language FTL

Software FTL je integrován v licencích CPX-E Motion. Poskytuje Vám velké množství funkcí pro programování pohybu a řízení vstupů/výstupů. Jeho jednoduchá struktura a intuitivní ovládání velmi usnadňuje programování pohybů. Nejsou vyžadovány rozsáhlé znalosti programování a/nebo speciální školení. Programátor se tak může plně se soustředit na řešení úlohy.

Pro mobilní uvedení do provozu a optimalizaci: ruční ovládací jednotky CDSA

  • grafický, intuitivní software pro teach-in
  • snadný software vede prostřednictvím dialogu na dotykové obrazovce
  • integrovaný systém hlášení
  • správa uživatelů
  • 7" dotyková obrazovka
  • Je možná integrace do dvoukanálových bezpečnostních obvodů s nouzovým zastavením a potvrzovacím tlačítkem
  • vypínací skříňka pro montáž do rozvaděče
  • kabely délky 5, 10 a 15 m

Koupit ovládací jednotku CDSA