Automatizační systém CPX-E

CPX-E jako platforma pro automatizaci Vám poslouží jako centrální řízení pro Vaši manipulační techniku. CPX-E je koncipováno jako master řízení EtherCAT a Motion Controller s IP20 nebo jako kompaktní a cenově výhodné vzdálené vstupy/výstupy.
  • moderní řídicí systém s vysokým výkonem
  • rozhraní pro průmyslové sítě master, EtherCAT Master, rozhraní pro průmyslové sítě slave, PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS, EtherCAT digitální vstupní moduly (16DI), digitální výstupní moduly (8DO/ 0,5 A)
  • analogové vstupní moduly (proud, napětí), analogové výstupní moduly (proud, napětí)
  • moderní programování pomocí CODESYS V3 dle IEC 61131-3
  • integrace funkcí SoftMotion (SoftMotion)
  • vysoká hustota uspořádání vst./výst.
  • jednoduchá montáž řídicího systému
Konfigurovat výrobek
  • Výhody
  • Výrobky
  • Ke stažení

Automatizační platforma CPX-E: rozhraní pro mnoho funkcí

Jako rozhraní mezi hostitelským řídicím systémem a modulárním automatizačním řešením je CPX-E rozhraním pro techniku pneumatických a elektrických pohonů a také čidla. Integrovaná funkce decentralizovaného řízení se realizuje prostřednictvím EtherCat Master. EtherCat také umožňuje přímé připojení ovladačů pro servopohony. IO-Link znamená velkou přizpůsobivost v komunikaci point-to-point.

Licence CPX-E Motion
Se softwarovou licencí „Motion and Robtik“ pro řídicí systém CPX-E-CEC-M1-xx získáte pohodlné řešení, které můžete použít k rychlé a snadné realizaci manipulačních úloh. Obě licence získáte na adrese Festo AppWorld.

Licence PTP

  • interpolace z bodu do bodu (point-to-point)
  • ovládání jednoduché kinematiky
  • grafická vizualizace pro ruční obslužnou jednotku CDSA-D3-RV
  • funkce teach-in ve spojení s vizualizací
  • pro úlohy jako je pick and place, nakládka/vykládka

Licence CP

  • kartézská přímočará a kruhová interpolace
  • interpolace orientace
  • řízení dráhy
  • grafická vizualizace pro ruční obslužné jednotky CDSA-D3-RV
  • funkce teach-in ve spojení s vizualizací

Festo Teach Language FTL

Software FTL je integrován v licencích CPX-E Motion. Poskytuje Vám velké množství funkcí pro programování pohybu a řízení vstupů/výstupů. Jeho jednoduchá struktura a intuitivní ovládání velmi usnadňuje programování pohybů. Nejsou vyžadovány rozsáhlé znalosti programování a/nebo speciální školení. Programátor se tak může plně se soustředit na řešení úlohy.

Pro mobilní uvedení do provozu a optimalizaci: ruční ovládací jednotky CDSA

  • grafický, intuitivní software pro teach-in
  • snadný software vede prostřednictvím dialogu na dotykové obrazovce
  • integrovaný systém hlášení
  • správa uživatelů
  • 7" dotyková obrazovka
  • Je možná integrace do dvoukanálových bezpečnostních obvodů s nouzovým zastavením a potvrzovacím tlačítkem
  • vypínací skříňka pro montáž do rozvaděče
  • kabely délky 5, 10 a 15 m

Koupit ovládací jednotku CDSA