Automatizační systém CPX-AP-I

S novým systémem se vstupy/výstupy CPX-AP-I s krytím IP65/IP67 lze výkonné moduly se vstupy/výstupy včetně jednotek IO-Link master a stávající připojení ventilových terminálů integrovat do nejdůležitějších hostitelských systémů.
  • výkonný systém vzdálených vst./výst., který přizpůsobivě propojí 80 modulů v reálném čase s rychlostí přenosu dat 200 Mbaud
  • univerzální konektivita včetně rozšířených možností diagnostiky zlepšuje disponibilitu a produktivitu stroje
  • jednoduchá integrace do řízení podle Vašeho výběru: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP
  • čas cyklu od 250 µs umožňuje pracovat v reálném čase s přesnou časovou determinací
  • kabely délky až 50 m mezi jednotlivými moduly umožňují prostorově rozsáhlou instalaci
  • master IO-Link® a parametrizační software umožňují jednoduchou integraci jakýchkoli zařízení s komunikací IO-Link®
  • schopnosti a výkon ethernetu až po ventilové terminály a digitální a analogové moduly vstupů/výstupů
Konfigurovat výrobek
  • Výhody
  • Výrobky
  • Ke stažení

Podívejte se, jak pan René Neumann, Product Management Electric Automation, představuje v 35 sekundách vlastnosti a výhody decentralizovaného systému CPX-AP-I se vzdálenými vstupy/výstupy.

Zjistěte, proč je CPX-AP-I dokonalým řešením pro decentralizovanou automatizaci, zvýšení produktivity a zlepšení celkové energetické účinnosti.

Vzdálený systém se vstupy/výstupy CPX-AP-I

IO-Link s CPX-AP-I:

Na každý master IO-Link lze v systému CPX-AP-I připojit až čtyři zařízení IO-Link. Na rozhraní sítě lze připojit mnoho masterů IO-Link. Teoreticky je tedy možné na rozhraní sítě až 316 zařízení IO-Link.
Přes jednotku master IO-Link a Festo IO-Link Tool lze spojit s automatizačním systémem CPX-AP-I libovolné komponenty od firmy Festo i třetích poskytovatelů, také komponenty Festo s připojením I-Port. A pomocí Festo IO-Link Tool lze pohodlně nastavenit parametry a rozhraní  portu jednotky master prostřednictvím grafického rozhraní pro uživatele. Z portálu IODDfinder se zcela automaticky načítají popisy připojených zařízení IO-Link, parametrizace je otázkou několika kliknutí.

V reálném čase, rychlé a kompatibilní: decentralizovaný systém se vzdálenými vstupy/výstupy CPX-AP-I.

Decentralizovaný systém se vzdálenými vstupy a výstupy CPX-AP-I.

Topologie systému

Směrem od rozhraní sítě je možné nastavit jednu nebo dvě linky s principem řetězového propojení (Daisy-Chain). V budoucnu bude možné také zapojení do hvězdy nebo stromu.

Síťová komunikace

Rozhraní sítě se používá k připojení CPX-AP-I k nadřazenému řízení prostřednictvím síťových protokolů vycházejících z Ethernetu a také například EtherCAT nebo PROFIBUS.

Systémová komunikace AP

Nová komunikační technologie AP spojuje hostitelské PLC s kompletní sadou: digitálními a analogovými vstupy a výstupy, ventilovými terminály a zařízeními IO-Link. Přenáší také data až do cloudu. Jedinečná je přímá integrace i stávajících ventilových terminálů Festo do systému se vzdálenými vstupy/výstupy.

  • zjednodušené projektování bez dalšího softwaru
  • komunikace v reálném čase až k ventilovému terminálu

Koncepce elektrického napájení

Automatizační systém CPX-AP-I obsahuje oddělené vedení pro komunikaci a elektrické napájení a také dva oddělené napájecí obvody.

  • elektrické napájení lze přivést samostatně pro každý jednotlivý modul nebo jako centrální napájení z modulu na modul
  • je možné vytvořit napěťové zóny
  • stabilní přenos dat

Moduly CPX-AP-I

Automatizační systém CPX-AP-I se skládá ze síťového rozhraní a alespoň jednoho dalšího modulu se vstupy/výstupy nebo masteru IO-Link. V systému lze k síťovému rozhraní libovolně propojit až 79 modulů.

  • síťové rozhraní
  • master IO-Link
  • moduly s digitálními vstupy/výstupy
  • modul s analogovými vstupy

Festo Automation Suite

Integrace do softwaru pro uvedení do provozu umožňuje aktualizace firmwaru, inteligentní konstrukci a pokročilou diagnostiku.

Digitalizace Průmyslu 4.0

Jednotka CPX-AP-I připojená k bráně Festo IoT komunikuje prostřednictvím standardních cloudových protokolů, jako je MQTT nebo OPC UA. Proto bude možné snadno provádět prediktivní údržbu a sledování stavu.

Ventilové terminály integrované přímo do systému CPX-AP-I

Komunikace systému AP, integrovaná do všech budoucích ventilových terminálů od společnosti Festo, umožní velmi snadnou integraci do Vaší aplikace. A již dnes lze prostřednictvím rozhraní AP přímo integrovat stávající řady ventilových terminálů VTUG nebo MPA-L. Můžete využívat nové funkce, jako je např. čítač spínacích cyklů nebo sledování silového napájení. Lze je také připojit do cloudu. V budoucnu tak budete moci používat inteligentní nástroje, jako jsou např. dashboardy pro preventivní údržbu a sledování stavu.