• Výrobky
  • Ke stažení

Přizpůsobivost použití

Balancéry pomáhají s mnoha činnostmi při koncové montáži automobilů, kde se musí pohybovat těžkými břemeny. Automobilka KIA Motors na Slovensku používá balancéry se sadami YHBP pro různé úlohy:

  • montáž pneumatik
  • demontáž dveří před lakováním
  • vkládání akumulátorů do hybridních vozidel

Výhody podrobně

Mimořádně rychlé, automatické rozpoznání hmotnosti

Díky inovativnímu ovládání pneumaticky ovládanou, ergonomickou rukojeti je obsluha hračkou. Systém automaticky rozpoznává hmotnost zátěže a samostatně nastavuje vyrovnávací sílu. Zohledňuje také změnu hmotnosti zasahující do vyváženého stavu. Při výrobě mnoha variant výrobků to znamená nebývalou přizpůsobivost. Vhodné pro hmotnosti od 25 do 999 kg.

Dva volitelné provozní režimy

YHBP je řešení pro všechny druhy kinematiky - se dvěma volitelnými provozními režimy:

  • Polohování: změny hmotnosti jsou rychle rozpoznány a automaticky  kompenzovány, např. při nakládání a vykládání různých břemen - jako při montáži pneumatik. Pohyb balancéru je možný jen pomocí rukojeti.
  • Provoz řízený zátěží: pohyb je možný buď pomocí rukojeti, nebo přímo za břemeno, např. při přesném vkládání palubní desky nebo při instalaci dveří.

Bezpečné také v případě ztráty zátěže - bezpečnost až PL d

Doplňující bezpečnostní součást zaručuje bezpečnost systému až do PL d, sleduje pohyb tak, aby byla zaručena bezpečně omezená rychlost. Pokud je rychlost překročena, vzduch ve válci se dvoukanálově uzavře, aby se balancér nepohyboval. Ani v případě výpadku napětí nebo tlaku vzduchu se balancér nepohybuje (SLS, SSC).

Digitální vstupy/výstupy

Pět digitálních vstupů můžete využít pro vlastní speciální funkce řízení balancéru. Ve výběrové nabídce webové vizualizace jsou k dispozici následující funkce pro jednotlivé vstupy:

  • mez rychlosti (řízení náběžnou hranou nebo úrovní signálu)
  • předvolba hmotnosti
  • pohyb nahoru/dolů
  • přepínání do režimu řízení podle zátěže
  • odvětrání válce