Jednoduše přejděte na bezpečnost: dodatečnou montáží. S bezpečnostními spojkami NPHS můžete odpojovat zcela bez rizika – dokonce i systémy, které jsou pod tlakem. NPHS jsou k dispozici ve dvou verzích: NPHS-D6-P-* z polymeru a výkonné NPHS-D6-M-* z kovu.
Integrovaným ručním šoupátkovým ventilem můžete kovovou variantu připojovat a odpojovat bez tlaku. Vyhnete se tak pracovním úrazům, odpojíte pneumatické spoje bez rozpojení a zároveň snížíte své náklady na energii.
Optimalizovaný mechanizmus push-pull zajišťuje bezpečnostní funkci v polymerové verzi. NPHS lze připojit a odpojit bez velkého úsilí.
NPHS jsou kompatibilní s dosavadními bezpečnostními rychlospojkami KD(M)S6/KSS6.
Kovové provedení je také kompatibilní se standardními rychlospojkami KD4/KS4: konektory KS4 lze díky ručnímu šoupátkovému ventilu použít také s NPHS-D6-M-*.
Vaše zařízení a systémy snadno vybavíte bezpečnostními rychlospojkami!
Nakonfigurujte prosím svůj výrobek