Tato kompaktní dávkovací hlava je optimálně zkonstruována pro rozteč 9 mm a umožňuje dávkování s nejvyšší přesností.
Typické úlohy:
Tento systém, optimálně přizpůsobený mikrotitračním destičkám, umožňuje velmi velký výkon a dávkování různých množství a různých kapalin. Samostatné řízení ventilů umožňuje oddělené ovládání jednotlivých kanálů – pro větší přesnost. Jednoduché připojení konektorem Sub-D.
Typické úlohy:
Dávkovací hlavy lze modulárně skládat na lištu. Lze souběžně dávkovat různé kapaliny a plnicí množství.
Typické úlohy:
Dávkovací hlava VTOE je k dispozici ve dvou různých verzích: s deskou s kanály z polykarbonátu (PC) a s deskou s kanály z PEEK. Pro obě varianty dodáváme standardně tři různé dávkovací trysky s různými vnitřními průměry. Napětí je vždy 24 V. PEEK a PC mohou být instalovány ve stejné rozteči.
Vysoká hodnota: PEEK
Průhledný: polykarbonát
Nakonfigurujte prosím svůj výrobek